Nyelvváltás :

A nagyteljesítményű polimerekből készült csúszóelemek használata miatt a drylin lineáris technológia különösen kopásálló, csendes, szennyeződésálló, magas hőmérsékletre alkalmas és kiegészítő kenés nélkül működik. Annak érdekében, hogy mindezeket a tulajdonságokat garantálni tudjuk, termékeinket széleskörűen és valós körülmények között teszteljük 3800 m2-es tesztlaboratóriumunkban. Évente több mint 135 trillió tesztmozgást végzünk, hogy termékeinket az Ön igényeihez igazítsuk.
A drylin® termékeket különböző körülmények között tesztelik a tesztlaboratóriumban összesen 54 tesztközpontban. A lineáris vezetők tribológiai specifikációit kopás- és súrlódási együttható-vizsgálatokkal tesztelik. Ezenkívül a szerelvényeket működés, élettartam, szilárdság és meghibásodási forgatókönyvek szempontjából is tesztelik.
Annak érdekében, hogy a termékek még nehéz körülmények között is megbízhatóan működjenek, többek között víz alatt és nagy szennyeződésterheléssel is végeznek teszteket. Tesztjeink eredményeit az igus® adatbázisokban tároljuk, és online eszközünkbe áramoltatjuk. Ez lehetővé teszi, hogy az ingyenes online eszközzel bárki kiszámíthassa a termék élettartamát.
Legyen szó élettartamról vagy súrlódási együtthatóról, lineáris technológiánkat próbára tesszük. Számos termék- és anyagteszt mellett egyedi ügyfélalkalmazásokat is elemezünk. Hogy ízelítőt adjunk Önnek, összeállítottunk egy válogatást a tesztekből.
Nem szeretne kísérletezni és anyagtesztnek alávetni az alkalmazást használat előtt? Vagy olyan szokatlan alkalmazása van, amelyhez megfelelő megoldást kell találni? Nem probléma. Tesztlaboratóriumunkban teszteljük az Ön alkalmazását, és szakértelmünkkel megtaláljuk az igus® legjobb megoldását az Ön számára. Legyen szó siklócsapágyról, energialáncról, kábelről, lineáris technológiáról, rúdkészletről vagy alacsony költségű automatizálásról.