Nyelvváltás :

Időközi jelentés egy folyamatban lévő tesztről:
A motorral ellátott drylin® E lineáris tengely kopását elemzik egy hosszú távú teszt során.
A fogazott szíjas tengely a
ZLW-1040 típusú tengelytengelyt és egy NEMA 23-as beépítési méretű léptetőmotort használnak. Az egész egység kenés- és karbantartásmentes. A vizsgálat egy mozgó rakodómagazint vagy egy anyagmozgató gyártószalagot szimulál.
A tartóssági vizsgálatot a következő vizsgálati paraméterek mellett végzik:
Mozgatott tömeg: 10 kg
Sebesség: kb. 1m/s
Gyorsulás: kb. 3m/s².
Környezeti hőmérséklet: 25°C
Időközi eredmény:
Több mint 1 000 000 ciklus után nincs látható kopás. Ez körülbelül 1 000 km megtett útnak felel meg. A következő értékelésre 5 000 000 ciklus, azaz 5 000 km után kerül sor.