2020-as drylin® újdonságok - Áttekintés


Korszerűbb technológia, alacsonyabb költségek. Hogyan? Bízza ránk.

Rendkívül szűkös vagy éppen tágas beépítési helyekre is. Egyedi daraboktól a havi millió darabos mennyiségekig. Az igus-nál nincs olyan, hogy "túl sok"! Minden egyes ügyfelünk a saját szükségeleteivel és követelményeivel együtt egyaránt fontos számunkra.  
 
A rendkívül sok alkalmazásnak, ötletnek és konstrukciónak köszönhetően a kihívás, amellyel újra és újra szembesülünk a következő: mi lehetne a megoldás? Hogyan lehet megoldani?
 
Ennek eredményeképpen minden évben együtt dolgozunk azon, hogy újabb és újabb termékeket fejlesszünk ki - megoldásokat a felmerülő problémákra. Számos megoldás meghaladja az egyedi vásárlói projektek szintjét és gyártásba kerül. Ezek az igus tavaszi újdonságai. 2020-ban is - vagy talán leginkább 2020-ban, amikor annyi változás történt a világban, sok ügyfelünk alternatívák után kutat.  
 
Ön is alternatívát keres? - Örömmel kínálunk Önnek ingyenes és kötelezettségmentes szakértői tanácsadást!
 
Kérjen tanácsadást

Az átlátszó eloxált bevonatú vezetősín econ változata már elérhető: drylin® TS-CA

drylin® T econ
Tech up
  • Korróziómentes felület
Cost down
  • A sín minden beépítési méretben 15%-kal költséghatékonyabb, mint a keményeloxált változat
Bizonyíték
  • Világos elox bevonat: korrózióálló, megfelelt a sószórásos tesztelésnek (NSS) a
    DIN EN 9227/ASTM B-117 alapján
Fenntarthatóság
  • 66%-kal kisebb tömeg acél helyett alumínium használatával

Biztonságos borítás: drylin® WS-20 végzáró

drylin WS végzáró
Korszerűbb technológia:
  • A masszív végzárók révén fokozott biztonság
Alacsonyabb költségek:
  • Egy készlet a sín mindkét végéhez
  • Költséghatékony gyártás fröccsöntéssel

Bizonyíték:
  • Biztonságosan használható a lekerekített geometria révén
Fenntarthatóság:
  • Anyagoptimalizált fröccsöntés: a két vég gyártása egyetlen folyamatban történik
  • Újra felhasználható (eltávolítható)

Már rozsdamentes acél változatban is elérhető: drylin® W gyorscserés csapágy

drylin W gyorscserés csapágy
Tech up
  • Az osztott rozsdamentes acél csapágyház lehetővé teszi a csapágycserét közvetlenül a sínen
Cost down
  • Bármely 20-as beépítési méretű drylin® W lineáris szánnal használható; valamint ZLW-20 fogasszíjas tengellyel, és SLW-2080 lineáris modullal is, rozsdamentes acél
Bizonyíték
  • Tesztelve: az iglidur® X acetonálló, alumíniumklorid-álló (10%), benzoesaválló (20% vízoldott), fehérítő-, műszerolaj-, vajsav-, és tengervíz-, stb. álló (teljes lista)
Fenntarthatóság
  • A csapágyház egy életen át újrahasználható
  • A pótalkatrészek kezelése során alacsonyabb emisszióval járó eljárást alkalmazunk, a lineáris betét tömege < 5 g

Minden eddiginél alacsonyabb, 16 mm-es profillal: drylin® W MonoSlide 0660

drylin W MonoSlide
Korszerűbb technológia
  • Masszív kivitelű, alumíniumból készült monoblokk
  • A csúszóalkatrészek iglidur® J alapanyagból készülnek, a hosszú élettartam érdekében
Alacsonyabb költségek
  • Tárolóhelyet takaríthat meg -> 1 alkatrész 9 helyett (mint a hagyományos lineáris csúszkák esetében)
Bizonyíték
  • 12%-kal kisebb beépítési magasság a standard alkatrészhez képest
  • A színtelen eloxált felületkezelésnek köszönhetően korrózióálló
Fenntarthatóság
  • A nagyteljesítményű igus® polimereknek köszönhetően karbantartásmentes


Könnyű kihúzás: polimer teleszkópos vezetőelem

A standard színeken kívül már további színváltozatok is elérhetőek!

NTP27 tömör polimer teleszkópos rúd az igus-tól
Korszerűbb technológia:
  • Háromféle színű igus® polimerből
  • 2,5 kg-os terhelhetőség
  • Akár 70%-kal könnyebb, mint az acél
Alacsonyabb költségek:
  • Költséghatékony gyártás fröccsöntéssel
  • Gyors beszerelés a bepattanó kapcsokkal
Bizonyíték:
  • 64%-kal kisebb tömeg és 23%-kal keskenyebb helyszükséglet az NT-35 teleszkóphoz képest
Fenntarthatóság:
  • Fémmentes, kenésmentes teleszkópos vezetőelem
  • A kis tehetetlenség révén csökkenthető az emisszió, például a repülőiparban


Élettartam-visszajelzés egy gombnyomásra: isense LED-es szán

Az igus drylin LED-es isense lineáris szánja
Korszerűbb technológia:
  • Lineáris szán optikai indikátorral
  • Tervezhető karbantartás a siklóbetétben lévő kopásmérő szenzor segítségével
Alacsonyabb költségek:
  • Közvetlenül használható, nem szükséges a helyi IT-rendszerbe integrálni
  • Kevesebb állásidő a gyors és tervezett csapágycserének köszönhetően
Bizonyíték:
  • A működést az igus® laboratóriumában teszteltük
Fenntarthatóság:
  • Teljesen kenésmentes
  • Hosszú élettartam az iglidur J200 siklóbetéteknek köszönhetően
  • A fém alkatrészek újra felhasználhatóak


Takarékos és takaros: átlátszó eloxált lineáris sín

WS-10-40 furat nélküli sín - átlátszó eloxálással
Korszerűbb technológia:
  • Az egységes ezüst szín ideális a látható alkatrészekhez
Alacsonyabb költségek:
  • 15%-kal költséghatékonyabb, mint a keményeloxált változat
Bizonyíték:
  • 66%-kal kisebb tömeg acél helyett alumínium használatával
Fenntarthatóság:
  • Olyan alkalmazásokhoz, ahol az emisszió kulcsfontosságú tényező


Spóroljon a költségeken és a tömegen a polimer ház használatával

WS-10 furat nélküli sín - átlátszó eloxálással
Korszerűbb technológia:
  • Az igus® polimerek révén strapabíró és korrózióálló
  • 75%-kal könnyebb az RJUM-05 széria alumíniumból készült megoldásainál
Alacsonyabb költségek:
  • Költséghatékony gyártás fröccsöntéssel
  • Gyors szerelhetőség az osztott csapágyház-kialakításnak köszönhetően
Bizonyíték:
  • Az iglidur® E7 lineáris betét révén nyolcszor hosszabb élettartam, acél és rozsdamentes acél tengely esetén
Fenntarthatóság:
  • Csapágycsere közvetlenül a tengelyen
  • Újra felhasználható műanyag ház
  • Teljesen kenésmentes

Kenésmentes és sima futás: hibrid görgőscsapágy

WJRM-BB-41 hibrid görgőscsapágyak
Korszerűbb technológia
  • Simán gördülő golyóscsapágyak
  • Rugalmas pozicionálás
  • Lapos beépítési méret: 30 mm
  • A görgők iránya optimális 
Alacsonyabb költségek
  • Költséghatékony cinköntvény ház
  • Kenésmentes görgőscsapágyak
Bizonyíték
  • A csapágyak élettartamát az igus laboratóriumában tesztelték
  • Akár 70%-kal könnyebb a mozgatás
Fenntarthatóság
  • egyszerű, energiatakarékos mozgatás
  • Kenésmentes, tiszta lineáris vezetőelem
  • Nem koszolja össze a felhasználót

 

Intuitív pozicionálás: pozicionáló szánok

drylin WWC pozicionáló szánok rögzítő funkcióval
Korszerűbb technológia
  • Mérőeszközök nélkül is pontos pozicionálás
  • Golyós rugós zármechanizmus
  • Lapos kivitel
  • Gyors össze- és szétszerelés
Alacsonyabb költségek
  • Pontos beállítás mérőszalag, vonalzó, vagy mérőeszköz használata nélkül
  • Standard profilok használata
Bizonyíték
  • A drylin W kompakt szán élettartama előre számítható online
  • A mechanizmust az igus laboratóriumában teszteltük
Fenntarthatóság
  • A műanyag elemek cserélhetőek, a fém alkatrészek pedig teljes mértékben újra felhasználhatóak
  • Teljesen kenésmentes.

Alacsony profilú, könnyű és tartós: iglidur polimer szánok

NW-22-40 alacsony profilú lineáris vezetőelem
Korszerűbb technológia
  • Leglaposabb lineáris szánunk lineáris vezetőkhöz, mindössze 9,3 mm-es beépítési magassággal 
  • Rögzítő menet a szánba integrálva
Alacsonyabb költségek
  • Költséghatékony gyártás fröccsöntéssel
  • Gyors és egyszerű beépítés mindenféle útmutató nélkül
Bizonyíték
  • Online számítható élettartam
  • A nagyteljesítményű iglidur® J alapanyag révén hosszú élettartam
Fenntarthatóság
  • Nagyon könnyű, tömege a hagyományos szánok tömegének mindössze 2/3-a

Tanulmány: lineáris/forgó vezetőelem

drylin W lineáris/forgó vezetőelem
Korszerűbb technológia
  • Lapos kivitel
  • Lineáris és forgó mozgások egy időben, egy alkatrészben
Alacsonyabb költségek
  • Két funkció egy szánon
  • Egyszerűbb tervezési folyamat
  • A szán lemeze, mely alkalmas a körasztal-csapágy beépítésére, változatos beépítési lehetőségeket nyújt
Bizonyíték
  • A drylin® Q lineáris vezető és az iglidur® PRT-04-50 élettartama online kalkulálható
Fenntarthatóság
  • Tiszta alkatrészek
  • a közelben lévő szennyező anyagok nem jelentenek veszélyt a szerkezetre
  • az alumínium és polimer alapanyagok miatt könnyű


Fogasszíjas lineáris tengely rozsdamentes acélból

WS-10 furat nélküli sín - átlátszó eloxálással
Korszerűbb technológia:
  • Az új Ø 10 beépítési méret esetében a rendszer magassága mindössze 40 mm
  • Korróziómentes
Alacsonyabb költségek:
  • Moduláris: háromféle szélesség és háromféle csúszka hosszúság
Bizonyíték:
  • Az igus® tesztlaborban hosszú távú teszten is bizonyított.
Fenntarthatóság:
  • Nincs kenőanyag, zsír vagy olaj a rendszerben
  • Átlátható kialakítás a könnyű tisztíthatóság érdekében


 
 
Beépítésre kész drylin® SLW-XY-asztalok

SLW-XY-asztalok, új méretekben
Korszerűbb technológia:
  • Mindössze egy egységgel állítható mindkét irányba
  • 4 beépítési méret
  • Akár 500 mm x 500 mm nagyságú munkafelülethez
Alacsonyabb költségek:
  • Csökkennek a tervezés és gyártás költségei, mivel egyetlen lineáris egység megfelel mindkét beállításhoz, valamint a terméket beépítésre készen szállítjuk
Bizonyíték:
  • A terület aránya (beépítési magasság/munkafelület) mindig ≤ 2
Fenntarthatóság:
  • Mindkét irányba pozícionálható mindössze egyetlen modullal
  • Tiszta, kenés- és karbantartásmentes


 
 
A beépítésre kész lineáris modulok webáruháza

Hajtástechnológia webáruház beépítésre kész lineáris modulokhoz
Korszerűbb technológia:
  • Egyszerű online rendelési folyamat: beépítésre kész lineáris modulok és lineáris tengelyek
  • Minden egyes rendszer két meghatározott lökethosszal
  • Rugalmas megoldás manuális és elektromos hajtáshoz való hajtócsapokkal
Alacsonyabb költségek:
  • Egyetlen kattintással megrendelhető
  • Időigényes keresgélés és összeszerelés nélkül
  • A webáruházban elérhető PDF és CAD fáljok révén kevesebb tervezési munka
  • Lineáris vezetősín a drylin® W/R lineáris rendszerből
Bizonyíték:
  • Tesztelve 250 mm és 500 mm közötti lökethosszokra: trapézmenet Tr10x2 (SLW-1040/SHT-12), 300N dinamikus axiális terhelés, 500 mm lökethossz, 0,15 m/perc előtolási sebesség, 75 fordulat percenként, minimális élettartam: 8 369 kettős löket
Fenntarthatóság:
  • Kenésmentes működés
  • Az önkenő igus® polimereknek köszönhetően karbantartásmentes
  • Könnyű alkatrészek, például alumínium és polimerek felhasználásával


Hullámhajtóműveink továbbfejlesztett, új generációja

igus® hullámhajtómű
Korszerűbb technológia:
  • Akár 50%-kal jobb hatásfok
  • Könnyű és kompakt, nagy teljesítményű igus®  polimerekből
Alacsonyabb költségek:
  • A műanyag felhasználásának köszönhetően költséghatékony
  • Könnyen és gyorsan adaptálható robotok ötödik tengelyeként
Bizonyíték:
  • 28%-kal jobb hatásfok
  • 94%-kal nagyobb terhelhetőség
Fenntarthatóság:
  • Teljesen kenésmentes működés
  • Kisebb tehetetlenség a robotikában ötödik tengelyként


igus® Robot Control robotvezérlő szoftver és hardver

Robotvezérlési rendszer szoftverrel és hardverrel az igus®-tól
Korszerűbb technológia:
  • Új igus® robotvezérlő szoftver
  • A robotvezérlő egység elérhető kapcsolószekrényes és kalapsínes (DIN-rail) verzióban
Alacsonyabb költségek:
  • Töltse le és próbálja ki a vezérlő szoftvert teljesen ingyenesen
  • Intuitív kezelőfelület mindenkinek
Bizonyíték:
  • Felhasználóink ingyenesen letölthetik és kipróbálhatják a szoftvert
Fenntarthatóság:
  • Egy szoftver lineáris robotok, delta robotok és robotkarok programozására


A robolink DP már fröccsenésálló is

RL-PD védelem a fröccsenő víz ellen
Korszerűbb technológia:
  • A tribológialiag optimalizált robot csatlakozók révén védelmet nyújt a fröccsenő víz ellen, IP 44 minősítésű, a nemzetközi védettségjelölési szabvány szerint
  • Rozsdamentes acélból készült összekötőelemek
  • Motorok IP65 védettségi osztályú jeladóval

Alacsonyabb költségek:
  • Alacsony tömegű, kompakt robot változat, szélsőséges körülmények esetére
  • A fröccsenő víz elleni védelemmel rendelkező robot standard alkatrészként közvetlenül megrendelhető, a költséghatékonysághoz nem szükséges minimum rendelési mennyiség teljesítése

Bizonyíték:Fenntarthatóság:
  • Energiahatékony (könnyű robotika)
  • Teljesen karbantartásmentes működés


Hetedik tengely robotokhoz

Hetedik tengely robotokhoz
Korszerűbb technológia:
  • Beépítésre kész hetedik tengely robotokhoz
    a munkaterületen történő rugalmasabb felhasználás érdekében
  • Adapter kitekkel Robolink DP-hez és UR robotokhoz UR Cap integrációval
Alacsonyabb költségek:
  • ZLW-20 fogasszíjas lineáris tengely a drylin® W moduláris rendszerből
  • A készletek elérhetők egyedileg, vagy beépítésre készen (ZLW-20)
Bizonyíték:
  • Akár négyszer nagyobb robot munkatér a gyors lineáris mozgatásnak köszönhetően
Fenntarthatóság:
  • Teljesen kenésmentes ZLW-20 fogasszíjas tengely
  • Az alapanyagok újrahasznosíthatóak


Moduláris robot hajtóművek: drygear® Apiro

Alkalmazások széles skálájában használhatóak

Robot hajtóművek
Korszerűbb technológia:
  • Moduláris dizájnja a kézi és motoros meghajtást is lehetővé teszi
  • Nagy teljesítményű igus műanyagokból gyártott csigahajtóművek
Alacsonyabb költségek:
  • Költséghatékony, tömör műanyagból készült hajtóművek
  • Gyors átállási lehetőség
Bizonyíték:
  • 100%-ban tiszta működés
  • 40%-kal jobb teljesítmény az iglidur® A180-nak köszönhetően
Fenntarthatóság:
  • Nagyon könnyű és teljesen kenőanyagmentes


Új drygear® Apiro bolygókerekes hajtómű

20-as méret

Bolygókerekes hajtómű
Korszerűbb technológia:
  • Tribológiailag optimalizált, nagy teljesítményű igus® polimerekből készült bolygókerekes hajtóművek
  • Moduláris konzolos tengely manuális vagy motoros meghajtáshoz
  • Kombinálható az Apiro® moduláris rendszerrel
  • Ugyanakkora beépítési helyen nagyobb erők érhetők el
  • NEMA léptetőmotorokkal vagy egyenáramú motorokkal is használható (választható).

Alacsonyabb költségek:
  • Tömör polimer alapanyagból készült költséghatékony hajtóművek
  • Gyors átállási lehetőség
Bizonyíték:
  • Több, mint 1 millió ciklust teljesített
  • 500mm/sec sebesség és 2,5 kg terhelés mellett

Fenntarthatóság:
  • Nagyon könnyű és teljesen kenőanyagmentes


Léptetőmotor helytakarékos inkrementális szögjeladóval az alacsonyabb gépköltségek érdekében

helytakarékos ... könnyebb ... alacsonyabb költségű!

Léptetőmotor helytakarékos inkrementális szögjeladóval
Korszerűbb technológia:
  • Léptetőmotor helytakarékos szögjeladóval
  • Precíz, háromcsatornás jeladó, 5V vagy 500 impulzus
  • Vezérorsós vagy fogasszíjas tengelyekhez, lineáris és delta robotokhoz
Alacsonyabb költségek:
  • A műanyagházas szögjeladónak köszönhetően költséghatékony
  • A szervómotorok költséghatékony alternatívája
  • A metrikus csatlakozóval ellátott motorok költséghatékony alternatívája
Bizonyíték:
  • 10%-kal könnyebb a metrikus csatlakozóval ellátott motorokhoz képest
  • Akár 20%-kal kisebb helyre is beépíthető, mint a metrikus csatlakozóval ellátott motorok
  • Az igus® D1 motorvezérlő rendszerrel használható
Fenntarthatóság:
  • Tiszta, kenés- és karbantartásmentes
  • Hosszú élettartam (akár 30 000 üzemóra)
Megjegyzés: a webáruházban további információkat talál mind a négy beépítési méretre vonatkozóan.


EC/BLDC motorok Hall szenzorral vagy szögjeladóval és fékkel

erős ... gyors ... biztonságos

Elektronikus kommutációjú vagy kefe nélküli egyenáramú (EC/BLDC) motorok Hall szenzorral vagy szögjeladóval és fékkel
Korszerűbb technológia:
  • EC/BLDC motorok Hall/szögjeladóval & fékkel 
  • Motorfék függőleges alkalmazásokhoz
  • Fék tartó nyomaték: 0,5 - 1,5 Nm
  • Vezérorsós vagy fogasszíjas tengelyekhez, lineáris és delta robotokhoz

Alacsonyabb költségek:
  • A kábelcsatlakozásnak köszönhetően költséghatékony
  • A szervómotorok költséghatékony alternatívája
  • Motor- és fékcsatlakozás egyetlen kábellel
Bizonyíték:
  • Max. visszatartó erő - fék (vertikális, statikus)

Fenntarthatóság:
  • Tiszta, kenés- és karbantartásmentes
  • Hosszú élettartam (akár 30 üzemóra)
Megjegyzés: a webáruházban további információkat talál mind a négy beépítési méretre vonatkozóan.


Bolygókerekes hajtómű léptető és EC/BLDC motorokhoz

... sebesség csökkentés, nagyobb nyomaték ...

Bolygókerekes hajtómű az igus®-tól léptető és EC/BLDC motorokhoz
A lassan forgó léptetőmotorok esetében akár 44Nm állandó nyomaték is keletkezhet.
 
Korszerűbb technológia:
  • Növeli az elektromotorok kimeneti nyomatékát
  • Kombinálható léptető és BLDC motorokkal is
  • Vezérorsós vagy fogasszíjas tengelyekhez, lineáris és delta robotokhoz
Alacsonyabb költségek:
  • Léptetőmotorokhoz csatlakoztatva
  • A szervómotorok költséghatékony alternatívája
Bizonyíték:
  • Akár 75%-kal nagyobb nyomaték 15, 20, 40 áttételel, mint 3, 5, 10 áttétel esetében
  • Az igus® D1 motorvezérlő rendszerrel használható
Fenntarthatóság:
  • Tiszta, kenés- és karbantartásmentes
  • Hosszú élettartam (akár 30 üzemóra)
  • Az igus támogatja a műanyagok újrafelhasználását és jelentős befektetéseket végez a kémiai újrahasznosításért. További információ a témával kapcsolatban: www.igus.eu/plastic2oil
Megjegyzés: a webáruházban további információkat talál mind a négy beépítési méretre vonatkozóan.


Új 5x10-es méretű dryspin® vezérorsó

Új dryspin®menet méretek
Korszerűbb technológia:
  • Akár 2,5-szer jobb hatékonyság az optimális menetszögnek köszönhetően
  • A kerekített fog geometria csökkenti a zajt és a vibrációt
Alacsonyabb költségek:
  • A golyósanyák költséghatékony alternatívája
  • Több mint 5000 féle vezérorsós rendszer kapható raktárról
Bizonyíték:
  • Online számítható élettartam
  • Tesztelve: akár 25%-kal kevesebb kopás
Fenntarthatóság:
  • Nem szükséges kenőanyag
  • Hosszú élettartam az aszimmetrikus menetgeometriának köszönhetően


dryspin® nagy teherbírású anya műanyagból

dryspin nagy teherbírású műanyag anya az igus-tól
Korszerűbb technológia:
  • Az új dizájnnak köszönhetően könnyebb biztosan rögzíteni
  • A csatlakoztatási méretek (ø 47mm) megegyeznek a hagyományos golyósanyákéval

Alacsonyabb költségek:
  • Költséghatékony és optimalizált fröccsöntött kivitel
  • Különböző kivitelben minden menethez: Ø 14/16 és 18/20

Bizonyíték:
  • Online számítható élettartam

Fenntarthatóság:
  • Kis tömeg és tehetetlenség a műanyagnak köszönhetően
  • Hosszú élettartam a szabadalmaztatott menet-aszimmetriának köszönhetően


Új dryspin® menetméretek

Új dryspin®menet méretek
Korszerűbb technológia:
  • Akár 2,5-szer jobb hatékonyság az optimális menetszögnek köszönhetően
  • A lekerekített foggeometria csökkenti a zajt és a vibrációt
Alacsonyabb költségek:
  • A golyósanyák költséghatékony alternatívája
  • Több mint 5000 féle vezérorsós rendszer kapható raktárról
Bizonyíték:
  • Online számítható élettartam
  • Tesztelve: akár 25%-kal kevesebb kopás
Fenntarthatóság:
  • Nem szükséges kenőanyag
  • Hosszú élettartam az aszimmetrikus menetgeometriának köszönhetően


Konzultáció

Szívesen megválaszolom kérdéseit személyesen is

Photo
Karasz Krisztián

Termék menedzser

E-mail írása

Szállítás és tanácsadás

Személyesen:

Hétfotol péntekig reggel 7 és este 8 között.
Szombaton reggel 8 és 12 között.

Online:

24h


Az "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" kifejezések az igus® SE & Co. KG/ Köln jogilag védett védjegyei a Német Szövetségi Köztársaságban és adott esetben egyes külföldi országokban. Ez a védjegyek nem teljes listája (pl. függőben lévő védjegybejelentések vagy bejegyzett védjegyek) az igus vagy az igus leányvállalatai Németországban, az Európai Unióban, az Egyesült Államokban és/vagy más országokban vagy joghatóságokon.

Az igus® SE & Co. KG felhívja a figyelmet, hogy a következő cégek, illetve az összes többi, hajtásokat gyártó és a webhelyen szereplő cég semmilyen termékét nem értékesíti: Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber. Az igus® által kínált termékek gyártója az igus® SE & Co. KG.