drylin® SHT és SHT-PL XY táblázatok

Nagy precizitás, extrém torziós stabilitás

  • Pontos igazítás a CNC gyártásnak köszönhetően
  • Előfeszítéssel ellátott előfeszítéses változatban (PL) is kapható
  • 100%-ban kenésmentes és teljes körű
  • Korróziómentes
  • Trapézmenettel vagy dryspin® meredek menettel
  • A felső egység jobbra vagy balra igazítással szerelhető fel
  • Tartozékok kaphatók (kézikerék, helyzetjelző...)

Termékszolgáltatások

Katalógus

Műszaki adatok letöltése

Kérdés a termékkel kapcsolatban

Kérjen árajánlatot

Online konfigurátor

Ingyenes online konfigurátor

Az SHT-XY XY táblázat méretei

SHT-XY-08-AWM

  • max. lökethossz: 150 mm
  • csúszka hossza: 65 mm
  • A tengely anyaga: Alumínium
  • A tengely átmérője: 8 mm

SHT-XY-12-AWM

  • max. lökethossz: 350 mm
  • Kocsiszekrény hossza: 85 mm
  • A tengely anyaga: Alumínium
  • A tengely átmérője: 12 mm

Rugós előfeszítéssel - PL változatok

SHT-XY-12-AWM-PL

  • max. lökethossz: 350 mm
  • Csúszó hossza: 85 mm
  • A tengely anyaga: Alumínium
  • A tengely átmérője: 12 mm
  • Előfeszítéssel

SHT-XY-20-EWM-PL

  • max. lökethossz: 500 mm
  • Csúszó hossza: 130 mm
  • A tengely anyaga: Rozsdamentes acél
  • A tengely átmérője: 20 mm
  • Előfeszítéssel

Műszaki adatok

Cikksz.A, -0,3 [mm]H [mm]E1, ±0,15 [mm]E2, ±0,15 [mm]Alaphossz lx [mm]Alaphossz ly [mm]R [mm]f [mm]lt, ±0,1 [mm]tk [mm]ts [mm]tgkt [mm]
SHT-XY-12 8556707314514542230116,6M86,4
SHT-XY-08 654252569696321,515,5105,5M67
SHT-XY-12-PL 8556707314514542230116,6M86,4
SHT-XY-20-EWM-PL 1308610811520220272236159M108,6
Cikksz.sgd [mm]Tl1 [mm]d1 Standard d1 Alternatíva l2 [mm]d2 standardd2 Alternatíva ha1 [mm]ha2 [mm]W, ha2-ha1 [mm]
SHT-XY-12 M612TR10x2 17TR10x2 6h9176h9183820
SHT-XY-08 M58TR6x2/TR6.35x2.54 15,5TR6x2/TR6.35x2.54 5155132916
SHT-XY-12-PL M612TR10x2 17TR10x2 6h9176h9183820
SHT-XY-20-EWM-PL M820TR18x4 26TR18x4-2612 h9236340
drylin®-SHT-xx-technikai rajz-1170.jpg

Összeszerelési információk

Műszaki lehetőségek az SHT sorozathoz

Elektromos hajtásrendszerek: elektromotorok az igus-tól

Vezérorsós léptetőmotorok drylin SHT-XY asztalokhoz

Csapágy anyagok

Csapágyanyag igus SHT-XY asztalokhoz

Vezetőcsavaros kialakítás

Orsó anyagok igus SHT-XY asztalokhoz

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation