e-skin flat ESD szalagkábelek

ESD-érzékeny alkatrészekhez a tisztatérben

Műszaki adatok

Cikksz. Sorozat / típusBelső magasság [mm]Külső magasság [mm]Kamrák számaMax. kábel ø [mm]
SKF12C.1.1.10ESDZárt 12132-610
SKF12O.1.1.10ESDnyitható 12132-610

Tech up

Cost down

Bizonyíték

Fenntarthatóság

Nyitott fehér könyv két belső oldallal a tisztatéri energiaellátó rendszerekről.

Energiaellátó rendszerek a tisztatérben

  • növeli az üzem teljes hatékonyságát
  • magasabb termelékenységet biztosít a gyártósoron
  • fenntarthatóbb módon használja a tisztatéri energiaellátó rendszereket
  • növelheti a rugalmasságot
  • és még sok más ...

További ESD energialáncok

E6.40.ESD kábelvezető lánc ESD jellel és elektromos kisülési ívekkel.

Nem disszipatív e-skin flat

e-skin flat két kábelcsatornával, S alakban ábrázolva.

e-skin flat szalagkábel konfigurátor

e-skin flat vezetőrendszer két kábelcsatornával és nyitást-zárást jelző nyilakkal.

Ezek a lehetőségek is érdekelhetik

igus e-chain többeres kábelekkel és egy nyitott láncszemmel.

Energialánc webáruház

e-Chains és konfigurátor az online, csatlakozásra kész energialáncokhoz.

Energialánc-konfigurátor

igus energialánc újrahasznosítási jelként, „the chainge” felirattal.

Energialánc újrahasznosítás

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation