Change Language :

E-közlekedés egyszerűen. A töltőállomás rendezettségéért
Az e-tract egy megoldás a kábel automatikus visszatekerésére. Ezzel elkerülhetők a nem megfelelő visszatekerésből vagy az útban lévő kábelekből eredő veszélyek és kábelsérülések. Az e-tract olyan alkalmazásokban használatos, ahol egy mobil végberendezés egy kábelhez van csatlakoztatva, és korábban csak kézzel tekerték fel. A többszörös terelésnek köszönhetően kis beépítési helyen is nagy kihúzási hosszak lehetségesek. Egyáltalán nincs csúszógyűrű.
Az e-tract a töltőállomáshoz, a behúzóegységre redukálva. Szerelőfuratokkal a házakba és töltőállomásokba való egyszerű beépítéshez.
| Magasság [mm] | Szélesség [mm] | Mélység [mm] | Kihúzási hossz [mm] | Szükséges kábelhossz [mm] | Kábel átmérője [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.140 | 350 | 140 | 4500 mm (+max. 2,000mm) | 4500 mm (+max. 2,000mm) | max. 15mm |
Nincs rendetlenség

Nincs akadály

Nincs piszok

Nincs lopás