Helytakarékos energialánc-rendszerek

Több mint 80 %-kal kisebb helyigény

A leggyorsabb szervo lyukasztó és formázó gép

Otto Bihler Maschinenfabrik GmbH & Co. KG

Ajánlott helytakarékos energialánc

easy chain energialánc rendszer

e-chain easy chain,

E2.1 micro rendszer

e-chain E2.1 micro

E2.1 rendszer

E2.1 e-chain energialánc
Energialánc-rendszerek vs. kábelvontató kocsik
  • Kábeles kocsi: 115 m kábelhossz
  • energialánc: 52 m kábelhossz
  • Kábeles kocsi: 3000 mm-es rendszer magasság
  • energialánc: 800 mm rendszer magasság
Energialánc-rendszerek vs. kábeldobok

Ügyfelek százezrei bíznak az igus energialáncokban

Energialánc alkalmazási példák

Ezek a lehetőségek is érdekelhetik

Hosszú távú energiaellátás

Hosszú távú energiaellátás

Cost down

Költséghatékony energialáncok

A költségmegtakarítás további módjai

Az energialáncok megtakarítási lehetőségei

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation