econ sorozat | drylin lineáris technológia

econ ikon

A drylin econ sorozatunk előnyei a lineáris technológiában

Költséghatékony

Költséghatékony

Kis tömegű

Kisebb tömeg

Kenésmentes

Kenésmentes

drylin W - Kocsi

econ sorozat

Teljes kocsi WWPL

econ

Belépő szintű sorozat ívelt vezetésekhez

  • 81%-kal költséghatékonyabb
  • Megfelelő sín: WSB-06-30
WMP-01-10_2

Tömör műanyag lineáris csapágyak

  • 25%-kal költséghatékonyabb
  • Megfelelő sín: WS-10-30-CA
WWP-10-30-06

econ polimer vezető kocsi WWP

  • 61%-kal költséghatékonyabb
  • Megfelelő sín: WS-10-30-CA
WWPV-10-30-06

econ polimer vezető kocsi WWPV

  • 51%-kal költséghatékonyabb
  • Megfelelő sín: WS-10-30-CA
DRL_PROD_WWP-06-20-04_1.tif

Tömör műanyag kocsi WWP

WWP-06-20-04-A230

Tömör műanyag kocsi WWP FDA

Kettős sín WSQ-CA

Kettős sín WSQ-CA

Kettős sín WS-CA

WS-10-FURAT NÉLKÜL

Egyes sín WS

  • 17%-kal költséghatékonyabb
  • Megfelelő kocsi: WJBMP-01-10

drylin® R - Kerek tengelyvezetés

J4UM-01-20

Betét J4UM-01

  • 24%-kal költséghatékonyabb
  • Megfelelő sín: WS-10-30-CA
RJUMP-05-20_VA_CMYK

Tömör műanyag lineáris csapágyak

  • 67%-kal költséghatékonyabb
RJ4JP-01-20

Lineáris siklócsapágy

  • 81%-kal költséghatékonyabb
  • Megfelelő tengely: AWMP | AWMR

Econ kocsik ívelt sínekhez


Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation