basic flizz® zárt vezetőrendszer

A basic flizz® áttekintése

basic flizz zárt megvezetés

A rendszer előnyei

  • Alacsony karbantartási igényű rendszer akár 100 m-es szállítási távolságokhoz
  • Védelem az időjárás és a szennyeződések ellen
  • Költséghatékony, zárt komplett megoldás
  • Szabványosított és moduláris kialakítás
  • Egyszerű telepítés a különböző elhelyezési lehetőségekkel rendelkező hosszabbító keresztrúdnak köszönhetően
  • Akár 50%-kal rövidebb kábelhosszúság, mint a fesztonozásnál, alacsonyabb szabad magasság és kábelállomás nélkül
  • A kábelek vezetése mindig meghatározott hajlítási sugárral történik, és a húzóerőket az e-lánc elnyeli.®
  • A kábel nem akadhat be, nem akadhat be és nem szakadhat el.
  • Nincsenek csúszógyűrűs érintkezők (pl. mint a motordoboknál)
  • Kábel vagy tömlő bármikor könnyen utólagosan felszerelhető
  • Csökkenti a villamosenergia-költségeket - közvetlen meghajtás a kaparó által, nincs szükség további meghajtásra (pl. mint a motoros dobok esetében).
  • Mozgatható végkar (pl. mechanikus csatlakozásként a kaparókocsihoz) opcionálisan rendelhető.
  • 2 méretben kapható, mindegyik HD kivitelben is a még nagyobb húzó/tolóerőkhöz
  • 3500 v2 és 3500 HD opcionálisan görgős e-láncként is rendelhető®, akár 200 m-es és nagyobb távolságok megtételéhez.

Állítható mozgó vég felőli kar

Állítható mozgó vég felőli kar a basic flizz® rendszerhez

basic flizz® rendszer

basic flizz® - teljes rendszer

A basic flizz éles használatban

További alkalmazási példák

A basic flizz rendszer 53 méteren keresztül vezeti a kábeleket az elsődleges derítő mentén.

Elsődleges tisztítóberendezés Plauenben

basic flizz rendszer a bambergi szennyvíztisztító telepen

A bambergi szennyvíztisztító telep homokfogó medencéje

basic flizz rendszer mozgó vég felőli karral

Elsődleges tisztító a plaueni ZWAV szennyvíztisztító telepen

Intelligens technológia minden szennyvíztisztító telepre

basic flizz smart plastics

Folyamatos állapotfigyelés a szennyvíztisztítóban

smart plastics megoldások egy szennyvíztisztító telepen

Szerelési szolgáltatás

igus® telepítési szolgáltatás

Michael Berteit
Michael Berteit

Verkaufsleiter Engineering Projekte und Montage Service

+49 2203 9649 7439