Teljesen előre összeszerelt energiaellátás gondola lifthez a vásári felvonóhoz

Robusztus, biztonságos, UV-álló: az előszerelt "readychain" gyors összeszerelést és szétszerelést biztosít.

Jellemzés

  • Amire szükség volt: E4/4 energialánc, amelyet előre felszerelt "készlánc" rendszerként
  • szállítanak.Követelmények: Stabilitás és megbízhatóság folyamatos használat mellett, ellenáll a tartós UV-sugárzásnak, a hőnek, a fagynak, valamint az esőnek és a menet közbeni fröccsenő víznek, moduláris és átfogó megoldás, amely gyorsan fel- és
  • leszerelhető. Iparág: Szórakoztató parkok, vidámparkok
  • Siker az ügyfél számára: A Bremer Freimarkt első néhány napja alatt a tutajhintán megszakítás nélkül akár 15 000-en is felszálltak. Magassága és 180 fokos elfordulása ellenére az E4/4 az okos tervezési jellemzőknek köszönhetően nagyfokú stabilitást biztosít. Az e-lánc hangtalanul fut, ami az alacsony súrlódást és az alacsony rezgést jelzi. Az élettartamra pozitívan ható tényezők.
Fehérvízi túra

Probléma

Megoldás

Míg az egyik felvonó platformja a gondolával felfelé megy, a másik lefelé jön.

A felvonótoronyban lévő gondolák 20 méteres távolságot hidalnak át. A napi több száz mozgás esetén is megbízhatóan kell működniük a kábeleknek és az energialáncoknak.

Világosan felismerhető: Az E4/4 energialánc a Wild'n'Wet felvonó tornyán. A hámozott energialánc-rendszer védi és vezeti az áramot a platformok fából készült szállítószalagjaihoz.

Vizsgálati laboratórium: Állandó optimalizálás

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation