Series | Belső magasság,
Hi[mm] | Belső szélesség Bi [mm] | Külső szélesség
Ba [mm] | Külső magasság,
ha [mm] | Hajlítási sugár
R [mm] | alátámasztás nélküli hosszúságok
max. [m] |
RX32 | 26/42 | 80 | 98,4 | 56 | 80 - 150 | 1,7 |
RX40 | 32/52 | 100 | 123 | 70 | 100 - 300 | 1,8 |
RX48 | 35/62 | 120 | 147,6 | 84 | 120 - 150 | 2,1 |
RX56 | 41/73 | 140 | 172,2 | 98 | 140 | 2,3 |
Max. sebesség FLG / max. gyorsulás FLG(1) | max. 10 [m/s] / max. 100 [m/s2] | |
Gyúlékonysági osztály, igumid G | VDE 0304 IIC UL94 HB | |
Anyag – névleges hőmérséklet, °C | igumid G / -40 °C-tól +100 °C-ig | |
Max. sebesség FLB / max. gyorsulás FLB(2) | max. 3 [m/s] / max. 6 [m/s2] |
e-tube sorozat | Alátámasztás nélküli alkalmazás | Függesztett alkalmazások | Álló helyzetű alkalmazások | Oldalra szerelt, alátámasztás nélkül | Körkörös alkalmazás | Zig-Zag alkalmazás |
RX32 | ≤ 1,20 m | Kérésre | Kérésre | Kérésre | - | Kérésre |
RX40 | ≤ 1,50 m | Kérésre | Kérésre | Kérésre | - | Kérésre |
RX48 | ≤ 1,80 m | Kérésre | Kérésre | Kérésre | - | Kérésre |
RX56 | ≤ 2,00 m | Kérésre | Kérésre | Kérésre | - | Kérésre |