Alacsony karbantartási igényű, görgős e-chain system® energialánc rendszer tribo-optimalizált műanyag görgőkkel
2Fésűszerű autoglide összekötő elemek
3A görgők és a láncszemek különleges kialakítása révén különösen csendes
4A felső és alsó ág eltolva gördül egymáson
5Azonos osztás mint a görgőkön és láncszemeken
64 különféle belső magasság: 32 mm, 42 mm, 56 mm és 80 mm kapható
A1 = Mozgó vég | A2 = Fix vég | B1 = Mozgó vég |
B2 = Fix vég | B3 = Vezetővályú csúszóléccel | B4 = Vezetővályú csúszóléc nélkül |
B5 = Vezetővályú teljes hossza | S = Úthossz | R = Hajlítási sugár |
H = Névleges beépítési magasság | HF = szükséges szabad magasság | HRI = Vályú belső magassága |
D = Túlnyúlás, rádiusz a végponton | K = π • R + „biztonsági tényező” | D2 = Hossz nagy elmozduláshoz, sikló |
K2 = *felár | H2 = *Beépítési magasság |
Hosszú elmozdulási út | 10 méter és max. 600 méter között |
Max. gördülési sebesség/max. gördülési gyorsulás | max. 10 [m/s] / max. 50 [m/s²] |
Töltési tömeg | max. 7,00 [kg/m] |
Anyag - engedélyezett hőmérséklet °C | igumid G / -40° és +120 °C között |
Gyúlékonysági osztály, igumid G | VDE 0304 IIC UL94 HB |
Cikkszám | Belső magasság | Külső szélesség | Belső magasság | Külső magasság | Hajlítási rsugár | Tömeg | H | D | K | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bi [mm] | Ba [mm] | hi [mm] | ha [mm] | R [mm] | [kg/m] | ||||||
P4.32.25.220.0 | 250 | 282 | 32 | 54 | 220 | 3,46 | 540 | 260 | kérésre | ||
P4.32.10.075.0 | 100 | 132 | 32 | 54 | 75 | 2,71 | 209 | 160 | 350 | 8,99 EUR | |
P4.32.10.100.0 | 100 | 132 | 32 | 54 | 100 | 2,71 | 259 | 185 | 430 | 8,99 EUR | |
P4.32.10.125.0 | 100 | 132 | 32 | 54 | 125 | 2,71 | 309 | 210 | 505 | 8,99 EUR | |
P4.32.10.150.0 | 100 | 132 | 32 | 54 | 150 | 2,71 | 359 | 235 | 585 | 8,99 EUR | |
P4.32.10.175.0 | 100 | 132 | 32 | 54 | 175 | 2,71 | 404 | 286 | 660 | 8,99 EUR | |
P4.32.10.200.0 | 100 | 132 | 32 | 54 | 200 | 2,71 | 459 | 285 | 745 | 8,99 EUR | |
P4.32.10.220.0 | 100 | 132 | 32 | 54 | 220 | 2,71 | 494 | 331 | 805 | 8,99 EUR | |
P4.32.10.250.0 | 100 | 132 | 32 | 54 | 250 | 2,71 | 559 | 335 | 900 | 8,99 EUR | |
P4.32.10.300.0 | 100 | 132 | 32 | 54 | 300 | 2,71 | 659 | 385 | 1055 | 8,99 EUR | |
P4.32.15.075.0 | 150 | 182 | 32 | 54 | 75 | 3,04 | 209 | 160 | 350 | 9,40 EUR | |
P4.32.15.100.0 | 150 | 182 | 32 | 54 | 100 | 3,04 | 259 | 185 | 430 | 9,40 EUR | |
P4.32.15.125.0 | 150 | 182 | 32 | 54 | 125 | 3,04 | 309 | 210 | 505 | 9,40 EUR | |
P4.32.15.150.0 | 150 | 182 | 32 | 54 | 150 | 3,04 | 359 | 235 | 585 | 9,40 EUR | |
P4.32.15.175.0 | 150 | 182 | 32 | 54 | 175 | 3,04 | 404 | 286 | 660 | 9,40 EUR | |
P4.32.15.200.0 | 150 | 182 | 32 | 54 | 200 | 3,04 | 459 | 285 | 745 | 9,40 EUR | |
P4.32.15.220.0 | 150 | 182 | 32 | 54 | 220 | 3,04 | 494 | 331 | 805 | 9,40 EUR | |
P4.32.15.250.0 | 150 | 182 | 32 | 54 | 250 | 3,04 | 559 | 335 | 900 | 9,40 EUR | |
P4.32.15.300.0 | 150 | 182 | 32 | 54 | 300 | 3,04 | 659 | 385 | 1055 | 9,40 EUR | |
P4.32.20.075.0 | 200 | 232 | 32 | 54 | 75 | 3,34 | 209 | 160 | 350 | 9,73 EUR | |
P4.32.20.100.0 | 200 | 232 | 32 | 54 | 100 | 3,34 | 259 | 185 | 430 | 9,73 EUR | |
P4.32.20.125.0 | 200 | 232 | 32 | 54 | 125 | 3,34 | 309 | 210 | 505 | 9,73 EUR | |
P4.32.20.150.0 | 200 | 232 | 32 | 54 | 150 | 3,34 | 359 | 235 | 585 | 9,73 EUR | |
P4.32.20.175.0 | 200 | 232 | 32 | 54 | 175 | 3,34 | 404 | 286 | 660 | 9,73 EUR | |
P4.32.20.200.0 | 200 | 232 | 32 | 54 | 200 | 3,34 | 459 | 285 | 745 | 9,73 EUR | |
P4.32.20.220.0 | 200 | 232 | 32 | 54 | 220 | 3,34 | 494 | 331 | 805 | 9,73 EUR | |
P4.32.20.250.0 | 200 | 232 | 32 | 54 | 250 | 3,34 | 559 | 335 | 900 | 9,73 EUR | |
P4.32.20.300.0 | 200 | 232 | 32 | 54 | 300 | 3,34 | 659 | 385 | 1055 | 9,73 EUR | |
P4.32.25.075.0 | 250 | 282 | 32 | 54 | 75 | 3,46 | 209 | 160 | 350 | 10,22 EUR | |
P4.32.25.100.0 | 250 | 282 | 32 | 54 | 100 | 3,46 | 259 | 185 | 430 | 10,23 EUR | |
P4.32.25.125.0 | 250 | 282 | 32 | 54 | 125 | 3,46 | 309 | 210 | 505 | 10,23 EUR | |
P4.32.25.150.0 | 250 | 282 | 32 | 54 | 150 | 3,46 | 359 | 235 | 585 | 10,23 EUR | |
P4.32.25.200.0 | 250 | 282 | 32 | 54 | 200 | 3,46 | 459 | 285 | 745 | 10,23 EUR | |
P4.32.25.250.0 | 250 | 282 | 32 | 54 | 250 | 3,46 | 559 | 335 | 900 | 10,23 EUR | |
P4.32.25.300.0 | 250 | 282 | 32 | 54 | 300 | 3,46 | 659 | 385 | 1055 | 10,22 EUR |
Rendelési szám | ||
---|---|---|
32.1 | 0,36 EUR | |
32.1.1 | 0,58 EUR |
Rendelési szám | ||
---|---|---|
32.2 | 0,36 EUR | |
32.2.1 | 0,58 EUR |
Rendelési szám | ||
---|---|---|
32.3 | 0,36 EUR | |
32.3.1 | 0,58 EUR |
Rendelési szám | ||
---|---|---|
32.5 | 0,36 EUR | |
32.5.1 | 0,58 EUR |
Rendelési szám | Szélesség | ||
---|---|---|---|
3210.100 | 100 | 0,76 EUR | |
3210.150 | 150 | 0,98 EUR | |
3210.200 | 200 | 1,20 EUR | |
3210.250 | 250 | 1,43 EUR | |
3200.100 | 100 | 0,69 EUR | |
3200.150 | 150 | 0,93 EUR | |
3200.200 | 200 | 1,15 EUR | |
3200.250 | 250 | 1,37 EUR |
Elforduló csatlakozásokhoz
Biztonságosan csatlakoztatható alkalmazás
Ugyanaz a 2 darabos készlet valamennyi szélességű e-chain® lánchoz
Elektromosan vezető
Rendelési szám | Bi | A |
---|