Change Language :
A repülőgép-alkatrészek gyártásához a mennyezetről felfüggesztett KUKA robotot az 1-7 tengelyeken különböző kábelvezetési rendszerekkel kellett felszerelni. Megbízható energia- és adatellátásra volt szükség a csuklós robot összetett forgó- és pivotmozgásai, valamint függőleges mozgásai során. A megoldás lényege ma egy triflex R energialánc, amely rugalmasan követi a robotkart a 2-6. tengelyeken. A robusztus E4/4 energialáncnak köszönhetően a rendszer 5 m-es úton történő emelőmozgásokat és 380°-os szögben történő forgatásokat képes végrehajtani.