Energialáncok és energialánc-rendszerek közvetlenül a gyártótól

Energialánc webáruház

Energialánc konfiguráció

e-chain digitális konfigurációval és garanciajelzéssel az igus termékekhez.

Energialánc wiki

A mozgás típusai

Kábelvezető rendszer narancssárga e-chain kábelhordozóval és mozgó kör alakú modullal.

Mik azok az energialáncok?

Milyen energialáncok vannak?

Műanyag láncszem egy kábelvezető láncban, csatlakozó elemmel.

Kisméretű energialáncok

igus energialánc tömlőtartóval és csatlakozóelemmel.

Közepes méretű energialáncok

Kábelvezető lánc több láncszemmel és összekötő elemmel, fekete és szürke színben.

Nagyméretű energialáncok

e-chain modul fekete kábelköpenyjel és csatlakozó peremmel.

Robotokhoz

Kábelláncmodul nyitható fedéllel és kábelcsatornákkal.

Védelem a szennyeződés és a forgácsok ellen

P4.1 energialánc-rendszer többsoros láncszemekkel és kábelvezetővel.

Nagy elmozdulási hosszokhoz

Kábelvezető lánc UV-sugárzás, eső és mechanikai terhelés jelzéseivel.

Speciális környezetekhez

igus iSet áttekintés lineáris és forgó energiaellátási termékpéldákkal.

Komplett energialánc készletek

Három különböző kivitelű energialánc egymás mellett látható.

Minden energialánc és tartozék

Garancia az igus termékekre: akár 4 év garancia.
igus e-chain laptopon, 360°-os nézettel a termékkonfigurátorban.
Többeres kábelköteg árnyékolással az online shophoz.

Merítsen ötleteket gyakorlati példáinkból

Nagy kábelvezető rendszer sok függő energialánccal egy ipari berendezésben.

Többcélú csarnok a HUNGEXPO-n

readychain energiaellátó rendszer egy nehézdarun, poros ipari csarnokban.

BANG födémszállító daru

Kollázs az energialáncok gépekben és berendezésekben való alkalmazási példáiról.

Az összes energialáncos alkalmazás

„Tíz év működés után elmondhatjuk, hogy nagyon jó tapasztalatokat szereztünk a termékkel kapcsolatban. Különösen a tartósság szempontjából. Az üzemeltetés és karbantartás minimálisra csökkent. A vizuális inspekció kielégítő, és kiválóan üzemel.”

Dirk Eickmeyer

wihelmshaveni Wasser- und Schifffahrtsamt (Vízügyi és Hajózási Hatóság)

Meggyőzött bennünket az a tény, hogy az egész energialánc-rendszer nagyon kompakt. Másrészt a műanyag lánc sokkal könnyebb, mint az acél lánc. Kisebb erőkre van szükség ahhoz, hogy a híd egyik végéből a másikba húzzák őket.

Joury van Gijseghem

Projektmenedzser DEME

Az igus energiaellátó rendszer az átadása óta zökkenőmentesen működik, és csak minimális karbantartást igényel. Ennek eredményeképpen rengeteget spóroltunk a munkaerőn és az anyagokon.

Zhang Quan

Az SWS fejlesztési osztályának vezetője

Ahol az igus karbantartás- és kenésmentes termékei használhatók, ott beépítem őket. Megfizethetőek, tartósak, egyszerűek és szennyezett környezetben is működnek.

Ingmar Roosileht

Igazgatósági tag és gépészmérnök, Aramet OÜ

Bár már több mint két éve használatban vannak, még mindig nem mutatják a kopás jeleit. Az energiaellátó rendszereket havonta ellenőrzik. Itt látható, hogy eddig nem látszik kopás.

Dipl.-Ing. Werner Kretzinger

Az AVA Abfallverwertung Augsburg GmbH elektrotechnikai karbantartási vezetője

Az igus Chainflex és energialánc-rendszerek termékáttekintése, különféle kábel- és vezetőmodulokkal.

Rendeljen termékmintát az energialáncokból

Laptopon az igus weboldala, egy szoftverablak és műszaki alkalmazási példák láthatók a képernyő körül.

Energiaellátás tippek

Milyen előnyöket kínálnak energialáncaink?

  • A nagyon sima kontúroknak köszönhetően kíméli a kábeleket
  • Különböző típusú mozgások lehetségesek
  • Könnyű, moduláris, erős, halk, könnyen nyitható
  • Energia, adat, optikai kábel, olaj és levegő vezetése egy rendszerben
  • Online konfigurálható
  • Bejósolható élettartam
  • Könnyű, és kis karbantartási igényű, egyszerűen telepíthető
  • Intelligens, önellenőrző rendszerré bővíthető smart plastics megoldásokkal
  • Standard alkatrészek nagy választéka

3D CAD portál

Egy energialánc 3D CAD nézete táblagépen.
chainflex kábelek áttekintése különböző érkialakítással és garanciainformációval.

Energialáncokhoz megfelelő kábelek

  • Széles termékskála: Több mint 1350 szereletlen kábel kifejezetten az energialáncok folyamatos mozgásához.
  • Változatosság minden alkalmazáshoz: legyen szó vezérlőkábelekről, szervokábelekről, optikai kábelekről, adatkábelekről vagy egyéb kábelekről - mindig a megfelelő megoldás.
  • Megfelel a legszigorúbb nemzetközi szabványoknak: Kábeleink a nemzetközi előírások és szabványok szerint tanúsítottak.
  • Minden chainflex kábelt 5500 m²-es tesztlaboratóriumunkban teszünk próbára - akár 4 év garanciával.
igus energialánc kábelekkel, érzékelővel és rádiójelzésekkel a mozgás figyeléséhez.

Intelligens e-chain karbantartási megoldások

  • Állapotfelügyelet: a működés közben fellépő erők a felszerelt érzékelőkkel történő mérésével értesítések küldhetők, vagy a rendszer leállítható, ha az előre meghatározott kritikus értékeket túllépik.
  • Prediktív karbantartás: az érzékelők és a szoftverek használata lehetővé teszi a dinamikus csere javaslatokat és az optimális karbantartási időpontok meghatározását. A cél a rendszer biztonságának és a termék élettartamának maximalizálása.

Energialánc katalógus

Nyitott katalógus energialáncokról szóló oldalakkal.

Tesztelve!

E-chaines vizsgálati berendezésen egy dolgozó alkatrészeket ellenőriz a tesztlaborban.

Újrahasznosítási program

Chainge-újrahasznosítási jel kábelvezetékkel az anyagkörforgáshoz.

Online szeminárium

Egy személy laptopon webinar-felületet használ az asztalnál.

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation