e-skin® flat - Műszaki adatok

  • Zárt változatok:
    • SKF12C [Innenhöhe = 12 mm]
    • SKF15C [Innenhöhe = 15 mm]
  • Nyitható változatok (a kamrák cipzárral nyithatók és zárhatók).
    • SKF12O [Innenhöhe = 12 mm]

Beépítési méretek

e-skin lapos beépítési méretek
  • A = 37,5 mm
  • B = 100 mm
  • R = 40 - 100 mm
  • S = 3000 m-ig
  • H = 80 mm-től
  • Lk = S/2 + K
  • K = 3,14 x R (a vezetett kábel legnagyobb hajlítási sugara) + 2 x 100 mm + 2 x 37,5 mm

Tervezési elvek

A változatok kialakítása

Megnyitandó változatok

Teljesen zárt

Zárt & változat, amelyet meg kell nyitni

Töltési lehetőségek

e-skin® lapos töltési lehetőség

Kiosztási szabályok

  • SKF12C: [A] belső magasság = 12 mm | [B] külső magasság = 13 mm ➔ kábelátmérő 10 mm
  • SKF15C:  [A] belső magasság = 15 mm | [B] Külső magasság = 16 mm ➔ Kábelátmérő 13 mm
  • SKF12O: [A] belső magasság = 12 mm | [B] külső magasság = 13 mm ➔ Kábelátmérő 10 mm
  • SKF12C nem alátámasztott hosszához és a kopás elkerülése érdekében SKF.S tokkal ellátott tartólánccal.
e-skin lapos töltési szabályok

SKF12O és SKF12C

SKF15C

Tartókonzol

Csatornák száma SKF12O.1.1.10Szerelési konzol szélessége [mm]Csatornák száma SKF12C.1.1.10Szerelési konzol szélessége [mm]A hüvelyek száma SKF15C.1.1.1.10Szerelési konzol szélessége [mm]
268,5068,5268,5
062,5262,5393
1872874117,5
2111,52111,55166,5
313621366166,5
4160,52160,5
393093
4117,50117,5
51420142
6166,50166,5
084384
0105,54105,5
01275127
0148,56148,5
Cikkszám Teljes készlet A [mm]B [mm]C [mm]D [mm]E [mm]F [mm]G [mm]
SKFC.MR.062562,55318,7537,54,597
SKFC.MR.068568,55918,7537,54,597
SKFC.MR.08408474,518,7537,54,597
SKFC.MR.08708777,518,7537,54,597
SKFC.MR.09309383,518,7537,54,597
SKFC.MR.1055105,59618,7537,54,597
SKFC.MR.1115 111,510218,7537,54,597
SKFC.MR.1175117,510818,7537,54,597
SKFC.MR.1270127117,518,7537,54,597
SKFC.MR.1360136126,518,7537,54,597
SKFC.MR.1420 142132,518,7537,54,597
SKFC.MR.1485 148,513918,7537,54,597
SKFC.MR.1605160,515118,7537,54,597
SKFC.MR.1665166,515718,7537,54,597

összeszerelési utasítás

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation