Robusztus energialáncok és vezetővályú felszálló védelemmel 1500 tonnás hajógyári daru számára

2008 óta két görgős e-chain® 122 m-t tesz meg a kocsik ellátására.

Jellemzés

  • Amire szükség volt: 5050RHD sorozatú, nagy teherbírású görgős energialánc.
  • Követelmények: Tartósan biztonságos kábelvezetés 122 m-es útvonalon, 18 kg/m kábelsúly mellett. Az energialánc felhúzódásának megakadályozása a nagy tolóerők miatt.
  • Ágazat: Daruipar
  • Siker az ügyfél számára: A 2008 óta üzemelő robusztus 5050 RHD láncok optimálisan fel vannak szerelve a nagy kábelsúlyokhoz és a nagy utazási távolságokhoz. A vezetővályúba integrált emelkedővédő megakadályozza az energialánc felállását.
Goliath hajógyári daru görgős energialánccal

Probléma

Megoldás

Goliath hajógyári daru görgős energialánccal

Görgős energialánc 5050RHD

  • Nagy stabilitás és hosszú élettartam
  • Nagy pótlólagos terhelésekhez hosszú szállítási távolságok esetén

chainflex® kábel

chainflex kábelek
  • 4 év garancia
  • Mindig a legolcsóbb kábelt találja meg, amely garantáltan működik az árellenőrzéssel.

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation