Change Language :


Évente nyolcmillió tonna műanyag kerül a világ óceánjaiba. Ugyanakkor ezeknek az elveszett erőforrásoknak az értéke 80 milliárd dollár. A probléma: eddig a műanyag nagy részét elégették, és csak 14 százalékát hasznosították újra. Világszerte mindig marad vegyes hulladék, a nem műszaki műanyag esetében 100-1000-szer nagyobb mennyiségben. Itt kínál új megoldásokat a Mura Technology Limited vegyi újrahasznosítása.
A Hydrothermal Plastic Recycling Solution (HydroPRS) megoldást 2007-ben fejlesztették ki, és tíz éven keresztül tesztelték egy ausztráliai kísérleti üzemben. A HydroPRS segítségével a hagyományos, nem újrahasznosítható műanyaghulladék 30 percen belül újra nyersolajjá alakítható, és a módszer sokkal erőforrás-hatékonyabb, mint a fosszilis nyersolaj kitermelése, mivel a feldolgozott műanyaghulladék tonnájánként akár 5 hordó olajat is megtakarít. A cellák szétválasztásához és újbóli összekapcsolásához csak vizet, magas hőmérsékletet és nyomást használnak. Egyetlen üzem egy év alatt 20 000 tonna műanyagot képes feldolgozni, ami 28 180 tonnával csökkenti a CO2-kibocsátást. Ez 5 983 autó éves fogyasztásának vagy 4 914 háztartás éves energiaszükségletének felel meg. Az üzem kapacitását azonban hosszú távon megháromszorozzák.
A jövőben a kémiai újrahasznosítás ott is ki tudja majd használni az előnyeit, ahol a hagyományos újrahasznosítás nem. A Mura indulási szakaszának támogatása és a technológia globális áttörésének elősegítése érdekében az igus® 2020 januárjában négymillió angol fontot (4,7 millió eurót) fektetett be, majd 2021 márciusában összesen 5 millió euróra növelte a befektetést. Ennek a támogatásnak, valamint további partnerségek kialakításának és bővítésének köszönhetően a Mura megkezdhette az első kereskedelmi HydroPRS üzem építését. Ez az északkelet-angliai Teesside-ban, a Wilton International ipari telephelyen épül.
A videó a HydroPRS olajkivonási folyamatot mutatja be
2021 áprilisa óta a Dow Chemical, a világ második legnagyobb vegyipari vállalata is partner a fedélzeten. Az együttműködés tovább ösztönzi a Mura fejlett újrahasznosítási eljárásának méretnövelését: A Dow az újonnan nyert nyersanyagokat új műanyagok kifejlesztésére fogja használni az élelmiszercsomagoláshoz és más csomagolóanyagokhoz, amelyeket végül visszatáplálnak a globális ellátási láncokba.
A folyamatot így tervezik: A hulladékkezelő vállalatok szállítják a műanyaghulladékot, hogy teljesítsék újrahasznosítási célkitűzéseiket. Ezután visszanyerik az olajat, amely a fosszilis olajhoz hasonló áron áll rendelkezésre. Első lépésben összesen négy katalitikus hidrotermikus reaktort építenek Teesside-ban, amelyek évente több mint 80 000 tonna műanyaghulladékot dolgoznak fel. További üzemeket terveznek Németországban, az USA-ban és Ázsiában is.
Videó az angliai nagy építkezésről
2021 áprilisában a Mura Technology Ltd. megkezdte az első nagyméretű, válogatatlan műanyaghulladék újrahasznosító üzem építését Angliában. Az első telepítésre a helyszínen 2022. július 15-én került sor, majd 2023. október 26-án az első megnyitó következett, amikor a befektetők, partnerek és támogatók először tekinthették meg az üzemet. A tényleges üzembe helyezésre 2024-ben kerül sor.