vezetőképes az e-coating eljáráshoz

iglidur F300 karimás csapágy
Tech up
  • Kopásálló és vezető anyag az e-coating eljáráshoz
Cost down
  • karbantartásmentes
  • Alacsony súrlódási és kopási értékek
  • Kedvező árak a fröccsöntéses gyártásnak köszönhetően
Bizonyíték
  • p = 1 N/mm², eredmény: 1,82 µm/km
  • p = 5 N/mm², eredmény: 2,92 µm/km
  • p = 10 N/mm², eredmény: 6,11 µm/km
Fenntarthatóság

KTL festési alkalmazásokhoz optimalizálva

Tanácsadás F300 siklócsapágyakkal kapcsolatban

Lépjen kapcsolatba velünk

Iglidur siklócsapágy mintadoboz

Továbbfejlesztett iglidur csapágy mintadoboz

Mit jelent az iglidur?

Górcső alatt az iglidur siklócsapágyak

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation