Robusztus kábelvezető rendszerek konzolos és fúrópadlós csúszdákhoz a tengeren

Energia láncokkal ellátott konzolos konzol

Termékek kábelirányító rendszerekhez konzolos, fúrópadlós és emelőgépes csúszópadokhoz

E4.1 e-chain energialánc

Nagy teherbírású energialáncok

  • Könnyű: akár 70%-kal könnyebb az acélnál
  • Korrózióálló: alkalmas a nyílt tengeren való használatra
  • Robusztus: nagy rugalmasság, nagy kiegészítő terhelések elviselése
chainflex kábel és DNV és NEK logók

Kábelek mobil alkalmazásokhoz

  • DNV jóváhagyás a tengeri fúrótornyokon és hajókon történő biztonságos használathoz
  • Több mint 370 tanúsított kábel
Egyedi igényekre szabott energiaellátó modulok

Előre felszerelt energialáncok

  • Minden energialáncot előre felszerelt kábelekkel szállítunk ("plug & play" megoldás).
  • 95%-kal kevesebb kábelezési idő

Sikertörténetek

Cantilever energialánccal

A műanyag energialánc 200kg/m súlyú kábelt hordoz

Offshore alkalmazások

... és más sikertörténetek

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation