Energiaellátó rendszerek fúróberendezésekhez - könnyű és robusztus

Felső meghajtórendszerek

e-láncok a csúcshajtásokban

Csőkezelés és BOP

e-láncok a csőkezeléshez

Görgős-sínes nehézteher-mozgató rendszerek

e-lánc a konzolban

Daru rendszerek

Forgó daru RBR lánccal

Indító és helyreállító rendszerek (LARS)

ÚJ: Az első TopDrive e-chain®-kábel mostantól DNV jóváhagyással is rendelkezik.

CFSpecial DNV
e-loop®

Legjobb termék: e-loop moduláris energialánc-rendszer®

  • Egyesíti a műanyag energialánc és a nagy szilárdságú vontatókábel előnyeit.
  • A húzóerőket a lánc belsejében lévő húzókötél továbbítja a szerelőkarra és a szerkezetre. Ennek eredményeként a kábelek teljesen feszültségmentesítettek maradnak.
  • Praktikus: Az egyes kábelek cserélhetők.
  • Megfelelő: chainflex® CFSPECIAL kábelcsomag, amely motorból, adatból & hibrid kábelből áll.

Sikertörténetek

e-loop Akita felső hajtásban
E4.1 a Bauer mélyfúró rendszerben
Offshore alkalmazások

Fehér könyv:

Fehér könyv: Nagy teljesítményű polimer megoldások fúrótornyok számára

Termékek fúróberendezésekhez

E4.1 e-chain energialánc
  • Robusztus és akár 70%-kal könnyebb az acélnál
  • A speciális belső elválasztásnak köszönhetően nem esnek ki alkatrészek
  • Moduláris kialakítás
chainflex kábel és DNV és NEK logók
Egyedi igényekre szabott energiaellátó modulok
  • Plug & Play megoldások, pl. felső meghajtókhoz
  • 95%-kal kevesebb szerelési idő
  • Csökkenti az összeszerelési időt

Szolgáltatások

Mérnöki szolgáltatás
Szerelési szolgáltatás
Tesztlaboratórium

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation