Megbízható kábelvezető rendszerek felső meghajtórendszerekhez

Kábelvezető rendszerek felső meghajtórendszerekhez

e-loop®

Moduláris energialánc-rendszer e-loop

  • Egyesíti a műanyag energialánc és a nagy szilárdságú húzókötél előnyeit.
  • A kábel teljes tehermentesítése: a lánc belsejében lévő húzókötél átadja a húzóerőket a rögzítőkonzoloknak és a szerkezetnek.
  • Kényelmes: az egyes kábelek cserélhetők.
E4.112

E-lánc rendszer sorozat E4.112

  • Erős, nagy erők a "alulvágott kialakításnak köszönhetően."
  • Csúszófelületek, hosszú, akár 450 m-es mozgások
  • Hosszú, nem alátámasztott hosszúságokhoz és töltősúlyokhoz
Offshore lánc

Offshore lánc

  • Moduláris rendszer kialakítása
  • Tartós, robusztus és mégis rugalmas
  • Ellenáll a korróziónak, tengervíznek, olajnak és UV-sugárzásnak
A readychain® készre szerelt energialáncok

Hasznosított energialánc

  • Plug & play megoldások, pl. felső meghajtókhoz
  • 95 %-kal kevesebb idő a hasznosításra
  • Csökkenti az összeszerelési időt

Kábelek felső meghajtórendszerekhez

chainflex speciális kábelek az e-loophoz

  • Az összes felső hajtáskomponenshez illeszkedik a csatlakozóhoz és a lánchoz való optimális illeszkedés érdekében
  • Kb. 35%-os költségcsökkentés a projektekhez szükséges költséges egyedi gyártás kiküszöbölése miatt.
  • Mostantól DNV jóváhagyással is rendelkezik a tengerészeti ágazatban.
chainflex CF310.UL egymagos kábel

Egyvezető kábel CF310.UL

  • Nagyon nagy terhelésekhez UL jóváhagyással
  • TPE külső köpeny
  • Ellenáll az olajnak és az UV-sugárzásnak; lángmentesített
Vezérlő kábel chainflex CF9.UL

Vezérlő kábel CF9.UL

  • Nagyon nagy terhelésekhez
  • UL és DNV tanúsítvánnyal rendelkezik
  • Lángálló és olajálló
CF112 adatkábel

Adatkábel CF112

  • Nagyon nagy terheléshez
  • UL és DNV tanúsítvánnyal rendelkezik
  • Lángálló, olaj- és MUD-álló

Sikertörténetek

Mélyfúró fúrótorony
Fogasléces és fogasléces fúrótornyok
Offshore alkalmazások

Az e-loop kábelvezetés terhelési és szakadási tesztje

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation