iSet e-loop

Alkatrészjegyzék

Jellemzők és előnyök

  • Moduláris rendszer, könnyen nyitható
  • Az opcionális csavarzáraknak köszönhetően nem vesznek el alkatrészek
  • Maximális kábelátmérő 76 mm-ig, vagy 500 mm-es hajlítási sugárral
  • Ütések elleni védelem a robusztus PU külső testnek köszönhetően
  • Dupla csavaros reteszelés minden elemen a nagyfokú üzembiztonság érdekében
  • Szennyeződésre érzéketlen
  • Opcionálisan elérhető a "Drop-Safe" változat további csavarzárakkal - valamint rozsdamentes acélból készült változat is.
  • Időjárásálló
  • Könnyű karbantartás
  • Felszerelési konzol a gyors és egyszerű telepítéshez
  • Minden alkatrész egyedileg cserélhető
  • Kábelbarát kétkamrás belső elválasztás

A legizgalmasabb e-loop projektek®

Teljes funkcionalitás a hóvihar ellenére - csúcshajtás

Lökhárítós kotrógép

Az e-loop vedersoros kotrógépekben

Top drive rendszer

e-loop a felső meghajtórendszereken

További információ

chainflex® CFSPECIAL kábelcsomag TopDrive rendszerekhez

e-loop® Kábelvezetés függőleges fúrótornyokban

e-loop – tanulmány

További információ

iSets

Komplett energialánc készletek

Tudásbázis

Energialánc tudásbázis

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation