Energialáncok és kábelek cső- és BOP-kezelő rendszerekhez

Csőkezelő berendezés, 3D még mindig

energialánc és kábel kifutókhoz

Darupálya
E4.80 E-lánc
  • A belső térelválasztó moduláris rendszer akár 4-szeresére növeli a kábel élettartamát.
  • Hosszú, akár 400 m-es szállítási távolságokhoz és akár 80 kg/m töltési súlyokhoz
E4.56 e-chain
  • A moduláris belső elválasztó rendszer akár 4-szeresére növeli a kábel élettartamát.
  • Hosszú, akár 400 m-es szállítási távolságokhoz és 62 kg/m töltési súlyig terjedő töltési súlyokhoz
CF27 chainflex kábel
  • A legnagyobb terhelésekhez
  • Szinte korlátlan olajállóság (DIN EN 50363-10-2 alapján)
  • Lángálló és UV-álló
CF112 chainflex kábel
  • A legmagasabb igényekhez
  • Szinte korlátlan olajállóság (DIN EN 50363-10-2 alapján)
  • Lángálló és UV-álló
CF78.UL chainflex kábel
  • Nagy terheléshez
  • Szinte korlátlan olajállóság (DIN EN 50363-10-2 alapján)
  • Lángálló és UV-álló

energialánc és kábel csőkezelőhöz

Csőmozgató szerkezet
E4.56 e-chain
  • A moduláris belső elválasztó rendszer akár 4-szeresére növeli a kábel élettartamát.
  • Hosszú, akár 400 m-es szállítási távolságokhoz és 62 kg/m töltési súlyig terjedő töltési súlyokhoz
CF112 chainflex kábel
  • A legmagasabb igényekhez
  • Szinte korlátlan olajállóság (DIN EN 50363-10-2 alapján)
  • Lángálló és UV-álló
CF35.UL chainflex kábel
  • Nagyon nagy terheléshez
  • Szinte korlátlan olajállóság (DIN EN 60811-404 alapján)
  • Lángálló és UV-álló

energialánc a BOP kezelőrendszerekhez

BOP daru
  • A moduláris belső elválasztó rendszer akár 4-szeresére növeli a kábel élettartamát.
  • Hosszú, akár 400 m-es szállítási távolságokhoz és 62 kg/m töltési súlyig terjedő töltési súlyokhoz

Sikertörténetek

Csőkezelő alkalmazás
Offshore alkalmazások

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation