Nyelvváltás :
Példa: PACK.2400.07AG5.075.10000.01 | Menettávolság: 10 m | hajlítási sugár 75 mm
Megnevezés
Példaképek
cikkszám
Mennyiség
Egyedi alkatrészek AG5
2400.07AG5.075.0
110 láncszem
Egyedi alkatrészek AG
2400.07AG.075.0
109 láncszem
Csavart láncszemek
2500.07.075.0
2 láncszem
Szabványos láncszemek
2400.07.075.0
2 láncszem
rögzítő konzol a mozgó véghez
rögzítő konzol a rögzített véghez
2070.3PZB.A2
2070.4PZ.A2
1 db.
1 db.
elválasztó
AG.25.2.1
122 db.
Drótkötél
AG5. ROPE.10
11 m
Kötélrögzítés
Kötélfeszítő egység
Pályatartó AG-hez
AG5.BEF.05
AG5.BEF.1
AG5.2400.07
1 db.
1 darab.
28 db.
fix végmodul
AG5.FP.2400.07
1 db.
Felső futásvezető
2400.07AG5.075.OF.0
4 db.
Tartólemez
919.455
0
csavarhúzó
MAT0050145
1 db.
In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Chat-Service
Monday to Thursday from 8 am - 6 pm.
WhatsApp-Service:
Monday to Thursday from 8 am - 4 pm.