Nyelvváltás :
Cikk leírása
Példa képek
Mennyiség
Láncszemek a külső átmérőhöz:
200 mm
300 mm
400 mm
500 mm
E2i.10.40.018/040.0 x 14 láncszem
E2i.10.10.028/065.0 x 20 láncszem
E2i.15.13.048/075.0 x 25 láncszem
E4.21.040.048/120.0 x 23 láncszem E4.21.040.048/120.0 x 23 láncszem
rögzítő konzol a külső átmérőhöz:
200 mm
300 mm
400 mm
500 mm
E2.100.10.34PZ.A1 x 1 készlet
E2.100.10.34PZ.A1 x 1 készlet
E2.150.13.34PZ.A1 x 1 készlet
E4.210.040.1.1.12.A x 1 készlet
elválasztó a külső átmérőhöz:
200 mm
300 mm
400 mm
500 mm
E2.10.5.1, 1 - 3x láncszemenként
E2.10.5.1, 1 - 3 x láncszemenként
E2.15.5.1, 1 - 3 x láncszemenként
T2111, 1 - 2 x láncszemenként
Húzáscsökkentők a külső átmérőhöz:
200 mm
300 mm
400 mm
500 mm
a rögzítő konzolon
a rögzítő konzolon
a rögzítő konzolon
T2113. Z x 2 - 4 db.
Vezetővályú csúszórúd nélkül a külső átmérőhöz:
200 mm
300 mm
400 mm
500 mm
IE14.2.200P.XX.01 x 1 db.
IE14.2.300P.XX.01 x 1 db.
IE14.2.400P.XX.01 x 1 db.
IE14.2.500P.XX.01 x 1 db.
A chainflex® kábelek nem készre szerelt kábelek mozgó alkalmazásokhoz kábel vezetésekben vagy robotikában, 4 év garanciával rendelkező, üzembiztos kábelek.

In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Chat-Service
Monday to Thursday from 8 am - 6 pm.
WhatsApp-Service:
Monday to Thursday from 8 am - 4 pm.