Change Language :
Az orvosi és laboratóriumi technológia területén a szennyeződéseket ki kell zárni ahhoz, hogy megbízható diagnózisokat lehessen felállítani. A bionanalytic GmbH orvosi termékek teljesen automatikus töltőrendszerében különböző pontokon trapéz alakú menetes orsókat szereltek fel a hozzá illeszkedő csavaranyákkal. Miniatűr kivitelű lineáris vezetők is vannak. Minden gépelem kenésmentes és gyakorlatilag részecskekibocsátásmentes, így ideális a tisztaterekben való használatra.

2010-ben a bioanalytic GmbH megbízta az Ingenieurbüro Baumannt egy teljesen automatizált töltőrendszer tervezésével és megépítésével az in vitro diagnosztikához (IVD). Feladata az úgynevezett reakcióedények precíz feltöltése laboratóriumi diagnosztikai reagensekkel néhány mikroliter és körülbelül 1,5 ml közötti térfogatokban, tisztaszobai körülmények között. Az ezt követő munkafolyamatban a reakcióedényeket teljesen szorosan lezárják, és polisztirol állványokba helyezik, amelyek egyben elsődleges csomagolásként is szolgálnak. Ezek az előállított egységek a vérsejtek, ízületi folyadékok, gerincvelői folyadék és agy-gerincvelői folyadék, valamint a sperma elemzésére szolgáló laboratóriumi diagnosztikai tesztkészletek részét képezik. Valamennyi tesztet humán és állatorvosi laboratóriumokban egyaránt használják.

► Kenőanyag- és karbantartásmentes
► Magasabb hatásfok
► Hosszabb élettartam az aszimmetriának köszönhetően
Ellenáll a közegnek
► Csendes, rezgésmentes futás a lekerekített foggeometriának köszönhetően
► Online számítható élettartam