Osztás: 8 x 15 mm
Lapos és kompakt
Nagy torziós stabilitás (merevített kivitel)
Kemény anodizált alumíniumból készült sín
Rendelési sz. | Max. lökethossz | Tömeg [kg] | Kiegészítő (100 mm-enként) [kg] | Max. statikus teherbírás | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
axiális [N] | Radiális [N] | ||||||
SLWS-1040-10X12 | 750 | 7 | 100 | 400 | kérésre | ||
SLWS-1040-10X50 | 750 | 7 | 100 | 400 | kérésre | ||
SLWS-1080-10X12 | 750 | 9 | 100 | 400 | kérésre | ||
SLWS-1080-10X50 | 750 | 9 | 100 | 400 | kérésre | ||
SLWS-2080-18X100 | 750 | 9 | 400 | 1600 | kérésre | ||
SLWS-0630-08X15 | kérésre | ||||||
SLWS-0630 | 300 | 2 | 8 | 50 | 200 | kérésre |
Rendelési sz. | A -0,3 | Al -0,3 | H | E1 ±0,15 | E2 ±0,15 | E3 ±0,15 | l | hw | f | lt ±0,1 | tk | ts | tg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLWS-1040-10X12 | 74 | 69 | 29 | 60 | 60 | 56 | 113 | 24 | 15 | 11 | 68 | M8 | |
SLWS-1040-10X50 | 74 | 69 | 29 | 60 | 60 | 56 | 113 | 24 | 15 | 11 | 68 | M8 | |
SLWS-1080-10X12 | 108 | 100 | 29 | 94 | 94 | 87 | 144 | 24 | 15 | 11 | 68 | M8 | |
SLWS-1080-10X50 | 108 | 100 | 29 | 94 | 94 | 87 | 144 | 24 | 15 | 11 | 68 | M8 | |
SLWS-2080-18X100 | 134 | 150 | 46 | 116 | 116 | 132 | 206 | 44 | 15 | 15 | 86 | M10 | |
SLWS-0630-08X15 | |||||||||||||
SLWS-0630 | 54 | 60 | 20 | 40 | 45 | 51 | 100 | 175 | 12 | 20 | 11 | 66 |
Cikk- sz. | kt | s | sk | sg | kq | d | T | l2 | d2 | ha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±0,1 | ||||||||||
SLWS-1040-10X12 | 64 | 95 | 66 | M6 | 44 | 10 | 22 | Sg10x12 | 145 | |
SLWS-1040-10X50 | 64 | 95 | 66 | M6 | 44 | 10 | 22 | Sg10x50 | 145 | |
SLWS-1080-10X12 | 64 | 95 | 66 | M6 | 44 | 10 | 22 | Sg10x12 | 145 | |
SLWS-1080-10X50 | 64 | 95 | 66 | M6 | 44 | 10 | 22 | Sg10x50 | 145 | |
SLWS-2080-18X100 | 126 | 15 | 11 | M8 | 5 | 25 | 28 | 14h9 | 30 | |
SLWS-0630-08X15 | ||||||||||
SLWS-0630 | 8 | 45 | 7 | M4 | 2 | 6 | M8 | 15 | 8 | 95 |