Csúszóléc | |
---|---|
anyag | Extrudált alumíniumprofil |
Anyagok | AlMgSi0,5 |
Bevonat | Kemény anodizált alumínium, 50 µm |
Felületi keménység | 500 HV |
Csúszószán | |
Alaptörzs | Extrudált alumíniumprofil |
Anyagok | AlMgSi0,5 |
Bevonat | Kemény anodizált alumínium, E6/EV1 |
Csúszóelemek | Kenésmentes iglidur® J csapágyanyag |
Csavarok és rugók | Rozsdamentes acél |
Fedél | Műanyag (TW-01/TWA-01), Acél (TW-02) |
Max. sebesség | 15 m/s |
Hőmérséklet-tartomány | -40 °C és +90 °C között |
Az alacsony tömegtehetetlenségnek és a gördülő alkatrészek hiányának köszönhetően nagy gyorsulást és – rövid távon – rendkívül nagy sebességet (akár 30 m/mp.) biztosít.
A drylin® T lineáris vezetőrendszerek szárazon működnek, így ellenállnak a pornak. A por és a részecskék nem tudnak megtapadni a kenőanyagokban.
Mivel a működési környezet mentes a kenőanyagoktól, kifejezetten alkalmas az élelmiszeripari, az orvostechnológiai és a szennyeződésmentes helyiségekben történő alkalmazásokhoz.
A korrózióállóságnak köszönhetően a drylin® T lineáris vezetőrendszerek alkalmasak víz alatti használatra is
Egyszerű nagy nyomású tisztíthatóság
Csekély rezgés és rendkívül kevés zaj
Az anodizált alumíniumból készült csúszódarabok és az iglidur® J kombinációjának köszönhetően mozgatásukhoz rendkívül kicsi nyomaték is elegendő
A drylin® T kombinálható minden szabványos golyós vezetőelemmel, és le is cserélhető rájuk
Kérjük, tartsa szem előtt, hogy a megadott információ a műszaki felületre vonatkozik. A bevonat vastagságától függően nem kerülhetők el az optikai színeltérések.
Típus | C0Y | C0(-Y) | C0Z | M0X | M0Y | M0Z |
---|---|---|---|---|---|---|
[kN] | [kN] | [kN] | [Nm] | [Nm] | [Nm] | |
04-07 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 1,2 | 0,6 | 0,6 |
04-09 | 0,48 | 0,48 | 0,24 | 3,4 | 1,8 | 1,8 |
04-12 | 0,96 | 0,96 | 0,48 | 9,2 | 4,4 | 4,4 |
04-15 | 1,4 | 1,4 | 0,7 | 17 | 8 | 8 |
01-15 | 4 | 4 | 2 | 32 | 25 | 25 |
01-20 | 7,4 | 7,4 | 3,7 | 85 | 45 | 45 |
01-25 | 10 | 10 | 5 | 125 | 65 | 65 |
01-30 | 14 | 14 | 7 | 200 | 100 | 100 |