Precíz formátumbeállítások címkézőgépeken percenként 1000 palackkal

A KHS-rendszerekben már több mint 20 éve alkalmazzák a forgó- és lineáris csapágytechnológiát.

Jellemzés

  • Amire szükség volt: drylin® W-lineáris vezető, drylin® SLW lineáris egység orsóhajtással, xiros polimer golyóscsapágyak, E2/000 sorozatú energialánc.
  • Követelmények: Magas követelmények az 1000 palack/perc átmenő teljesítményhez: nagy pontosság, korrózióállóság, tisztítószerekkel szembeni ellenállás, nagy kopásállóság, kenőanyag-mentesség.
  • Ágazat: Italipar, palackozóüzemek
  • Siker az ügyfél számára: Legyen szó magasságállításról, terelőgörgőkről vagy a munkaasztal beállításáról: az alkalmazott forgó- és lineáris csapágytechnika már mintegy húsz éve teljesíti a magas követelményeket a KHS különböző rendszereiben. Az ügyfél nemcsak a csapágyat, hanem a teljesen beépítésre kész funkcionális alkatrészeket is megkapja.

Probléma

Megoldás

1. ábra: A KHS a címke vágási jelének felismeréséhez szükséges érzékelőbeállítást beépítésre kész modulként kapja meg. Az alapot egy drylin® W-lineáris vezető képezi.

2. kép: Különböző szállítógörgőket is szállítunk beépítésre készen.

3. kép: Ideális megoldás az italipar számára: A szállítógörgő tengelyek xiros polimer golyóscsapágyakkal vannak alátámasztva. A képen: A görgő felülnézetben.

4. kép: A teljes munkaasztal vízszintesen állítható - a drylin® lineáris technológiai moduláris rendszer kenésmentes rendszerével.

5. ábra: drylin® W-lineáris vezetők a munkaasztal fordított szereléséhez.

6. ábra: Az alépítményben lévő energialánc biztosítja az energia- és jelellátás mobilitását.

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation