Drylin vizsgálólabor lineáris vezetőrendszerek tesztállványaival és a háttérben egy gyártósorral.

A drylin lineáris technológia tesztlaboratórium

Mit és hogyan tesztelünk?

Milyen tesztpadok állnak rendelkezésre a lineáris technológia tesztlaboratóriumban?

Lineáris hosszú löket

  • Elforduló kopási ráta teszt
  • 200 N-ig terjedő terhelés
  • 0,01 m/s felületi sebesség
  • Vizsgálatok szobahőmérsékleten
  • Lehetséges tengelyátmérő 10 mm
  • 300 mm-es lökethossz
  • Víz alatti vizsgálatok lehetségesek
Hosszú löketű aktuátor tesztpad alumínium profilokkal, kábelekkel és vészleállító gombbal.
  • Kopási és súrlódási együttható a lineáris mozgás során
  • Legfeljebb 2500 N terhelés
  • 0,2 m/s felületi sebesség
  • Vizsgálatok szobahőmérsékleten
  • Lehetséges tengelyátmérő 20 mm
  • 200 mm-es lökethossz
Lineáris tengely tesztberendezése védőkabinnal, vezérléssel és érzékelőkkel.

Lineáris technológia víz alatt

  • Elforduló kopási ráta teszt
  • Akár 100 N terhelés
  • 0,01 m/s felületi sebesség
  • Vizsgálatok szobahőmérsékleten
  • Lehetséges tengelyátmérő 10 mm
Víz alatti lineáris technikai tesztpad mozgó sínekkel és mérőberendezéssel.

Melyik online eszközbe kerülnek a tesztadatok?

Próbadatok csapágyak és tengelyek méretezéséhez használt szoftverfelületen.

Válogatott gyakorlati tesztek az igus tesztlaboratóriumából

Teszteljük az Ön alkalmazását

Az igus tesztlaboratórium különböző területei

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation