Nyelvváltás :
88 % szerelési időmegtakarítás az anyagmozgató és darurendszerek új, költséghatékony energialáncával
Az igus® rendszer autoglide 5 az energiát, az adatokat, a folyadékokat és a levegőt egy rendszerben biztonságosan és szinte karbantartásmentesen, költséghatékony áron továbbítja, beleértve a® 2400.07AG.075.0 e-láncot, az acél kábelvezetőt, a buszkábel szerelvényt és 5 darab, egyenként 6 mm²-es egyedi vezetéket.
Műszaki adatok:
| Elmozdulás | Sebesség | Zaj működés közben |
|---|---|---|
| 80m | 4 m/s | 63dB(A) 2m/s esetén |
2 részből álló energialánc
| Cikksz. | Belső magasság | Belső szélesség | Hajlítási radiusz*** | |
|---|---|---|---|---|
| 2400.05AG5 | 25 mm | 57 mm | 075/100/125/150 mm | Tovább a webáruházhoz |
| 2600.07AG5 | 35 mm | 75 mm | 075/100/125/150 mm | Tovább a webáruházhoz |
| 2600.10AG5 | 35 mm | 100 mm | 075/100/125/150 mm | Tovább a webáruházhoz |
4 részből álló energialánc
| Cikksz. | Belső magasság | Belső szélesség | Hajlítási radiusz*** |
|---|---|---|---|
| E4.32.10AG5* | 32 mm | 100 mm | 100/125/150/175/200 mm |
| E4.32.112AG5* | 32 mm | 112 mm | 100/125/150/175/200 mm |
| E4.32.12AG5* | 32 mm | 125mm | 100/125/150/175/200 mm |
| E4.32.15AG5* | 32 mm | 150 mm | 100/125/150/175/200 mm |
| E4.32.17AG5* | 32 mm | 167 mm | 100/125/150/175/200 mm |
| E4.32.20AG5* | 32 mm | 200 mm | 100/125/150/175/200 mm |
| E4.32.262AG5* | 42 mm | 262 mm | 125 / 150 / 160 / 175 / 200mm |
| E4.42.10AG5* | 42 mm | 100 mm | 125 / 150 / 160 / 175 / 200mm |
| E4.42.112AG5* | 42 mm | 112 mm | 125 / 150 / 160 / 175 / 200mm |
| E4.42.12AG5* | 42 mm | 125mm | 125 / 150 / 160 / 175 / 200mm |
| E4.42.15AG5* | 42 mm | 150 mm | 125 / 150 / 160 / 175 / 200mm |
| E4.42.17AG5* | 42 mm | 167 mm | 125 / 150 / 160 / 175 / 200mm |
| E4.42.20AG5* | 42 mm | 200 mm | 125 / 150 / 160 / 175 / 200mm |
| E4.42.262AG5* | 42 mm | 262 mm | 125 / 150 / 160 / 175 / 200mm |
*2021 tavaszától elérhető
**Készletről rendelhető
*** Nagyobb hajlítási sugár kérésre
Sínrendszer vs. energialánc: Christian Strauch iparági menedzser ebben a videóban elmagyarázza, hogy milyen KO-kritériumok érvényesek a rendszer kiválasztásakor, és melyik rendszer van előrébb az ár, a biztonság, a karbantartásmentesség, a telepítés és a funkciók köre szempontjából.
A beltéri vagy kültéri daruk, elektromos emelők és raktározó- és raktározógépek energiaellátásához sok felhasználó eddig a gyűjtősínrendszerekre támaszkodott. Az ár megegyezik a gyűjtősínrendszer árával, de a telepítés, a modularitás és a karbantartás tekintetében előnyökkel jár. autoglide 5 egyesíti mindkét világ legjobb tulajdonságait. Olvasson többet a "energia lánc kötélvezetéssel, mint a gyűjtősínrendszer alternatívája?"
A szűk, kompakt helyeken történő áram- és adatátvitelhez, valamint a gyors folyosómozgásokhoz, például a raktározó- és rendezőgépek esetében sok felhasználó eddig a gyűjtősínrendszerekre támaszkodott. Ezek egyszerű felépítésűek és ezért nagyon költséghatékonyak. Legnagyobb hátrányuk, hogy karbantartásuk költséges, alapesetben csak energiaátvitelre használhatók, és az érintkezési hibák megelőzése érdekében rendszeresen tisztítani kell őket. Ezenkívül általában csak energiát tudnak továbbítani.

A mellékelt fémkábelt a sáv padlójára feszítik ki. Alternatívaként műanyag kábelen vagy profilon keresztül történő vezetés is lehetséges.
Az e-chain® biztonságosan közlekedhet a kábelen. A láncszemek alján középen egy vezetőelem található, így az energialánc biztonságosan támaszkodhat a kábelen. A fésűszerű önvezetőelemek biztosítják a lánc felső szálának kopásálló és pontos gördülését.
Az illusztrált telepítési útmutatónak köszönhetően az autoglide 5 gyorsan és szakszerűen telepíthető.

Az autoglide 5 rendszer nem csak a raktározási és rendezőgépek (SRM), miniládák vagy más anyagmozgatási alkalmazások számára érdekes. Együtt dolgozunk Önnel olyan koncepciók és prototípusok kidolgozásában, amelyek az autoglide 5 moduláris felépítésének, az igus® energialánc és kábel nagy választékának és tapasztalatainknak köszönhetően hatékonyan megvalósíthatók. Mely paraméterek a meghatározóak az Ön számára? Milyen sebességre, töltésre vagy mozgásra van szükség az Ön alkalmazásában? Kérdezzen minket, és mi együtt dolgozunk Önnel, hogy az Ön alkalmazásához olyan megoldást dolgozzunk ki, amely csökkenti a költségeket és javítja a technológiát.

... az i.Sense az intelligens műanyagtól Tech up
Költségek csökkenése
Az alap a 2400-as modell, amelynek szélessége 77 mm, hajlítási sugara pedig 75 mm. Természetesen más szélességek és sugarak is lehetségesek.
Mint minden e-lánc esetében®, a célunk a 10 millió ciklus vagy 10 000 km. A laboratóriumunkban a garantált nyilatkozathoz szükséges tesztek még folyamatban vannak.
Igen, mert a speciális keresztrudak egyszerűen kihajtogathatók. Ha valaha is elhasználódnának, könnyen kicserélhetők.
Jelenleg teszteljük a műanyag kötél használatát.
In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Chat-Service
Monday to Thursday from 8 am - 6 pm.
WhatsApp-Service:
Monday to Thursday from 8 am - 4 pm.