A drylin® T kocsik közül 4 már beépített rögzítő karral is rendelkezik. A hézag állítása közvetlenül a kocsin történik.
A felhasználók választhatnak a felhasználásra kész változat, vagy az egyedi alkatrészek között
Hihetetlenül könnyen kezelhető, és új lehetőségeket biztosít a tervezésben. Most már előfeszítéssel is elérhető.
Extrém alacsony profilú, ék alakú előfeszített csúszókocsi, és fekete sínek a precíziós beállítás érdekében.
drylin® termék technikai tanácsadó
Találja meg az Ön számára megfelelő megoldást: válassza ki a beépítés helyzetét, adja meg a felhasználási körülményeket, válassza ki, és rendelje meg a teljes rendszert könnyedén.
A drylin® R család tagjait iglidur® J4 típusú betétekkel szereljük, melyek nagy mértékben tartalmaznak újrahasznosított anyagot, ezáltal 60%-kal csökkentik a CO2 lábnyomot
A 12-40 mm átmérőjű drylin® R, illetve a 10-25 mm átmérőjű profillal rendelkező drylin® W változatokhoz érhető el
Az új generációs NT-35-P teleszkópos sínek finom működéssel, és előfeszítéssel rendelkeznek.
A teleszkópos sínek csendessége az előfeszítő mechanizmusnak köszönhető
A lineáris csúszka helyzete karral rögzíthető. Elasztomer szalag tartja a helyén a kocsit.
Biztosan a helyén tartja a kocsit és elegáns takarást biztosít az éleknek: élvégsapkák a WSR-10-120 drylin® W sínhez.
A golyóscsapágyak új generációjával még könnyebb a terhek mozgatása. A két elfordítható csapágygörgős tandem kialakítás kétszer akkora teherbírást biztosít, mint a sima görgős golyóscsapágyak.