Kérjük, válasszon kiszállítási helyet

Az ország/régió kiválasztása befolyásolhatja az árat, a szállítási lehetőségeket és a termékválasztékot.

Energialánc újdonságok 2022

Az energia mozgatása egyszerűen – innováció és fenntarthatóság révén. Technológia fejlesztés, költség csökkentés. Ez a mi dolgunk.

Küldetésünk folyamatos fejlesztés és innováció az energialáncok és kábelek területén. Ez lehetővé teszi a költségmegtakarítást és egyidejűleg a gépek és rendszerek minőségének további növelését, azaz "Tech up. Cost down"
Idén is szeretnénk innovatív energiaellátó rendszereket bevezetni - például 100%-ban újrahasznosított anyagból készült energialáncokat, rendkívül hosszú utakat biztosító energialáncokat, kiemelkedően dinamikus és nagy futási időket, vagy olyan komplett megoldásokat mint az iSet - kifinomult tervezés egyszerűen. Teljes készlet mindössze 3 kattintással!

2022 legfontosabb újdonságai


E2.1.CG cradle-chain

E2.1.CG cradle e-chain Az első 100%-ban újrahasznosított anyagból készült energialánc. Az igus chainge program alapján az új E2.1.CG e-lánc 100%-ban újrahasznosított anyagokból készült – mindezt az igus laboratóriumában tesztelték.
Tovább a termékhez

drive-chain

Hajtáslánc TERVEZÉSI TANULMÁNY: Hajtott energialánc rendszer rendkívül hosszú elmozdulásokhoz, rendkívül dinamikus és hosszú üzemidőhöz. A hajtásláncot pl. ASC darukban is használják.
Tovább a termékhez

e-tract 2.0 kábelvisszahúzó rendszer

e-tract TERVEZÉSI TANULMÁNY: Az e-tract egy kábelvisszahúzó rendszer a tiszta kábelkezeléshez a töltőállomáson. Automatikus visszahúzás. Egy csúszógyűrűt teljesen ki kell cserélni.
Tovább a termékhez

Tisztatéri energialánc C6

Energiavezetés mérhető kopás nélkül

A kopásállóság a döntő paraméter az energialánc tiszta helyiségekben történő alkalmazásakor. A C6 energialánc felállítja a mércét. A kopás alig mérhető. Ez a legjobb eredmény: az új C6 tisztatéri energialánc használatakor még nagy terhelés mellett sem mérhető a kopás.
Tovább a termékhez

e-skin flat

UL tanúsítvánnyal rendelkező komplett rendszer

Az e-skin flat egy szabadon tölthető, kompakt kialakítású kábelvezető rendszer. A moduláris felépítés révén összekapcsolható profilok lehetővé teszik a láncok igény szerinti lerövidítését. Az egyes kábelek nagyon gyorsan cserélhetők anélkül, hogy a teljes energiaellátást ki kellene cserélni. Új UL stílus komplett rendszerekhez cégünktől. Tanúsított szabvány CFCLEAN és PU tömlőkkel készenléti láncként.
Tovább a termékhez

Az e-skin® flat tartólánccal SKF.S

Frissítések: távtartó és ultrahangos érzékelő

Az új kiegészítő komponensek - távtartó és ultrahangos szenzor - felszerelésével az e-skin® flat tartólánccal több támaszték nélküli hosszúságot, kompaktabb telepítést és intelligensebb felügyeletet tesz lehetővé.
Tovább a termékhez

E4.80R görgős e-lánc

Könnyű átállás a csúszóról a gördülő energia láncra

Könnyű átalakítás siklóról guruló energialáncra, egy sugár az összes sorozathoz, nincs szükség adapterláncszemre, ideális hosszú elmozdulásokhoz. Utólag szerelje be, hosszabbítsa meg az energialánc élettartamát, csökkentse a csapágyalkatrészek választékát és csökkentse az e-lánc mozgatásához szükséges hajtóerőt.
Tovább a termékhez

P4HD.56R görgős e-lánc

Maximális élettartam a legújabb darugenerációnál

Az új, nagy teherbírású rol e-chain® megfelel a következő és jövő generációi konténerdarukra vonatkozó összes követelménynek. Hosszabb utak, magasabb dinamika, rövid terhelési ciklusok, nulla meghibásodás.
Tovább a termékhez

A legnagyobb moduláris rendszer szinte minden alkalmazáshoz

Az E4.1 rendszer hosszú elmozdulásokhoz, csúszáshoz és gördüléshez

Az E4.1 moduláris kínálata most új görgős e-láncszemekkel és csúszóbetétekkel bővült. Ezek az alkatrészek technológiailag és gazdaságilag testreszabott energiaellátó rendszert tesznek lehetővé minden alkalmazáshoz, 12 métertől 500 méterig.

  • E4.1 a nagy stabilitás és a hosszú élettartam érdekében
  • E4.1 görgőkkel nagy sebességekhez
  • E4.1 csúszóbetétekkel a rendkívül koptató környezethez
Tovább a termékhez

iSet – Kifinomult tervezés egyszerűen!

Mostantól időt és pénzt takaríthat meg teljes energialánc-készletünkkel. Nem kell sok időt töltenie a megfelelő energialánc-sorozat és a megfelelő tartozékok keresésével. Összeállítjuk a teljes energialánc készletet.
Fedezze fel a teljes készleteket most

autoglide 5 csúszóprofil - AG5.RAIL

Még könnyebb kezelhetőség és még költséghatékonyabb

Az AG5.Rail csúszóprofil az autoglide 5-höz helyettesíti a nem mozgó láncszemeket a rögzített vég és a mozgásközéppont között. Az AG5.RAIL nagyobb osztásával, vékony kialakításával és kényelmes dugaszolható csatlakozóival megtakaríthat a vásárláson, valamint a szállításon/kezelésen és telepítésen.
Tovább a termékhez

E4Q e-chain® bővítő keresztelemmel

Okos, moduláris bővítő keresztelem rendszer nagy átmérőkhöz

Moduláris bővítő keresztelem koncepció E4Q nyitómechanizmussal: az energialáncot egyénileg igazítsa a tömlő átmérőjéhez. Szerszámok nélkül egyszerűen telepíthető, a tömlők szükség szerint cserélhetők.Takarítson meg összeszerelési időt: egyszerű, gyors és szerszámmentes összeszerelés. Ha javításra van szükség, a tömlőt gyorsan kicserélik a bővítő keresztelem keresztelemének kinyitásával.
Tovább a termékhez

e-chain E4Q - új univerzális belső elválasztás

Tökéletes rugalmasság, megbízhatóság és egyszerű összeszerelés egyben

Az új E4Q e-chain energialáncok szerszám nélkül is gyorsan nyithatók. A keresztléc nyitása után a polc rögzítése a csúszkával oldható fel, majd egyszerűen ki lehet húzni a polcot.
Tovább a termékhez

YE hibrid energialánc

Legnagyobb stabilitás nagy töltőtömeggel

Két új méretben és változatban: 112 mm-es energialánc és 108 mm-es belső magasságú energialánc. A maximális stabilitás érdekében nagy töltősúllyal, ideális építőipari gépekhez és emelőplatformokhoz. Vannak
nincsenek csavarok, szegecsek vagy csavarok, amelyek a vibráció hatására kilazulhatnak.
Tovább a termékhez

Az e-loop "top drive" alkalmazásokhoz

A szervizhurok alternatívája... egyszerű töltés

Az új e-loop kifejezetten csúcshajtású alkalmazásokhoz négy darabból áll. Könnyű feltöltés az oldalsó nyíláson keresztül.Könnyű karbantartás és hosszú élettartam.Ütésálló és törésálló.
Tovább a termékhez

e-spool flex és e-spool flex mini 2.0

Kiegészítők és mini változat a legkisebb helyekhez

Tartozékok : Kefetartozék a kábel megtisztításához, mielőtt feltekerné, és vezetőgörgő a "sarok mögül" történő kihúzáshoz. e-spool flex mini 2.0 a kábelek megszakítás nélküli vezetéséhez a legszűkebb helyeken is. Megduplázza az e-spool flex mini 2.0 hosszabbító hosszát a versenytárs termékéhez képest.
Tovább a termékhez

e-spool színpadi és színházi használatra

A DIN EN 17206 és a DGUV 315-390 szabványoknak megfelelően

Az e-spool egy alternatív kábeldob csúszógyűrű nélkül. Használható a kábelek biztonságos vezetésére a legszűkebb helyeken is. Az e-spool immár a DIN EN 17206 és a DGUV 315-390 elve szerint színpadi és színházi meghajtáshoz, valamint különféle érzékelő-felügyeleti rendszerekkel rendelkezik.
Tovább a termékhez

Komplett cikk-cakk rendszer

Cik-cakk tengelyvég támaszokhoz. Komplett rendszerek 15 m-ig

Szabványosított, moduláris energiaellátás komplett rendszerként e-lánccal, rögzítőelemekkel, belső elválasztással, vezetődobozzal, tartólemezzel és előkészítéssel az egyedi feszültségmentesítéshez.Súly 30%-kal, ár 20%-kal csökkent.
Tovább a termékhez

GLV mikro

Vezessen függőlegesen biztonságosan szűk helyeken

Kompakt és költséghatékony vezetőrendszerek minimális beépítési helyeken. Az energialánc biztonságos vezetése magas dinamikában. Biztonságos adatátvitel kábelen keresztül a drága optikai adatátvitel helyett.
Tovább a termékhez

guidelok lengő GLO.S

Energiaellátás 10 méteres távolságig forgatható daruk számára

Mostanáig a forgódarukra akasztott kábelek gyakran nagy kockázatot jelentettek. Összegabalyodhatnak és leszakadhatnak. A guidelok GLO.S kompakt darutartóra van felszerelve, és növeli a biztonságot az üzemeltetés során.
Tovább a termékhez

Többszörös kötözőlap 3XXX.ZB.M

Egymásra rakható feszültségmentesítő

  • Intuitív design
  • Rugalmas moduláris rendszer egymásra rakható szintekkel
  • A bevált kötözőlap elven alapul
  • Helytakarékos - húzásmentesítés számos kábelhez szűk helyen
Tovább a termékhez

Csúszókalap (DIN) sínes kötözőlap 2010.ZH

Helytakarékos és egyedileg alkalmazható

  • Egyszerű beszerelés 15-ös (DIN) kalapsínekbe (TS92.31) bepattintással
  • egy fog egy kábelhez tehermentesítő, így egyedileg illeszthető a töltethez
  • Szélesség húzás-tehermentesítő foganként: 10mm
  • Az e-láncba orientálva is beépíthető
Tovább a termékhez

Pneumatikus bilincsek CFX

Rögzítse a tömlőket anélkül, hogy azok megnyomódnának

  • A pneumatikus tömlők védelme az összenyomódés és sérülés ellen
  • Nagy tartási erő az "all-ground grip"-nek köszönhetően
  • A pneumatikus tömlők keresztmetszete teljesen megmaradt
  • A tömlőket nem nyomja össze, ezért nem csökken a tömlő keresztmetszete
  • Jó ár-érték arány
  • Gyors szerelés a meghúzási nyomaték ellenőrzése nélkül
Tovább a termékhez

triflex energialáncok robotokhoz

A legújabb termékek és termékfejlesztések a robotika területéről. Példa: helytakarékos telepítés akár 36%-os visszahúzási hosszal a teleszkópos triflex® R TRX és még sok más mellett.
  • TRX teszteléshez
  • Visszahúzó rendszer 50-es méretben
  • Szál-rúd modulok 30-as méretben
A triflex R hírekhez

Online konfigurátorok


Belső elválasztás konfigurátora

Belső elválasztás konfigurátora
  • A gyorsbillentyűkkel gyorsabban adhat emeleteket
  • Könnyű nagyítás, a konfigurációs nézet mozgatása
  • Többszörös választás a tárgyak gyors és egyszerű mozgatásához
  • Padló szélesítése húzással
  • És egyéb fejlesztések

e-skin flat konfigurátor

e-skin flat konfigurátor
  • e-skin flat, egy hüvelyes konfigurátor SKF12C.1.1.10, SKF120.1.1.10 és SKF15C.1.1.10-hez
  • Gyors és egyszerű konfiguráció, drag&drop
  • Gyors kérés

e-spool konfigurátor

e-spool konfigurátor
  • Elérhető a következőkhöz: SP1, SP2, SPHD1, SPHD2
  • Belső elválasztás konfigurátor e-spool rendszerekhez
  • A twisterband e-láncok automatikus feltöltése
  • A belső elválasztás műszaki rajzának automatikus elkészítése

Az energialánc rendszerek interaktív 3D modelljei

Az energialánc-rendszerek interaktív 3D-s modelljeit kaphatja meg, amelyek hatékony ábrázolást és meggyőző betekintést nyújtanak a termékek belsejébe.

Ezek a lehetőségek is érdekelhetik


Energialánc szabványos termékcsalád

Vásároljon több mint 100 000 termék közül

Energialánc-konfigurátor

Állítsa össze egyéni energialánc-rendszerét néhány lépésben.

Megtakarítási lehetőségek

Fedezze fel a lehetséges megtakarításokat az energialáncokkal most.

Újrahasznosítási program

ha keletkezik energialáncok hulladék, akkor hasznosítása újra és ne dobja el őket.


Az "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" kifejezések az igus® SE & Co. KG/ Köln jogilag védett védjegyei a Német Szövetségi Köztársaságban és adott esetben egyes külföldi országokban. Ez a védjegyek nem teljes listája (pl. függőben lévő védjegybejelentések vagy bejegyzett védjegyek) az igus vagy az igus leányvállalatai Németországban, az Európai Unióban, az Egyesült Államokban és/vagy más országokban vagy joghatóságokon.

Az igus® SE & Co. KG felhívja a figyelmet, hogy a következő cégek, illetve az összes többi, hajtásokat gyártó és a webhelyen szereplő cég semmilyen termékét nem értékesíti: Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber. Az igus® által kínált termékek gyártója az igus® SE & Co. KG.