Kérjük, válasszon kiszállítási helyet

Az ország/régió kiválasztása befolyásolhatja az árat, a szállítási lehetőségeket és a termékválasztékot.
Vezérorsók új méretekben

Sima működésű, halk, hosszú élettartamú

Új dryspin® méretek: a sikló és a nagy menetemelkedésű menetű termékskála bővítése

A nagy menetemelkedésű vezérorsók dryspin® termékcsaládunk részét képezik, melyet kifejezetten gyors és nagyon hatékony alkalmazásokhoz terveztünk. Itt DS4x2,4 - DS18x100 közötti menet méretek érhetők el. A vezérorsó termékskála kis menetemelkedéseket is kínál, az ismert dryspin® előnyökkel.

Rezgésmentes és csendes működés 
► Ólomcsavar megmunkálás online előzetes CAD ismeretek nélkül
► A vezérorsós hajtások élettartama előre kiszámítható online
► A kívánt hosszúság hulladék nélkül
► Akár 30%-kal hosszabb élettartam a menetaszimmetria miatt
 
Tekintse meg webáruházunkban!

Megtakarítás vezérorsókkal: műszaki adatok és termékválaszték [mm]

Minden dryspin® vezérorsó egyedileg megmunkálható. Kérjük, állítsa be ezt a online , vagy küldje el nekünk a rajzát. Ezután gyorsan tudunk árajánlatot adni.
Cikksz.
Menet
d1 (-0,1)
d3 (-0,1)
P
L max.
Tömeg [kg]
A fokozatok száma
Dőlésszög [°]
DST-LS-8x2-R-□-ES
DS8x2
8
5,80 (-0,05)
2
1.000
0,40
1
4.55
DST-LS-10x2-L-□-ES
DS10x2
10
7.87
2
3.000
0,62
1
3.64
DST-LS-20x50-L-□-ES
DS20x50
20
15,6
50
3.000
2.48
8
38.51
□ = A hossz szabadon választható

 Csendes működés a lekerekített foggeometria és hosszabb élettartam az aszimmetria miatt
 Akár 30%-kal hosszabb élettartam a menetaszimmetria miatt
  Folyamatban lévő tesztsorozatok a belső tesztlaboratóriumban  
Kenésmentes működés és egyszerű tisztítás a korróziómentes AISI 304 rozsdamentes acélnak köszönhetően

A dryspin nagy menetemelkedésű vezérorsók új méretei egy szempillantás alatt



További fontos információk:


dryspin® menetgeometria

Sima működés, kevesebb vibráció – A trapézmenet alternatívája

Mit jelent a vezérorsós technológia és mit értünk ezalatt?
A vezérorsós technológia a hajtástechnika része, és durván szólva egy forgó mozgás ismétlődő átalakítását írja le fordító mozgássá szabályos ciklusokon belül. A dryspin® vezérorsós technológia, amelyet 2014-ben szabadalmaztatott a dryspin® vezérorsós technológia fejlesztő csapata. Különös hangsúlyt fektettek az élettartam növelésére és a hatékonyság javítására. A dryspin® termékportfóliója magában foglalja a rozsdamentes acélból vagy alumíniumból készült nagy hélixű vezérorsókat és a hozzáillő, igus® nagy teljesítményű polimerekből készült vezérorsó anyákat. 1 mm-től 100 mm-es osztásközig kaphatók. A dryspin® menetgeometra a hagyományos menettechnológa, a metrikus és trapézmenetek kiterjesztése. A hagyományos menetgeometriákkal szemben a dryspin® vezérorsó technológia számos előnnyel rendelkezik

Nézzük meg ezeket közelebbről:
A metrikus vagy trapézmenettel ellentétben a magas csavarmenet menetemelkedése mégmagasabb. Így a vezérorsó egy fordulatával jelentősen megnövelt lineáris előtolás érhető el. A dryspin® jobb hatékonyságot kínál a műanyag anyához és vezérorsóhoz szabott specifikációknak és geometriáknak köszönhetően. Akár 82%-os hatásfok és hosszabb élettartam érhető el a fém vezérorsós hajtásokhoz képest. Az igus® vezérorsó anyával kombinálva tiszta és száraz működés lehetséges, por és szennyeződés leragadása nélkül.

Teszteltük!
A dryspin® vezérorsó geometriája kiváló alternatívája a hagyományos trapézmeneteknek. Az iglidur® műanyag anyához és vezérorsóhoz szabott dryspin® vezérorsós technológiánk specifikációi és geometriája garantálják a jól ismert előnyöket: szűkebb gyártási tűrések, lekerekített foggeometria, optimalizált oldalszög és a műanyag anyákhoz, ideális aszimmetria a DIN 103-hoz képest. Méreteink 1:1 cserére alkalmasak: DS10x2, DS10x3, DS12x3, DS14x4 és DS18x4.

Szigorúbb gyártási tűréshatárok – 3-szoros javulás
A DIN103 (TR18x4) szerinti trapézmenetek -0,3 mm-ig tolerálhatók a külső átmérőn. A túlzott sugárirányú hézag zajhoz és vibrációhoz vezethet. A dryspin® technológiánk -0,1 mm-es maximális tűrést garantál azonos átmérővel és azonos osztásközzel. A külső átmérőtűrést háromszorosára javítjuk, így optimalizáljuk a zökkenőmentes működést és a pontosságot, különösen nagy sebességeknél.

Csendes és rezgésmentes működés és nagyobb sebesség a dryspin® menetgeometria lekerekített fogoldalainak köszönhetően
A lekerekített fogoldalak és a dryspin® menetgeometria szigorúbb gyártási tűrései miatt a vezérorsó anya és a vezérorsó közötti lehetséges zajt okozó érintkezési felület csökken. Ez annak köszönhető, hogy minél nagyobb az érintkezés két egymással szemben mozgó felület között, annál több rezgés közvetítődik, ami csörgő vagy nyikorgásként érzékelhető. Ez azt jelenti, hogy nagyobb haladási sebesség érhető el anélkül, hogy a megfelelő zaj keletkezne.

Akár 30%-kal hosszabb élettartam – a menetaszimmetria miatt
Az egyes dryspin® menetemelkedések közötti nagyobb hézagoknak köszönhetően a menet ideálisan alkalmazkodik a kenésmentes igus® nagy teljesítményű polimerek specifikációihoz. A tribológiailag optimalizált polimer aránya a menetmenetekben 1,3-szeresére növelhető. A kopásállóbb anyag és a magasabb hatékonyság kulcsfontosságú a szabványos menetgeometriákhoz képest akár 5-ször hosszabb élettartamhoz.
Tovább a teszteredményekhez

Próbálja ki Ön is a dryspin® technológiát

Az ingyenes vezérorsó mintacsomag segítségével

Ahhoz, hogy minden részletre kiterjedő képet kaphasson termékünkről, fontos, hogy élőben is lássa. Szívesen küldünk Önnek mintát dryspin vezérorsós hajtásainkból. A mintacsomagban összefoglaltuk Önnek a dryspin vezérorsó technológia legfontosabb jellemzőit és előnyeit. Nézze meg élőben, és ha kérdései merülnének fel, termékszakértőink készséggel állnak rendelkezésére.
Igényeljen ingyenes menetes orsó termékmintát





Az "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" kifejezések az igus® SE & Co. KG/ Köln jogilag védett védjegyei a Német Szövetségi Köztársaságban és adott esetben egyes külföldi országokban. Ez a védjegyek nem teljes listája (pl. függőben lévő védjegybejelentések vagy bejegyzett védjegyek) az igus vagy az igus leányvállalatai Németországban, az Európai Unióban, az Egyesült Államokban és/vagy más országokban vagy joghatóságokon.

Az igus® SE & Co. KG felhívja a figyelmet, hogy a következő cégek, illetve az összes többi, hajtásokat gyártó és a webhelyen szereplő cég semmilyen termékét nem értékesíti: Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber. Az igus® által kínált termékek gyártója az igus® SE & Co. KG.