Kérjük, válasszon kiszállítási helyet

Az ország/régió kiválasztása befolyásolhatja az árat, a szállítási lehetőségeket és a termékválasztékot.
Új menetméretek:

A rúdanyagból készült dryspin® vezérorsók termékskálájának bővítése

Három új mérettel

A dryspin® vezérorsó a kenésmentes és karbantartásmentes lineáris technológia elvén alapul. Vezérorsóink specifikációi és geometriái, melyek a műanyag anyához és a vezérorsóhoz illeszkednek, akár 82%-os hatékonyságot és akár 30%-kal hosszabb élettartamot garantálnak a hagyományos vezérorsós hajtásokhoz képest.

Új dryspin® vezérorsós hajtások
DS8x2 RH, DS10x2 LH és DS20x50 LH hangok
► Akár 50,9%-kal költséghatékonyabb, mint a fém ólomcsavarok
► FDA-kompatibilis anyagok állnak rendelkezésre
► Simább működés a szűk gyártási tűréseknek köszönhetően
 
Tekintse meg webáruházunkban!

Önkenő, nagy hatékonysággal: Termékválaszték [mm]

Az új dryspin® menetes csapágyak rúdanygagból hengeres, karimás vagy lapos változatban, az új DS8x2 RH, DS10x2 LH és DS20x50 LH menetemelkedéssel.
Típus
Cikksz.
Menet
d1
d2
d3
d4
d5
b1
b2
SW
Hengeres menetes anyákDST-□SRM-1812DS8x2
DS8x2
8
18
-
-
-
12
-
-
Hengeres menetes anyákDST-□SLM-2220DS10x2
DS10x2
10
22
-
-
-
20
-
-
Hengeres menetes anyákDST-□SLM-4540DS20x50
DS20x50
20
45
-
-
-
40
-
-
Lapított hengeres menetes siklóanyaDST-□SLM-172220DS10x2
DS10x2
10
22
-
-
-
20
-
17
Lapított hengeres menetes siklóanyaDST-□SLM-304540DS20x50
DS20x50
20
45
-
-
-
40
-
30
Peremes menetes siklóanyaDST-□FRM-2020DS8x2
DS8x2
8
20
36
28
4,0
20
8
-
Peremes menetes siklóanyaDST-□FLM-2525DS10x2
DS10x2
10
25
42
34
5,0
25
10
-
Peremes menetes siklóanyaDST-□FLM-3244DS20x50
DS20x50
20
32
55
45
7,0
44
12
-
Lapított peremes menetes siklóanyaDST-□FRM-202020DS8x2
DS8x2
8
20
36
28
4,0
20
8
20
Lapított peremes menetes siklóanyaDST-□FLM-252525DS10x2
DS10x2
10
25
42
34
5,0
25
10
25
Lapított peremes menetes siklóanyaDST-□FLM-323244DS20x50
DS20x50
20
32
55
45
7,0
44
12
32
□ = Anyagválasztás: további információk találhatók itt

 Simább működés a szűkebb gyártási tűréseknek és az alapkivitelben lekerekített foggeometriának köszönhetően
 Akár 50,9%-kal költséghatékonyabb a fém ólomcsavarokhoz képest
  Akár 25%-kal kisebb kopás a POM+PTFE-hez képest (10x3 méret): A tesztjelentéshez
  Nincs kenőzsír vagy olaj a vezérorsós hajtásban, és a szabadalmaztatott aszimmetriának köszönhetően hosszú ideig használható

A rúdanyagból készült dryspin® vezérorsó anyák új méretei egy pillantásra



További fontos információk:


dryspin® menetgeometria

Sima működés, kevesebb vibráció – A trapézmenet alternatívája

Mit jelent a vezérorsós technológia és mit értünk ezalatt?
A vezérorsós technológia a hajtástechnika része, és durván szólva egy forgó mozgás ismétlődő átalakítását írja le fordító mozgássá szabályos ciklusokon belül. A dryspin® vezérorsós technológia, amelyet 2014-ben szabadalmaztatott a dryspin® vezérorsós technológia fejlesztő csapata. Különös hangsúlyt fektettek az élettartam növelésére és a hatékonyság javítására. A dryspin® termékportfóliója magában foglalja a rozsdamentes acélból vagy alumíniumból készült nagy hélixű vezérorsókat és a hozzáillő, igus® nagy teljesítményű polimerekből készült vezérorsó anyákat. 1 mm-től 100 mm-es osztásközig kaphatók. A dryspin® menetgeometra a hagyományos menettechnológa, a metrikus és trapézmenetek kiterjesztése. A hagyományos menetgeometriákkal szemben a dryspin® vezérorsó technológia számos előnnyel rendelkezik

Nézzük meg ezeket közelebbről:
A metrikus vagy trapézmenettel ellentétben a magas csavarmenet menetemelkedése mégmagasabb. Így a vezérorsó egy fordulatával jelentősen megnövelt lineáris előtolás érhető el. A dryspin® jobb hatékonyságot kínál a műanyag anyához és vezérorsóhoz szabott specifikációknak és geometriáknak köszönhetően. Akár 82%-os hatásfok és hosszabb élettartam érhető el a fém vezérorsós hajtásokhoz képest. Az igus® vezérorsó anyával kombinálva tiszta és száraz működés lehetséges, por és szennyeződés leragadása nélkül.

Teszteltük!
A dryspin® vezérorsó geometriája kiváló alternatívája a hagyományos trapézmeneteknek. Az iglidur® műanyag anyához és vezérorsóhoz szabott dryspin® vezérorsós technológiánk specifikációi és geometriája garantálják a jól ismert előnyöket: szűkebb gyártási tűrések, lekerekített foggeometria, optimalizált oldalszög és a műanyag anyákhoz, ideális aszimmetria a DIN 103-hoz képest. Méreteink 1:1 cserére alkalmasak: DS10x2, DS10x3, DS12x3, DS14x4 és DS18x4.

Szigorúbb gyártási tűréshatárok – 3-szoros javulás
A DIN103 (TR18x4) szerinti trapézmenetek -0,3 mm-ig tolerálhatók a külső átmérőn. A túlzott sugárirányú hézag zajhoz és vibrációhoz vezethet. A dryspin® technológiánk -0,1 mm-es maximális tűrést garantál azonos átmérővel és azonos osztásközzel. A külső átmérőtűrést háromszorosára javítjuk, így optimalizáljuk a zökkenőmentes működést és a pontosságot, különösen nagy sebességeknél.

Csendes és rezgésmentes működés és nagyobb sebesség a dryspin® menetgeometria lekerekített fogoldalainak köszönhetően
A lekerekített fogoldalak és a dryspin® menetgeometria szigorúbb gyártási tűrései miatt a vezérorsó anya és a vezérorsó közötti lehetséges zajt okozó érintkezési felület csökken. Ez annak köszönhető, hogy minél nagyobb az érintkezés két egymással szemben mozgó felület között, annál több rezgés közvetítődik, ami csörgő vagy nyikorgásként érzékelhető. Ez azt jelenti, hogy nagyobb haladási sebesség érhető el anélkül, hogy a megfelelő zaj keletkezne.

Akár 30%-kal hosszabb élettartam – a menetaszimmetria miatt
Az egyes dryspin® menetemelkedések közötti nagyobb hézagoknak köszönhetően a menet ideálisan alkalmazkodik a kenésmentes igus® nagy teljesítményű polimerek specifikációihoz. A tribológiailag optimalizált polimer aránya a menetmenetekben 1,3-szeresére növelhető. A kopásállóbb anyag és a magasabb hatékonyság kulcsfontosságú a szabványos menetgeometriákhoz képest akár 5-ször hosszabb élettartamhoz.
Tovább a teszteredményekhez

Próbálja ki Ön is a dryspin® technológiát

Az ingyenes vezérorsó mintacsomag segítségével

Ahhoz, hogy minden részletre kiterjedő képet kaphasson termékünkről, fontos, hogy élőben is lássa. Szívesen küldünk Önnek mintát dryspin vezérorsós hajtásainkból. A mintacsomagban összefoglaltuk Önnek a dryspin vezérorsó technológia legfontosabb jellemzőit és előnyeit. Nézze meg élőben, és ha kérdései merülnének fel, termékszakértőink készséggel állnak rendelkezésére.
Igényeljen ingyenes menetes orsó termékmintát





Az "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" kifejezések az igus® SE & Co. KG/ Köln jogilag védett védjegyei a Német Szövetségi Köztársaságban és adott esetben egyes külföldi országokban. Ez a védjegyek nem teljes listája (pl. függőben lévő védjegybejelentések vagy bejegyzett védjegyek) az igus vagy az igus leányvállalatai Németországban, az Európai Unióban, az Egyesült Államokban és/vagy más országokban vagy joghatóságokon.

Az igus® SE & Co. KG felhívja a figyelmet, hogy a következő cégek, illetve az összes többi, hajtásokat gyártó és a webhelyen szereplő cég semmilyen termékét nem értékesíti: Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber. Az igus® által kínált termékek gyártója az igus® SE & Co. KG.