Nyelvváltás :
Az iglidur® ECO A500 kör keresztmetszetű rúdanyagból készült alkatrészek jellemzője a vegyszerekkel szembeni ellenállás, magas hőmérsékleten tartós használatra tervezték, akár +250°C-ig. Ezenkívül az iglidur® ECO A500 rúdanyag költséghatékony is.

Az iglidur® W301 rúdanyagból készült alkatrészek ellenállnak a különféle közegeknek és alacsony kopási rátával rendelkeznek szinte minden hőmérsékleten. Emellett ellenállók az ütésekkel és a rázkódásokkal szemben is.

Az iglidur® B250 rúdanyagból készült alkatrészek kopásállóak és jól ellenállnak a különféle közegeknek. Emellett érzéketlenek a perem terheléssel szemben, és nagy ütésállósággal rendelkeznek.

Az iglidur® JPF lemezekből készült alkatrészek nagyon jó kopásállósággal, jó vegyszerállósággal, alacsony nedvességfelvétellel rendelkeznek, és PTFE-mentesek.

Az iglidur® W300PF rúdanyagból készült alkatrészek nagymértékben ellenállnak a közegeknek és a kopásnak, alacsony a nedvességfelvételük, és PTFE-mentesek is.

ECON rúdanyagok
Műszakilag kifinomult és költséghatékony
Az ECON-sorozattal a kiváló minőségű és megfizethető anyagok új termékcsaládját kínáljuk.
Az anyagokat kifinomult specifikációk jellemzik az alkalmazások széles skálájához.











Ne maradjon le még több igus hírről
Hírlevelünkkel biztosan nem marad le az igus híreiről. Legyen mindig naprakész cégünkkel és a motion plastics megoldásokkal kapcsolatban. Elsőként értesülhet újdonságokról az új termékek, izgalmas alkalmazások, aktuális laboratóriumi jelentések és egyéb témák kapcsán.