Az iglidur® siklócsapágyak általában érzéketlenek a koszra és porra a kenésmentes működésüknek köszönhetően. Ez azért lehetséges, mivel a szennyeződés nem marad sokáig bent a csapágyban a felhasználás során, hanem amilyen könnyen be- olyan könnyen ki is jut belőle.
Azonban a nagyon szennyezett körülmények között működő alkalmazásoknál, mint például az építőipari vagy mezőgazdasági gépek esetében, ez a hatás nem feltétlenül elégséges. Az ilyen esetekben a rendszeres újrakenés az egyik gyakran használt módszer a szennyeződés kinntartására.
Az új iglidur® SG03 tömítési rendszerével elhagyható a rendszeres kenés és így sem kerül szennyeződés a csapágyba! A nemez megbízhatóan távol tartja a koszt a csapágy belsejétől. A kenési pontok, komplikált kenőanyag vezető hornyok és kenőrendszerek elhagyásával egyszerűsítheti alkatrészeit is, ezzel további időt és költséget takaríthat meg az iglidur® csapágy eddig felsorolt előnyei mellett.
Az iglidur termékek három alap komponens felhasználásával készülnek: alap műszaki polimer, szálerősítő és kitöltő anyagok, és szilárd kenőanyagok. Ennek a felépítésnek köszönhetően válnak az iglidur anyagok karbantartás- és kenésmentessé. Mivel nincsen olyan anyag amely minden feladatra univerzálisan egyaránt alkalmas volna így az iglidur anyagokból is több féle létezik. Mindegyik iglidur anyag eltérő összeállítású három alap komponenst tartalmaz, ezáltal eltérnek felhasználsi területeik.
Az alap polimerek adják az iglidur anyagok fő kopásállóságát. Biztosítják a kenőanyagok számára, hogy ne legyen rajtuk túl nagy felületi nyomás.
Ezek a komponensek megerősítik az anyagot, hogy hosszú távon is ellenálljon a nagy erőknek illetve élterheléseknek.
Ezek az anyagok biztosítják az iglidur alkatrészek kenését, és csökkentik a súrlódást. A szilárd kenőanyag az egész anyagban egyenletesen el van oszletva mikroszkopikus méretű részecskék formájában.
Hétfotol péntekig reggel 7 és este 8 között.Szombaton reggel 8 és 12 között.
24h