iglidur® A160 - Az anyag adatai

Anyagtáblázat

Általános jellemzők Egység iglidur® A160 ellenőrzési módszer
Sűrűség g/cm³ 1,0
Szín kék
Max. párafelvétel 23 °C / 50% rel. páratartalom mellett H. tömeg% 0,1 DIN 53495
Max. nedvességfelvétel tömeg% 0,1
Dinamikus felszíni súrlódási együttható az acélon való elmozdulás során µ 0,09 - 0,19
PV értékek (szárazon) MPa x m/s 0,25

Mechanikai tulajdonságok
Hajlítási e-modulok MPa 1.151 DIN 53457
Szakítószilárdság +20 °C-on MPa 19 DIN 53452
nyomószilárdság MPa 37
Javasolt maximális felületi nyomás (20 °C-on) MPa 15
Shore D keménység 60 DIN 53505

Fizikai és termikus tulajdonságok
Maximális tartós alkalmazási hőmérséklet °C +90
Maximális rövid idejű alkalmazási hőmérséklet °C +100
Minimális alkalmazási hőmérséklet °C -50
termikus vezetés/hővezetés [W/m x K] 0,30 ASTM C 177
Hőtágulási együttható (23 °C-on) [K-1 × 10-5] 11 DIN 53752

Elektromos tulajdonságok
Fajlagos előremenő ellenállás Ωcm > 1012 DIN IEC 93
felületi ellenállás Ω > 1012 DIN 53482


 
 
01. ábra: Az iglidur® A160 siklócsapágyak megengedett PV értékei 1 mm-es falvastagsággal, acéltengelyen történő száraz üzemben, +20 °C-on, acélházba szerelve.
 
X = csúszási sebesség [m/s]
Y = terhelés [MPa]
Az iglidur® A160 siklócsapágyakat rendkívüli közegellenálás jellemzi, alacsony áron. Ez a tribológiailag optimalizált anyag legfeljebb +90 °C hőmérsékletig használható és az élelmiszerfeldolgozó ágazat által előírt megfelelőségekkel is rendelkezik. A tulajdonságprofilt a „vizuális azonosíthatóság” egészíti ki - pl: az iparág gyakran megköveteli a kék színű festést.

02. ábra: A maximális javasolt felületi nyomás a hőmérséklettől függ (15 MPa nyomásérték+20 °C hőmérsékletig)
 
X = hőmérséklet [°C]
Y = terhelés [MPa]
03. ábra: A terhelés és a hőmérsékleti értékek okozta alakváltozás
 
X = terhelés [MPa]
Y = alakváltozás [%]

Mechanikai jellemzők

A hőmérséklet növekedésével párhuzamosan csökken az iglidur® A160 csapágyak nyomószilárdsága. A 02. ábra illusztrálja ezt az összefüggést. Az ajánlott maximális felületi nyomás egy mechanikai anyagparamétert jelöl. Ebből nem vonhatók le tribológiai következtetések.
 
A 03. ábra az iglidur® A160 radiális terhelések alatt végbemenő hajlékony alakváltozását szemlélteti. A 15 MPa maximális javasolt felületi nyomás alatti alakváltozás kevesebb mint 3,0%. A műanyag alakváltozása ennél a radiális terhelésnél elhanyagolható mértékű. Ez azonban a kitettség idejétől is függ.

m/s Rotáció Oszcilláció Lineáris
Állandó 0,5 0,4 2
Rövid idejű 0,7 0,6 3
02 táblázat: Legnagyobb felületi sebességek

Megengedett felületi sebességek

Az iglidur® A160-t kis felületi sebességekre fejlesztették ki. A megengedett legnagyobb sebességek 0,5 m/s (forgó), illetve 2,0 m/s (lineáris), száraz üzemben való folyamatos alkalmazásnál. A 02. táblázatban meghatározott értékek a hosszú távon megengedett hőmérséklet súrlódási hő hatására elérhető értékhatárait jelölik. Ezek a határértékek a gyakorlatban nem mindig érhetők el a kölcsönhatások miatt.

iglidur® A160 Üzemi hőmérséklet
alsó - 50 °C
felső, tartós + 90 °C
felső, rövid idejű + 100 °C
plusz kiegészítő tengelyrögzítés + 60 °C
03. táblázat: hőmérsékleti határok

Hőmérsékletek

A hőmérséklet növekedésével csökken az iglidur® A160 csapágyak nyomószilárdsága. A 02. ábra illusztrálja ezt az összefüggést. A csapágyrendszerben érvényesülő hőmérsékletek szintén befolyásolják a csapágyak kopását. Ha a hőmérséklet meghaladja a +60 °C-ot, akkor ajánlatos kiegészítő rögzítésről gondoskodni.

04. ábra: A súrlódási együtthatók a felületi sebességtől függenek, p = 0,75 MPa
 
X = Csúszási sebesség [m/s]
Y = Súrlódási együttható μ
05. ábra: A súrlódási együtthatók a terheléstől függenek, v = 0,01 m/s
 
X = terhelés [MPa]
Y = súrlódási együttható μ

Súrlódás és kopás

A súrlódási tényező és a kopásállóság az alkalmazás paramétereitől függően változik. Az iglidur® A160 csapágyaknál a súrlódási együttható (µ) felületi sebességtől és a tengely felületi minőségtől függő változása elhanyagolható mértékű. A súrlódási érték viszont jelentősen csökken a terhelés növekedésével. A tengely ideális felületi érdessége a súrlódási értékkel való összefüggésében 0,6–0,7 Ra.
iglidur® A181 száraz zsír olaj víz
Súrlódási együttható (µ) 0,09 - 0,19 0,08 0,03 0,04

04. táblázat: Súrlódási együttható acél felületen (Ra = 1 µm, 50 HRC)

06. ábra: Kopás, különböző tengelyanyagú forgó alkalmazásoknál 06. ábra: Kopás, különböző tengelyanyagú forgó alkalmazásoknál, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
 
X = tengelyanyag
Y = kopás [μm/km]
 
A = alumínium, keményanodizált
B = megmunkálható acél
C = Cf53
D = Cf53, keménykrómozott bevonatú
E = St37
F = V2A
G = X90

Tengelyanyagok

A 06. ábrán az iglidur® A160 anyagból készült siklócsapágyak száraz üzemeltetés során és különböző tengelyanyagokkal végzett tesztjeinek eredményei láthatók. Az alacsony terheléssel végzett forgó alkalmazások esetén jelentős, hogy a közeg- és korrózióálló V2A, X90 és keménykrómozott bevonatú acélanyagok különösen jó ellendaraboknak bizonyulnak. Az X90 tengelyek viszont a nagyobb terheléssel gyorsabban kopnak (06. ábra). A Cf53 tengelyekkel az elforduló alkalmazások kopása példaértékű a forgó alkalmazásokéhoz képest. Mint sok más iglidur® anyag esetében, a forgás okozta kopás itt is magasabb, mint az elfordulás okozta kopás.
07. ábra: Kopás oszcilláló és forgó alkalmazásokban 07. ábra: Kopás Cf53 tengellyel rendelkező forgó és oszcilláló alkalmazások esetén, terheléstől függően
 
X = terhelés [MPa]
Y = kopás [μm/km]
 
A = forgó
B = oszcilláló

Közepes Ellenállás
Alkoholok +
Szénhidrogének +
Adalékanyagmentes zsírok és olajak +
Üzemanyagok + to 0
Hígított savak +
Tömény savak +
Hígított lúgok +
Tömény lúgok +
+ ellenálló      0 korlátozott ellenállás      - nem ellenálló
Minden előírás szobahőmérsékleten[+20 °C]
05. táblázat: ellenáll a vegyszereknek


Elektromos tulajdonságok

Sajátságos előre ható ellenállás < 1012 Ωcm
Felületi ellenállás < 1012 Ω
Az iglidur® A160 csapágyak elektromosan szigetelők.

Vegyszereknek való ellenállás

Az iglidur® A160 csapágyak különféle környezeti feltételek között és számos vegyi anyaggal érintkezve is használhatók. A 05 táblázat az iglidur® A160 csapágyak vegyszerállóságáról ad áttekintést szobahőmérsékletnél.

Radioaktív sugárzás

Az iglidur® A160 siklócsapágyak 1 · 105 Gy értékig ellenállnak a radioaktív sugárzásnak. Erősebb sugárzások befolyásolják az anyagot és egy fontos mechanikai tulajdonság elvesztéséhez vezethetnek.

UV-ellenálló

Az iglidur® A160 siklócsapágyak részben ellenállnak az UV-sugárzás hatásának.

Vákuum

A vákuumban való alkalmazásnál az esetlegesen meglévő nedvességtartalom elpárolog. Ezért csak a száraz iglidur® A160 csapágyak alkalmasak vákuumhoz.

Maximális nedvességfelvétel
+23 °C / 50% rel. páratart. S. 0,1 tömeg%
Max. nedvességfelvétel 0,1 tömeg%
06. táblázat: párafelvétel

Nedvességfelvétel

Az iglidur® A160 csapágyak max. 0.1% vizet vesznek fel a környezeti párából (+23 °C, 50% relatív környezeti páratartalom), miközben vízzel telített állapotban ez az érték 0,1%.

Átmérő
d1 [mm]
Tengely
h9 [mm]
iglidur® A160
F10 [mm]
Ház H7
[mm]
Max. 3 0 - 0,025 +0,014 +0,054 0 +0,010
> 3 to 6 0 - 0,030 +0,020 +0,068 0 +0,012
> 6 to 10 0 - 0,036 +0,025 +0,083 0 +0,015
> 10 to 18 0 - 0,043 +0,032 +0,102 0 +0,018
> 18 to 30 0 - 0,052 +0,040 +0,124 0 +0,021
>30 - 50 0 - 0,062 +0,050 +0,150 0 +0,025

07. táblázat: A fontos tűrésértékeknek megfelelően. ISO 3547-1, bepattintás után.

Beépítési tűrések

Az iglidur® A160 siklócsapágyak standard csapágyak h tűrésű tengelyekhez (minimum h9-es tűrés javasolt). A csapágyakat H7 tűrésű házba sajtolással történő illesztésre tervezték. Névleges átmérőjű házfuratba való beszerelés után a csapágy belső átmérője automatikusan az E10 tűrésre áll be.


Az "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" kifejezések az igus® GmbH/ Köln jogilag védett védjegyei a Német Szövetségi Köztársaságban és adott esetben egyes külföldi országokban. Ez a védjegyek nem teljes listája (pl. függőben lévő védjegybejelentések vagy bejegyzett védjegyek) az igus vagy az igus leányvállalatai Németországban, az Európai Unióban, az Egyesült Államokban és/vagy más országokban vagy joghatóságokon.

Az igus® GmbH felhívja a figyelmet, hogy a következő cégek, illetve az összes többi, hajtásokat gyártó és a webhelyen szereplő cég semmilyen termékét nem értékesíti: Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber. Az igus® által kínált termékek gyártója az igus® GmbH.