Általános jellemzők | Egység | iglidur® A200 | Ellenőrzési módszer |
Sűrűség | g/cm³ | 1,14 | |
Szín | Fehér | ||
Max. nedvességelnyelés 23°C/50% rel.nedv.t. H. | %(m/m) | 1,5 | DIN 53495 |
Max. vízelnyelés | %(m/m) | 7,6 | |
Felületi súrlódási tényező, dinamikus, acélon | µ | 0,10 - 0,40 | |
PV értékek, max. (szárazon) | MPa x m/s | 0,09 | |
Mechanikai jellemzők |
|||
Hajlítási E-modulus | MPa | 2.500 | DIN 53457 |
Szakítószilárdság 20 °C-on | MPa | 116 | DIN 53452 |
Nyomószilárdság | MPa | 54 | |
Megengedett legnagyobb felületi nyomás (20° C) | MPa | 18 | |
Shore D keménység | 81 | DIN 53505 | |
Fizikai és hőtani tulajdonságok |
|||
Maximális tartós alkalmazási hőmérséklet | °C | +80 | |
Maximális rövid idejű alkalmazási hőmérséklet | °C | +170 | |
Kisebb alkalmazási hőmérséklet | °C | -40 | |
Hővezető képesség | [W/m x K] | 0,24 | ASTM C 177 |
Hőtágulási tényező (23° C-on) | [K-1 x 10-5] | 10 | DIN 53752 |
Elektromos tulajdonságok |
|||
Sajátságos előre ható ellenállás | Ωcm | > 1013 | DIN IEC 93 |
Felületi ellenállás | Ω | > 1012 | DIN 53482 |
m/s | Forgó | Lengő | Lineáris |
Állandó | 0,8 | 0,6 | 2 |
rövid tartamú | 1,5 | 1,1 | 3 |
iglidur® A200 önkenő csúszócsapágyak | száraz | Zsír | Olaj | Víz |
µ súrlódási tényezők | 0,1 - 0,4 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |
Közepes | Ellenállás |
Alkoholok | + to 0 |
Szénhidrogének | + |
Adalékanyagmentes zsírok és olajak | + |
Üzemanyagok | + |
Hígított savak | 0 to - |
Tömény savak | - |
Hígított lúgok | + |
Tömény lúgok | 0 |
Sajátságos előre ható ellenállás | > 1013 Ωcm |
Felületi ellenállás | > 1012 Ω |
Maximális nedvességfelvétel | |
---|---|
+23 °C / 50% rel. páratart. S. | 1,5 tömeg% |
Max. nedvességfelvétel | 7,6 tömeg% |
Átmérő d1 [mm] |
Tengely h9 [mm] |
iglidur® A200 D11 [mm] |
Ház H7 [mm] |
Max. 3 | 0 - 0,025 | +0,020 +0,080 | 0 +0,010 |
> 3 to 6 | 0 - 0,030 | +0,030 +0,105 | 0 +0,012 |
> 6 to 10 | 0 - 0,036 | +0,040 +0,130 | 0 +0,015 |
> 10 to 18 | 0 - 0,043 | +0,050 +0,160 | 0 +0,018 |
> 18 to 30 | 0 - 0,052 | +0,065 +0,195 | 0 +0,021 |
>30 - 50 | 0 - 0,062 | +0,080 +0,240 | 0 +0,025 |