Nyelvváltás :

Szeretné javítani az alkatrészek siklási jellemzőit? Rendelkezik olyan alkatrészekkel, amelyeket védeni kell a kopás ellen? Porszórt bevonataink megoldhatják a problémát. Porfestékeink nagy teljesítményű polimereket tartalmaznak, és tribológiailag optimalizáltak. Ez azt jelenti, hogy csökkentik a súrlódási együtthatót és alacsony kopást biztosítanak.
Az iglidur bevonat alkalmazható elektromosan vezető felületekre. Ez egy elektrosztatikus porszórási eljárás segítségével történik. A porfesték egyenletesen eloszlik a bevonandó felületen, és homogén réteget képez.
A bevonat vastagsága testre szabható. Meg kell azonban jegyezni, hogy az alkatrész felületének vezetőképessége és így a por tapadása is csökken a rétegvastagság növekedésével. A rétegvastagság általában 60 és 120 μm között van. Kedvező körülmények között akár 500 μm is elérhető.
A bevonatok hőre lágyuló polimereket tartalmaznak, amelyeket különböző töltőanyagokkal és szilárd kenőanyagokkal kevernek és porrá dolgoznak fel. A bevont alkatrészeket nem kell többé kenni, és a súrlódási együtthatójuk javul.