Kopásálló bevonat az alkatrészeire is

Igildur alkatrészek porfestése szórópisztollyal egy bevonóberendezésben.

Az oldal tartalma


Az iglidur porszórt bevonat előnyei

Hosszabb élettartam

Egyszerű

Sokoldalú

Hogyan működik az iglidur porfesték


Függesztett fémlemezek porbevonása.

Alkatrészek porszórása

Kék iglidur IC-05 bevonópor egy 1 kg-os címkéjű zsák előtt.

Port megrendelése saját bevonatoláshoz

Az iglidur bevonatokat alkalmazzák az alábbi területeken

Kevesebb kopás és rövidebb átfutási idők a csomagológépeknél

Egy bevonatos szalag halad egy szállítósoron a gyártóterületen.

iglidur bevonattal ellátott redőny rugók

Épület homlokzata előtt vízszintes lamellák.

Rúdra szerelhető lemezek iglidur IC-02 bevonattal

Árboc feszes tartókötelekkel a kék ég előtt.

Állítható irodai szék karfa iglidur IC-02 bevonattal

Üres irodatér több fekete forgószékkel és egymás mellé rendezett asztalokkal.
igus Tribo-Coating mintakártya kék bevonattal és termékinformációval.

Ingyenes minta igénylés

  • Minta iglidur IC-05 bevonattal
  • Az FDA és az EU10/2011 élelmiszeripari előírásoknak megfelelő
  • Beépített szilárd kenőanyagok teszik feleslegessé a kenést
  • 480 órás sópermet teszt a DIN EN ISO 9227 szerint
Háromoldalas whitepaper az iglidur Coatingról, bevonati példákkal és egy grafikonral.

Bevonatok tanulmány

  • Funkcionalitás és feldolgozás
  • Az adott alkalmazáshoz megfelelő bevonatolás
  • Ötletek a bevonás saját kivitelezéséhez
  • Gyakorlati alkalmazási példák

Gyakran ismételt kérdések az iglidur bevonattal kapcsolatban

3D üzleti háttér fekete kérdőjelekkel és egy sárga kérdőjellel.

Tribo-Tape és különböző شکلú kék csúszóelemek.

Rugalmasan testreszabható betét

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation