iglidur® F - Termékadat

Anyagtáblázat

Általános jellemzők Egység iglidur® F Ellenőrzési módszer
Sűrűség g/cm³ 1,25
Szín fekete
Max. nedvességelnyelés 23°C/50% rel.nedv.t. H. %(m/m) 1,8 DIN 53495
Max. vízelnyelés %(m/m) 8,4
Felületi súrlódási tényező, dinamikus, acélon µ 0,1 - 0,39
PV értékek, max. (szárazon) MPa x m/s 0,34

Mechanikai jellemzők
Hajlítási E-modulus MPa 11.600 DIN 53457
Szakítószilárdság 20 °C-on MPa 260 DIN 53452
Nyomószilárdság MPa 98
Megengedett legnagyobb felületi nyomás (20° C) MPa 105
Shore D keménység 84 DIN 53505

Fizikai és hőtani tulajdonságok
Maximális tartós alkalmazási hőmérséklet °C +140
Maximális rövid idejű alkalmazási hőmérséklet °C +180
Kisebb alkalmazási hőmérséklet °C -40
Hővezető képesség [W/m x K] 0,65 ASTM C 177
Hőtágulási tényező (23° C-on) [K-1 x 10-5] 12 DIN 53752

Elektromos tulajdonságok
Sajátságos előre ható ellenállás Ωcm < 103 DIN IEC 93
Felületi ellenállás Ω < 102 DIN 53482
01 táblázat: Az anyag adatai


 
 
01. ábra: iglidur® F perselyek megengedett PV értékei 1 mm-es falvastagság, acéltengelyen történő száraz üzem, +20 °C-os hőmérséklet esetén, acélházba szerelve.
 
X = Felületi sebesség [m/s]
Y = Betöltés [MPa]

 
Ha a csapágynak elektromosan vezetőnek kell lennie, különösen ott, ahol a sztatikus feltöltődés kerülendő, akkor az iglidur® F jelenti a megfelelő választást. Ezen felül az iglidur® F csapágyak rendkívül nyomásállóak. Szobahőmérsékleten statikusan 100 MPa-ig voltak terhelhetők.

02. ábra: A maximális javasolt felületi nyomás a hőmérséklettől függ (105 MPa nyomásérték+20 °C hőmérsékletig)
 
X = hőmérséklet [°C]
Y = terhelés [MPa]
03 ábra: Alakváltozás különböző terheléseknél és hőmérsékleteken
 
X = Terhelés [MPa]
Y = Alakváltozás [m/s]

Mechanikai tulajdonságok

A javasolt maximális felületi nyomás egy mechanikai anyagjellemző. Tribológiai következtetések nem vonhatók le belőle. Az iglidur® F siklócsapágyak nyomásállósága a hőmérséklet növekedésével együtt csökken. A 02ábra ezt a kapcsolatot világítja meg. A +140 °C-os tartósan megengedett alkalmazási hőmérséklet esetén a megengedett felületi nyomás még mindig kb. 50 MPa.
 
A 03. ábra az iglidur® F radiális terhelés alatt végbemenő hajlékony alakváltozását szemlélteti. 105 MPa maximális javasolt felületi nyomás alatt alakváltozásuk kevesebb mint 3,0%. A képlékeny alakváltozás eddig a nyomóterhelésig elhanyagolható lehet. Ez azonban a kitettség időtartamától is függ.

Legnagyobb felületi sebesség

m/s Rotáció Oszcilláció Lineáris
Állandó 0,8 0,6 3
rövid tartamú 1,5 1,1 6
02 táblázat: Legnagyobb felületi sebességek

Megengedett felületi sebességek

A megengedett legnagyobb felületi sebességek alapja a működés időtartama és a mozgás jellege. Egy csapágy igénybevétele tartós forgó mozgás folyamán a legnagyobb. Itt az iglidur® F csapágynál a legnagyobb sebesség 0,8 m/s. A 02 táblázatban megadott maximális értékek csak minimális nyomásterheléseknél érhetők el. A gyakorlatban nem gyakran érik el ezeket a határértékeket, még kölcsönhatások következtében sem.

iglidur® F Alkalmazás hőmérséklete
Alacsonyabb - 40 °C
Max. tartós + 140 °C
Max. rövid idejű + 180 °C
Kiegészítő axiális rögzítés + 105 °C
03. táblázat: Az iglidur® F hőmérsékleti határai

Hőmérsékletek

A környezeti hőmérséklet erősen befolyásolja a csapágyak tulajdonságait. Az iglidur® F csapágyak nyomásállósága a hőmérséklet növekedésével együtt csökken. Ezzel együtt a kopás is növekszik. Kiegészítő biztosítás +105 °C fölötti hőmérsékletnél szükséges.

04 ábra: Súrlódási tényezők a felületi sebesség függvényében, p = 0,75 Mpa
 
X = Felületi sebesség [m/s]
Y = Súrlódási tényező μ
05 ábra: Súrlódási tényezők a terhelés függvényében, v = 0,01 m/s
 
X = Betöltés [MPa]
Y = Súrlódási tényező μ

Súrlódás és kopás

A súrlódási tényezők száraz üzemben nem olyan kedvezőek az iglidur® F csapágyaknál, mint sok más iglidur® anyagnál. Az iglidur® csapágyak azonban probléma nélkül kenhetőek és az iglidur® F csapágyak kiváló eredményeket érnek el a kenéssel ellátott iglidur® csapágyak közötti összehasonlításban.
iglidur® F száraz Kenőzsír Olaj Víz
µ súrlódási tényezők 0,1 - 0,39 0,09 0,04 0,04

04 táblázat: Súrlódási tényezők iglidur® G-nél acélon (Ra = 1 µm, 50 HRC)

Kopás, forgó alkalmazások különböző tengelyanyagokkal 06. ábra: Kopás, különböző tengelyanyagú forgó alkalmazásoknál, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
 
X = tengelyanyagok
Y = kopás [μm/km]
 
A = alumínium, keményanodizált
B = megmunkálható acél
C = Cf53
D = Cf53, keménykrómozott bevonatú
E = St37
F = V2A
G = X90

Tengelyanyagok

A 06. és 07. ábrán az iglidur® F anyagból készült csapágyakkal és különböző tengelyanyagokkal végzett tesztek eredményeinek kivonata látható. A legalsó terhelési tartományban a keménykrómozott tengelyek bizonyulnak a legmegfelelőbb ellendaraboknak az iglidur® F siklócsapágyakkal, forgó alkalmazásokban történő használathoz.
Kopás oszcilláló és forgó alkalmazásokban 07. ábra: Kopás különböző tengelyanyagokkal rendelkező oszcilláló és forgó alkalmazások esetén, p = 2 MPa
 
Y = kopás [μm/km]
 
A = Cf53
B = keménykrómozott bevonatú
C = V2A
D = St37
 
kék = forgó
rózsaszín = oszcilláló

Közepes Ellenállás
Alkoholok + to 0
Szénhidrogének +
Adalékanyagmentes zsírok és olajak +
Üzemanyagok +
Hígított savak 0 to -
Tömény savak -
Hígított lúgok +
Tömény lúgok + to 0
+ ellenálló      0 korlátozott ellenállás      - nem ellenálló
Minden előírás szobahőmérsékleten[+20 °C]
05. táblázat: Az iglidur® F csapágyak vegyszerálló képessége


Elektromos tulajdonságok

Sajátságos előre ható ellenállás < 103 Ωcm
Felületi ellenállás < 102 Ω

Vegyszerállóság

Az iglidur® F csapágyak jól ellenállnak vegyszereknek. A kenőanyagokkal szembeni különösen nagy ellenállóképességet hangsúlyozni kell, még magas ( +120° C körüli) hőmérsékleteknél is. Ezáltal az iglidur® F csapágyak különösen megfelelőek olyan alkalmazásokhoz, amelyek más alkatrészek szükséglete miatt, kenést igényelnek. Az iglidur® F-t nem befolyásolja a legtöbb szerves és szervetlen sav.

Radioaktív sugarak

Az iglidur® F csapágyak 3 x 102 Gy értékig ellenállnak a sugárzásnak.
 

UV-ellenálló

iglidur® F tartósan ellenállnak az UV sugaraknak.
 

Vákuum

Vákuumban történő alkalmazásnál az esetleg meglévő nedvességtartalom eltávozik. Ezért csak a száraz iglidur® F csapágyak alkalmasak vákuumhoz.
 

Elektromos tulajdonságok

Az iglidur® F csapágyak elektromosan vezetőképesek

Maximális nedvességfelvétel
+23 °C / 50% rel. páratart. S. 1,8 tömeg%
Max. nedvességfelvétel 8,4 tömeg%
06. táblázat: az iglidur® F nedvességfelvétele
Nedvességfelvétel hatása a siklócsapágyakra 10. diagram: nedvességfelvétel hatása
 
X = nedvességfelvétel [tömeg %]
Y = belső átmérő csökkenése [%]

párafelvétel/nedvességfelvétel

Az iglidur® 200 párafelvétele kb. 1,8% normál környezeti feltételek között. A telítettségi határ vízben 8,4% Ezt az alkalmazási körülményeknek megfelelően kell tekintetbe venni.

Átmérő
d1 [mm]
Tengely h9
[mm]
iglidur® F
D11 [mm]
Ház H7
[mm]
Max. 3 0 - 0,025 +0,020 +0,080 0 +0,010
> 3 to 6 0 - 0,030 +0,030 +0,105 0 +0,012
> 6 to 10 0 - 0,036 +0,040 +0,130 0 +0,015
> 10 to 18 0 - 0,043 +0,050 +0,160 0 +0,018
> 18 to 30 0 - 0,052 +0,065 +0,195 0 +0,021
>30 - 50 0 - 0,062 +0,080 +0,240 0 +0,025
> 50 to 80 0 - 0,074 +0,100 +0,290 0 +0,030

07 táblázat: iglidur® F csapágyak fontosabb tűrései az ISO 3547-1 szerint, a sajtolás után.

Beépítési tűrések

Az iglidur® F csapágyak szabványos csapágyak h tűrésű tengelyekhez (ajánlott minimum h9). A csapágyakat H7 tűrésű házba sajtolással történő illesztésre tervezték. Névleges átmérőjű házfuratba való beszerelés után a csapágy belső átmérője automatikusan az D11 tűrésre áll be. Bizonyos méretek esetén a tűrés a falvastagság függvényében eltér ettől (lásd: termékválaszték).


Az "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" kifejezések az igus® GmbH/ Köln jogilag védett védjegyei a Német Szövetségi Köztársaságban és adott esetben egyes külföldi országokban. Ez a védjegyek nem teljes listája (pl. függőben lévő védjegybejelentések vagy bejegyzett védjegyek) az igus vagy az igus leányvállalatai Németországban, az Európai Unióban, az Egyesült Államokban és/vagy más országokban vagy joghatóságokon.

Az igus® GmbH felhívja a figyelmet, hogy a következő cégek, illetve az összes többi, hajtásokat gyártó és a webhelyen szereplő cég semmilyen termékét nem értékesíti: Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber. Az igus® által kínált termékek gyártója az igus® GmbH.