Általános jellemzők | Egység | iglidur® H4 | ellenőrzési módszer |
Sűrűség | g/cm³ | 1,79 | |
Szín | barna | ||
Max. párafelvétel 23 °C / 50% rel. páratartalom mellett H. | tömeg% | 0,1 | DIN 53495 |
Max. nedvességfelvétel | tömeg% | 0,2 | |
Dinamikus felszíni súrlódási együttható az acélon való elmozdulás során | μ | 0,08-0,25 | |
max. PV érték (szárazon) | MPa x m/s | 0,7 | |
Mechanikai tulajdonságok | |||
Hajlítási e-modulok | MPa | 7.500 | DIN 53457 |
Szakítószilárdság +20 °C-on | MPa | 120 | DIN 53452 |
Nyomószilárdság 20 °C-on | MPa | 50 | |
Javasolt maximális felületi nyomás (20 °C-on) | MPa | 65 | |
Shore D keménység | 80 | DIN 53505 | |
Fizikai és termikus tulajdonságok | |||
Maximális tartós alkalmazási hőmérséklet | °C | +200 | |
Maximális rövid idejű alkalmazási hőmérséklet | °C | +240 | |
Minimális alkalmazási hőmérséklet | °C | -40 | |
termikus vezetés/hővezetés | W/m × K | 0,24 | ASTM C 177 |
Hőtágulási együttható (23 °C-on) | K–1 × 10–5 | 5 | DIN 53752 |
Elektromos tulajdonságok | |||
Fajlagos előremenő ellenállás | Ωcm | > 1013 | DIN IEC 93 |
felületi ellenállás | Ω | > 1012 | DIN 53482 |
1) Járulékos terhelés nélkül; csúszó mozgás nélkül; a relaxáció nem zárható ki. |
m/s | Forgó | Lengő | Lineáris |
Állandó | 1 | 0,7 | 1 |
rövid tartamú | 1,5 | 1,1 | 2 |
iglidur® H4 | száraz | Zsír | Olaj | Víz |
µ súrlódási tényezők | 0,08 - 0,25 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |
Közepes | Ellenállás |
Alkoholok | + |
Szénhidrogének | + |
Adalékanyagmentes zsírok és olajak | + |
Üzemanyagok | + |
Hígított savak | + to 0 |
Tömény savak | + és - között |
Hígított lúgok | + |
Tömény lúgok | + |
Sajátságos előre ható ellenállás | > 1013 Ωcm |
Felületi ellenállás | > 1012 Ω |
Max. párafelvétel | |
---|---|
+23 °C / 50% rel. páratart. S. | 0,1 tömeg% |
Max. nedvességfelvétel | 0,2 tömeg% |
Átmérő
d1 [mm] | Tengely h9 [mm] | iglidur® H4
F10 [mm] | Ház H7
[mm] |
Max. 3 | 0 - 0,025 | +0,006 +0,046 | 0 +0,010 |
> 3 to 6 | 0 - 0,030 | +0,010 +0,058 | 0 +0,012 |
> 6 to 10 | 0 - 0,036 | +0,013 +0,071 | 0 +0,015 |
> 10 to 18 | 0 - 0,043 | +0,016 +0,086 | 0 +0,018 |
> 18 to 30 | 0 - 0,052 | +0,020 +0,104 | 0 +0,021 |
>30 - 50 | 0 - 0,062 | +0,025 +0,125 | 0 +0,025 |
> 50 to 80 | 0 - 0,074 | +0,030 +0,150 | 0 +0,030 |