iglidur® F2 - anyagadatok

Anyagtáblázat

Általános jellemzők Egység iglidur® F2 Ellenőrzési módszer
Sűrűség g/cm³ 1,52
Szín fekete
Max. nedvességelnyelés 23°C/50% rel.nedv.t. H. %(m/m) 0,2 DIN 53495
Max. vízelnyelés %(m/m) 0,4
Felületi súrlódási tényező, dinamikus, acélon µ 0,16 - 0,22
PV értékek, max. (szárazon) MPa x m/s 0,31

Mechanikai jellemzők
Hajlítási E-modulus MPa 7.418 DIN 53457
Szakítószilárdság 20 °C-on MPa 93 DIN 53452
Nyomószilárdság MPa 61
Megengedett legnagyobb felületi nyomás (20° C) MPa 47
Shore D keménység 72 DIN 53505

Fizikai és hőtani tulajdonságok
Maximális tartós alkalmazási hőmérséklet °C +120
Maximális rövid idejű alkalmazási hőmérséklet °C +165
Kisebb alkalmazási hőmérséklet °C -40
Hővezető képesség [W/m x K] 0,61 ASTM C 177
Hőtágulási tényező (23° C-on) [K-1 x 10-5] 5 DIN 53752

Elektromos tulajdonságok
Sajátságos előre ható ellenállás Ωcm < 109 DIN IEC 93
Felületi ellenállás Ω < 109 DIN 53482
01 táblázat: Az anyag adatai


 
 
01. ábra: Az iglidur® F2 csapágyak megengedett pv értékei 1 mm-es falvastagsággal, acéltengelyen történő száraz üzemben, +20 °C-on, acélházba szerelve.
 
X = felületi sebesség [m/s]
Y = terhelés [MPa]

 
Az elektrosztatikus feltöltődés megakadályozása fontos követelményt jelent sok alkalmazási területen. Eközben a többi műszaki alkalmazási paraméter, például a kopás-, közeg- és hőmérsékletálló képesség, a nedves környezetben való használat stb. sem eshet az értékhatárokon kívül. Széles tulajdonságú profilja révén az iglidur® F2 egy új univerzális csapágyat jelent az elektromágnesesen összeférhető (EMC) alkalmazások széles választékához.

02. ábra: A maximális javasolt felületi nyomás a hőmérséklettől függ (47 MPa nyomásérték+20 °C hőmérsékletig)
 
X = hőmérséklet [°C]
Y = terhelés [MPa]
03. ábra: A terhelés és a hőmérsékleti értékek okozta alakváltozás
 
X = terhelés [MPa]
Y = alakváltozás [%]

Mechanikai jellemzők

Az iglidur® F2 siklócsapágyak nyomásállósága a hőmérséklet növekedésével együtt csökken. A 02ábra ezt a kapcsolatot világítja meg. A +120 °C-os tartósan megengedett alkalmazási hőmérséklet esetén a megengedett felületi nyomás még mindig kb. 20 MPa. A javasolt maximális felületi nyomás egy mechanikai anyagjellemző. Tribológiai következtetések nem vonhatók le belőle.
 
A 03. ábra az iglidur® F2 radiális terhelés alatt végbemenő hajlékony alakváltozását szemlélteti. 47 MPa maximális javasolt felületi nyomás alatt alakváltozásuk kevesebb mint 2,6%. A képlékeny alakváltozás eddig a nyomóterhelésig elhanyagolható lehet. Ez azonban a kitettség időtartamától is függ.

Legnagyobb felületi sebesség

m/s Rotáció Oszcilláció Lineáris
Állandó 0,8 0,7 3
Rövid idejű 1,4 1,1 5
02 táblázat: Legnagyobb felületi sebességek

Megengedett felületi sebességek

A megengedett legnagyobb felületi sebességek alapja a működés időtartama és a mozgás jellege. Egy csapágy igénybevétele tartós forgó mozgás folyamán a legnagyobb. Ebben az esetben az iglidur® F2 csapágyaknál a maximális sebesség 0,8 m/s lehet. A 02. táblázatban megadott maximális értékek a kölcsönhatások miatt a gyakorlatban többnyire nem teljesülnek.

iglidur® F2 Alkalmazás hőmérséklete
Alacsonyabb - 40 °C
Max. tartós + 120 °C
Max. rövid idejű + 165 °C
Kiegészítő axiális rögzítés + 70 °C
03. táblázat: Az iglidur® F2 hőmérsékleti határai

Hőmérsékletek

A környezeti hőmérséklet erősen befolyásolja a csapágyak tulajdonságait. Az iglidur® F2 csapágyak nyomásállósága a hőmérséklet növekedésével együtt csökken. A 02. ábra ezt az összefüggést szemlélteti. Kiegészítő biztosítás +70 °C fölötti hőmérsékletnél szükséges.

04. ábra: A súrlódási együtthatók a felületi sebességtől függenek, p = 0,75 MPa
 
X = Csúszási sebesség [m/s]
Y = Súrlódási együttható μ
05. ábra: A súrlódási együtthatók a terheléstől függenek, v = 0.01 m/s
 
X = terhelés [MPa]
Y = súrlódási együttható μ

Súrlódás és kopás

A súrlódási együttható és a kopásállóság az alkalmazás paramétereivel együtt változik (04. és 05. ábra).
iglidur® F2 száraz Kenőzsír Olaj Víz
µ súrlódási tényezők 0,16 - 0,22 0,1 0,05 0,03

04. táblázat: Az iglidur® F2 súrlódási együtthatói acél felületen (Ra = 1 µm, 50 HRC)

Kopás, forgó alkalmazások különböző tengelyanyagokkal 06. ábra: Kopás, különböző tengelyanyagú forgó alkalmazásoknál, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
 
X = tengelyanyagok
Y = kopás [μm/km]
 
A = alumínium, keményanodizált
B = megmunkálható acél
C = Cf53
D = Cf53, keménykrómozott bevonatú
E = St37
F = V2A
G = X90

Tengelyanyagok

A 06. ábrán az iglidur® F2 anyagból készült csapágyakkal és különböző tengelyanyagokkal végzett tesztek eredményei láthatók. Az alsó terhelési tartományban kopásukat tekintve a megmunkálható acél és a keményanodizált alumínium tengelyek, valamint az St37 és a keménykrómozott bevonatú acéltengelyek bizonyulnak a legjobb ellendaraboknak az iglidur® F2 siklócsapágyakkal forgó alkalmazásokban való használathoz. A 07. ábra a teljes terhelési tartományban a kopás sokkal alacsonyabb szintjét mutatja a forgó mozgásoknál, mint az elforduló mozgásoknál, egyébként hasonló grafikonos vonalvezetéssel.
Kopás oszcilláló és forgó alkalmazásokban 07. ábra: Kopás Cf53 tengellyel rendelkező oszcilláló és forgó alkalmazások esetén, a terhelés függvényében
 
X = terhelés [MPa]
Y = kopás [μm/km]
 
A = forgó | B = oszcilláló

Közepes Ellenállás
Alkoholok +
Szénhidrogének -
Adalékanyagmentes zsírok és olajak +
Üzemanyagok +
Hígított savak 0
Tömény savak -
Hígított lúgok -
Tömény lúgok -
+ ellenálló      0 korlátozott ellenállás      - nem ellenálló
Minden előírás szobahőmérsékleten[+20 °C]
05. táblázat: Az iglidur® F2 csapágyak vegyszerálló képessége


Elektromos tulajdonságok

Sajátságos előre ható ellenállás < 109 Ωcm
Felületi ellenállás < 109 Ω

Vegyszereknek való ellenállás

Az iglidur® F2 csapágyak megfelelő ellenállást mutatnak vegyszerekkel szemben. Ellenállóak a legtöbb kenőanyaggal szemben. Az iglidur® F2 anyagot nem károsítja a legtöbb gyenge szerves és szervetlen sav.

Radioaktív sugárzás

Az iglidur® F2 siklócsapágyak 3 · 10² Gy értékig ellenállnak a radioaktív sugárzásnak.
 

UV-ellenálló

Az iglidur® F2 siklócsapágyak viszonylag jó UV-ellenállást mutatnak.
 

Vákuum

A vákuumban való alkalmazásnál az esetlegesen meglévő nedvességtartalom elpárolog. Ezért csak a száraz iglidur® F2 csapágyak alkalmasak vákuumhoz.
 

Elektromos tulajdonságok

Az iglidur® F2 csapágyak elektromosan vezetőképesek

Maximális nedvességfelvétel
+23 °C / 50% rel. páratart. S. 0,2 tömeg%
Max. nedvességfelvétel 0,4 tömeg%
06. táblázat: az iglidur® F2 nedvességfelvétele
Nedvességfelvétel hatása a siklócsapágyakra 9. diagram: nedvességfelvétel hatása
 
X = nedvességfelvétel [tömeg %]
Y = belső átmérő csökkenése [%]

Nedvességfelvétel

Az iglidur® F2 párafelvétele kb. 0,2% normál környezeti feltételek között. A telítettségi határ víznél nagyon alacsony, 0,4%. Ezt az alkalmazási feltételeknek megfelelően kell számításba venni.

Átmérő
d1 [mm]
Tengely
h9 [mm]
iglidur® F2
D11 [mm]
Ház H7
[mm]
Max. 3 0 - 0,025 +0,014 +0,054 0 +0,010
> 3 to 6 0 - 0,030 +0,020 +0,068 0 +0,012
> 6 to 10 0 - 0,036 +0,025 +0,083 0 +0,015
> 10 to 18 0 - 0,043 +0,032 +0,102 0 +0,018
> 18 to 30 0 - 0,052 +0,040 +0,124 0 +0,021
>30 - 50 0 - 0,062 +0,050 +0,150 0 +0,025
> 50 to 80 0 - 0,074 +0,060 +0,180 0 +0,030
> 80 to 120 0 - 0,087 +0,072 +0,212 0 +0,035
> 120 to 180 0 - 0,100 +0,085 +0,245 0 +0,040

07. táblázat: Az iglidur® F2 csapágyak fontos tűrési értékei a besajtolás után, az ISO 3547-1 szabványak megfelelően.

Beépítési tűrések

Az iglidur® F2 siklócsapágyak standard csapágyak h tűrésű tengelyekhez (minimum h9-es tűrés javasolt). A csapágyakat H7 tűrésű házba sajtolással történő illesztésre tervezték. Névleges átmérőjű házfuratba való beszerelés után a csapágy belső átmérője automatikusan az E10 tűrésre áll be. Bizonyos méretek esetén a tűrés a falvastagság függvényében eltér ettől (lásd: szállítási program)


Az "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" kifejezések az igus® GmbH/ Köln jogilag védett védjegyei a Német Szövetségi Köztársaságban és adott esetben egyes külföldi országokban. Ez a védjegyek nem teljes listája (pl. függőben lévő védjegybejelentések vagy bejegyzett védjegyek) az igus vagy az igus leányvállalatai Németországban, az Európai Unióban, az Egyesült Államokban és/vagy más országokban vagy joghatóságokon.

Az igus® GmbH felhívja a figyelmet, hogy a következő cégek, illetve az összes többi, hajtásokat gyártó és a webhelyen szereplő cég semmilyen termékét nem értékesíti: Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber. Az igus® által kínált termékek gyártója az igus® GmbH.