iglidur® J260 – anyagadatok

Anyagtáblázat

Általános jellemzők Egység iglidur® J260 Ellenőrzési módszer
Sűrűség g/cm³ 1,35
Szín Sárga
Max. nedvességelnyelés 23°C/50% rel.nedv.t. H. %(m/m) 0,2 DIN 53495
Max. vízelnyelés %(m/m) 0,4
Felületi súrlódási tényező, dinamikus, acélon µ 0,06 - 0,20
PV értékek, max. (szárazon) MPa x m/s 0,35

Mechanikai jellemzők
Hajlítási E-modulus MPa 2.200 DIN 53457
Szakítószilárdság 20 °C-on MPa 60 DIN 53452
Nyomószilárdság MPa 50
Megengedett legnagyobb felületi nyomás (20° C) MPa 40
Shore D keménység 77 DIN 53505

Fizikai és hőtani tulajdonságok
Maximális tartós alkalmazási hőmérséklet °C +120
Maximális rövid idejű alkalmazási hőmérséklet °C +140
Kisebb alkalmazási hőmérséklet °C -100
Hővezető képesség [W/m x K] 0,24 ASTM C 177
Hőtágulási tényező (23° C-on) [K-1 x 10-5] 13 DIN 53752

Elektromos tulajdonságok
Sajátságos előre ható ellenállás Ωcm > 1012 DIN IEC 93
Felületi ellenállás Ω > 1010 DIN 53482
01 táblázat: Az anyag adatai

01. ábra: az iglidur® J260 csapágyak megengedett PV értékei
Kiváló kopási tulajdonságai révén a hagyományos iglidur® J anyaghoz hasonlóan az iglidur® J260 is tartós anyag, de +120 °C ez az anyag tartós alkalmazási hőmérsékletnél nagyobb tűrési értékeket biztosít.

Ajánlott maximális felületi nyomás függ a hőmérséklettől 2.2 ábra: Az ajánlott maximális felületi nyomás függ a hőmérséklettől (40 MPa 20 °C-on)
Deformáció terhelés és hőmérséklet alatt 2.3 ábra: Alakváltozás különböző terheléseknél és hőmérsékleteken

Mechanikai tulajdonságok

Az ajánlott maximális felületi nyomás egy mechanikai anyagparamétert jelöl. Ebből nem vonhatók le tribológiai következtetések. A hőmérséklet növekedésével párhuzamosan csökken az iglidur® J260 csapágyak nyomószilárdsága. A 02. ábra illusztrálja ezt az összefüggést.
2.3 ábra mutatja az iglidur® J260 rugalmas alakváltozását radiális terheléskor. A 20 MPa ajánlott legnagyobb felületi nyomásnál a deformáció kevesebb, mint 2,5%. A potenciális műanyag deformáció, többek közt, függ az expozíció időtartamától.

m/s Forgó Lengő Lineáris
Állandó 1 0,7 8
rövid tartamú 2 1,4 4
2.2 táblázat: Maximális felületi sebesség

Megengedett felületi sebességek

iglidur® J260 alacsony és közepes felületi sebességekhez lett kifejlesztve A 2.2 táblázatban megállapított maximális értékek csak a kisebb nyomásos terhelésen érhetőek el. A megadott sebességeknél a tartósan megengedett értékig emelkedhet a hőmérséklet a súrlódás következtében. A gyakorlatban ezek a határértékek nem mindig elérhetők.

iglidur® J260 Működési hőmérséklet
Alacsonyabb - 100 °C
Felső, tartós + 120 °C
Felső, rövid tartamú + 140 °C
2.3 táblázat: iglidur® J260 hőmérséklet határértékei

Hőmérsékletek

A csapágyrendszerben érvényesülő hőmérsékletek szintén befolyásolják a csapágyak kopását. A kopás mértéke az emelkedő hőmérséklettel párhuzamosan nő, és ez a hatás 80 °C hőmérséklettől kezdődően markánsan jelentkezik. Ha a hőmérséklet meghaladja a +80 °C-ot, akkor ajánlatos kiegészítő rögzítésről gondoskodni.

2.4 ábra: Súrlódási tényezők a felületi sebesség függvényében, p = 0,75 Mpa
05 ábra: Súrlódási tényezők a terhelés függvényében, v = 0,01 m/s
 
X = Betöltés [MPa]
Y = Súrlódási tényező μ

Súrlódás és kopás

A súrlódási együttható (µ), más néven a súrlódási érték is a kopásállósággal együtt párhuzamosan változik a terhelés módosulásával. Érdekes módon a terhelés növekedésével párhuzamosan csökken a súrlódási együttható, a növekvő felületi sebesség miatt viszont valamennyivel megnő (04. és 05. ábra).

06. ábra: Kopás, forgó alkalmazás különböző tengelyanyagokkal 06. ábra: Kopás, különböző tengelyanyagú forgó alkalmazásoknál, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
 
X = tengelyanyagok
Y = kopás [μm/km]
 
A = alumínium, keményanodizált
B = megmunkálható acél
C = Cf53
D = Cf53, keménykrómozott bevonatú
E = St37
F = V2A
G = X90

Tengelyanyagok

A súrlódás és a kopás nagy mértékben függ a tengely anyagától is. A nagyon sima tengelyek növelik a súrlódási és kopási együtthatót. Az iglidur® J260 anyag számára a sima Ra = 0,8 µm átlagos finomságú felület a legalkalmasabb. A 06. ábrán az iglidur® J260 anyagból készült siklócsapágyakkal és különböző tengelyanyagokkal végzett tesztek eredményei láthatók. Ezzel kapcsolatban fontos megjegyeznünk, hogy a terhelés növekedésével párhuzamosan a tengely javasolt keménysége is nő. A „puha” tengelyek hajlamosabbak a kopásra, így a teljes rendszer kopását is növelik a 2 MPa nyomásértékűnél nagyobb terheléseknél. A forgás és az elfordulás összehasonlítása (07. ábra) nagyon tisztán mutatja, hogy az iglidur J260 csapágyak erőssége kifejezetten a forgási műveletben nyilvánul meg.
iglidur® J260 száraz Kenőzsír Olaj Víz
Súrlódási együttható μ 0,08–0,15 0,09 0,04 0,04
2.4 táblázat: Az iglidur® J260 súrlódási együtthatója acélon (Ra = 1 mikron, 50 HRC)
07. ábra: Kopás elforduló és forgó mozgásokban 07. ábra: Kopás Cf53 tengellyel rendelkező elforduló és forgó alkalmazások esetén, a terheléstől függően
 
X = terhelés [MPa]
Y = kopás [μm/km]
 
A = forgó
B = elforduló

Közepes Ellenállás 20° C-on
Alkoholok + to 0
Szénhidrogének +
Zsírok, olajok, adalékok nélkül 0-tól -ig
Tüzelőanyagok
Hígított savak
Erős savak
Hígított lúgok + to 0
Erős bázisok + to 0
2.4 táblázat: Az iglidur® J260 súrlódási együtthatója acélon (Ra = 1 mikron, 50 HRC)
Sajátságos előre ható ellenállás > 1012 Ωcm
Felületi ellenállás > 1010 Ω
2.6 táblázat: Az iglidur® J260 elektromos tulajdonságai

Vegyszerállóság

iglidur® J260 siklócsapágyak ellenállóak a hígított lúgokkal szénhidrogénekkel és alkoholokkal szemben. A rendkívül alacsony nedvesség-felszívódás lehetővé teszi a használatot nedves vagy párás környezetben. Az iglidur® J260 kenésmentes csapágyak nedvesség-felszívódása mintegy 0,2%-os, normál időjárási körülmények között. A telítettségi határ vízben 0,4% Ezek az értékek olyan alacsonyak, hogy a nedvesség-felszívódás miatti tágulási szempontok elhanyagolhatóak.

Radioaktív sugárzás

Ellenáll a sugárzásnak 3x 102 Gy

UV-ellenálló

Többnyire ellenáll az UV sugaraknak

Vákuum

A vákuumban való alkalmazáshoz, a potenciálisan létező nedvességtartalom gáztalanított. Emiatt csak a száraz iglidur® J260 csapágyak alkalmasak vákuumhoz.

Elektromos tulajdonságok

Az iglidur® J260 csapágyak elektromosan szigetelők.

párafelvétel / nedvességfelvétel

Az iglidur® J260 párafelvétele kb. 0,2% normál környezeti feltételek között. A telítettségi határ vízben 0,4%. Ezek olyan alacsony értékek, hogy figyelmen kívül hagyható a nedvességfelvétel miatti tágulás.
Nedvességfelvétel hatása a siklócsapágyakra 10. diagram: nedvességfelvétel hatása
 
X = nedvességfelvétel [tömeg %]
Y = belső átmérő csökkenése [%]
Maximális nedvességfelvétel
+23 °C/50% rel. páratartalom mellett 0,2 %(m/m)
Max. vízelnyelés 0,4 %(m/m)

06. táblázat: nedvességfelvétel

Átmérő
d1 [mm]
Tengely
h9 [mm]
iglidur® J260
E10 [mm]
Ház H7
[mm]
Max. 3 0 - 0,025 +0,014 +0,054 0 +0,010
>3 - 6 0 - 0,030 +0,020 +0,068 0 +0,012
>6 - 10 0 - 0,036 +0,025 +0,083 0 +0,015
>10 - 18 0 - 0,043 +0,032 +0,102 0 +0,018
>18 - 30 0 - 0,052 +0,040 +0,124 0 +0,021
>30 - 50 0 - 0,062 +0,050 +0,150 0 +0,025
>50 - 80 0 - 0,074 +0,060 +0,180 0 +0,030
>80 - 120 0 - 0,087 +0,072 +0,212 0 +0,035
>120 - 180 0 - 0,100 +0,085 +0,245 0 +0,040

07. táblázat: A fontos tűrésértékeknek megfelelően. ISO 3547-1, bepattintás után.

Beépítési tűrések

Az iglidur® J260 siklócsapágyak standard csapágyak h tűrésű tengelyekhez (minimum h9-es tűrés javasolt). A csapágyak a h7 tűrésű házakba való bepréseléshez készültek. Miután beszerelték névleges átmérőjű házba, a csapágy belső átmérője automatikusan az E10 tűréshez igazodik. Bizonyos méretek esetén a tűrés a falvastagság függvényében eltér ettől (lásd: szállítási program)


Az "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" kifejezések az igus® GmbH/ Köln jogilag védett védjegyei a Német Szövetségi Köztársaságban és adott esetben egyes külföldi országokban. Ez a védjegyek nem teljes listája (pl. függőben lévő védjegybejelentések vagy bejegyzett védjegyek) az igus vagy az igus leányvállalatai Németországban, az Európai Unióban, az Egyesült Államokban és/vagy más országokban vagy joghatóságokon.

Az igus® GmbH felhívja a figyelmet, hogy a következő cégek, illetve az összes többi, hajtásokat gyártó és a webhelyen szereplő cég semmilyen termékét nem értékesíti: Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber. Az igus® által kínált termékek gyártója az igus® GmbH.