Kérjük, válasszon kiszállítási helyet

Az ország/régió kiválasztása befolyásolhatja az árat, a szállítási lehetőségeket és a termékválasztékot.

iglidur® L350 – anyagadatok

Anyagadat táblázat

Általános jellemzőkEgységiglidur® L350Tesztelő módszer
Sűrűségg/cm³1,54 
Szín sötétszürke 
Max. nedvességfelvétel 23 °C-on és 50% relatív páratartalom melletttömeg%0,4DIN 53495
Max. összes nedvességfelvételtömeg%1,4 
Dinamikus csúszási-súrlódási együttható acél felületenµ0,07 – 0,18 
max. PV érték (szárazon)MPa x m/s3,00 

Mechanikai tulajdonságok
Hajlítási modulusMPa15.882DIN 53457
Hajlítószilárdság +20 °C-onMPa210DIN 53452
nyomószilárdságMPa210 
Javasolt max. felületi nyomás (20 °C)MPa59 
Shore-D keménység 80DIN 53505

Fizikai és termikus tulajdonságok
Maximális tartós alkalmazási hőmérséklet°C+180 
Maximális rövid idejű alkalmazási hőmérséklet°C+210 
Min. felhasználási hőmérséklet°C-100 
Hővezetési tényező[W/m x K]0,61ASTM C 177
Hőtágulási együttható (23 °C-on)[K-1 × 10-5]7DIN 53752

Elektromos tulajdonságok
Fajlagos térfogati ellenállásΩcm> 105DIN IEC 93
felületi ellenállásΩ> 105DIN 53482

01. táblázat: iglidur® L350 anyagtáblázat

01. diagram: az iglidur® L350 csapágy megengedett PV-értékei 01. diagram: az iglidur® L350 csapágy megengedett PV-értékei

iglidur® L350 PV értékei

Az iglidur L350 révén egy újabb kenés- és karbantartásmentes anyag áll rendelkezésre, melyet folyamatos nagy sebességű alkalmazásokhoz terveztek. Az alacsony hőtágulásnak és nedvességfelvételnek köszönhetően a csapágyak gyártásánál csak minimális tágulási potenciállal kell számolni. Az iglidur® L350 kifejezetten ventilátorokban, légbefúvókban vagy elektromos motorokban való használatra alkalmas – és alacsonyabb költségeket is jelent.
 
01. diagram: Az iglidur® L350 siklócsapágyak megengedett PV értékei 1 mm-es falvastagsággal, acéltengelyen történő száraz üzemben, +20 °C-on, acélházba szerelve.
 
X = felületi sebesség [m/s], Y = terhelés [MPa] 

közepesellenállás
Alkohol+
hidrokarbonok+ max. 0
adalékanyagmentes zsírok és olajak+
üzemanyagok+
hígított savak+
erős savak+
Hígított lúgok+
Erős lúgok+
02. táblázat: iglidur® L350 anyagellenállása szobahőmérsékleten [+20 °C]
+ ellenálló      0 korlátozottan ellenálló      – nem ellenálló
 

Elektromos tulajdonságok

Fajlagos térfogati ellenállás> 105 Ωcm
felületi ellenállás> 105 Ω
03. táblázat: az iglidur® L350 elektromos tulajdonságai

Nedvességfelvétel

A nagyon alacsony nedvességfelszívás (tömeg 0,4%-a standard környezeti körülmények mellett és a tömeg 1,4%-a maximális vízfelszíváskor) lehetővé teszi a folyamatos működtetést magas páratartalmú környezetben vagy folyékony közegben.

Vákuum

Vákuumban a jelenlévő nedvességtartalom gőzként elpárolog. Az alacsony nedvességfelvétel révén használható vákuumos környezetben is.

Sugárzással szembeni ellenállás

Az iglidur® L350 anyagból készült siklócsapágyak 2 × 10² Gy értékig ellenállnak a sugárzásnak. Ennél magasabb értékű sugárzás hatással van az anyag tulajdonságaira és a mechanikai jellemzők szignifikáns csökkenését eredményezi.

UV-álló

Az iglidur® L350 siklócsapágyak anyagtulajdonságai nem változnak az UV-sugarak vagy más környezeti feltételek hatására.

Mechanikai tulajdonságok

A hőmérséklet növekedésével párhuzamosan csökken az iglidur® L350 csapágyak nyomószilárdsága. Ezt a fordított arányosságot a 02. diagram szemlélteti. A javasolt maximális felületi nyomás egy mechanikai anyagparaméter. Ebből nem vonható le semmilyen következtetés a tribológiai tulajdonságok kapcsán.

A javasolt maximális felületi nyomás a hőmérséklet függvényében (59 MPa +20 °C-on) 02. diagram: A javasolt maximális felületi nyomás a hőmérséklet függvényében (59 MPa nyomásérték +20 °C hőmérsékleten)
 
X = hőmérséklet [°C], Y = terhelés [MPa]

Alakváltozás terhelés és hőmérséklet hatására

A 03. diagram az iglidur® L350 különböző terhelések alatt végbemenő hajlékony alakváltozását szemlélteti. 59 MPa javasolt maximális felületi nyomás alatt alakváltozásuk szobahőmérsékleten kevesebb mint 2,5%. Ennél az értéknél a műanyag alakváltozása elhanyagolható mértékű. Azonban függ a terhelés működési ciklusától.
A terhelés és a hőmérsékleti értékek okozta alakváltozás 03. diagram: A nyomás és a hőmérséklet okozta alakváltozás
 
X = terhelés [MPa], Y = alakváltozás [%]

Maximális működési sebesség

m/sForgásOszcillálásLineáris
Folyamatos3,01,54,0
Rövid idejű4,03,06,0
04. táblázat: az iglidur® L350 max. felületi sebessége

Engedélyezett felületi sebesség

Az iglidur® L350 típust kifejezetten nagy felületi sebességekhez fejlesztették ki,
alacsony terhelés mellett. Az iglidur® L350 magas
hőállóságának köszönhetően a csapágy
használhatóságának fizikai korlátai
jelentősen nőttek. Ezen túlmenően a rendkívül alacsony kopás
lehetővé teszi hosszú csúszási távolságok gyors megtételét
magas kerületi sebesség esetén. A maximális
sebességet az itt látható táblázat ábrázolja.

iglidur® L350Felhasználási hőmérséklet
Minimális- 100 °C
Max. tartós+ 180 °C
Maximális, rövid idejű+ 210 °C
Kiegészítő biztonsági tengely+ 140 °C
05. táblázat: Az iglidur® L350 hőmérsékleti határai

Hőmérsékletek

Az iglidur® L350 siklócsapágyak rövid ideig akár +210 °C hőmérsékleten is használhatók. A csapágy mechanikai biztosítása +140 °C hőmérséklettől kezdve ajánlott. Magasabb hőmérsékletek azt eredményezhetik, hogy a bepréselt csapágy illeszkedése megszűnik és elmozdul a furatban.

A súrlódási együttható a sebesség függvényében 04. diagram: A súrlódási együttható a felületi sebesség függvényében, p = 0,75 MPa
 
X = felületi sebesség [m/s], Y = súrlódási együttható (μ)

Súrlódás és kopás

A nagyon alacsony súrlódási együttható magas fordulatszámon is változatlan marad. A 04. diagram mutatja a kapcsolatot acéltengelyen, 0,75 MPa felületi nyomáson.
iglidur® A300szárazZsírokolajvíz
C.  o. S. µ0,07 - 0,180,060,040,03

06. táblázat: Az iglidur® A350 súrlódási együtthatói acél felületen (Ra = 1 µm, 50 HRC)

Kopás, különböző tengelyanyagú forgó alkalmazásokban, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s 05. diagram: Kopás, forgás különböző tengelyanyagokkal, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
 
Y= kopás [μm/km]

tengelyanyagok

A 05. diagram összehasonlítja a szinterezett csapágy kopását az iglidur® L500 és L350 anyagból készült csapágy kopásával. 1,5 m/s vagy ezt meghaladó felületi sebességen a szinterezett csapágy kopása exponenciálisan nő, miközben az iglidur® siklócsapágyak kopása szinte változatlan marad több mint 3 m/s sebességig.
 
A = alumínium, keményanodizált
B = automata gyorsacél
C = Cf53
D = Cf53, keménykrómozott
E = St37
F = V2A
G = X90
Forgási kopás Cf53 anyagon, p = 0,25 MPa, T = +23 °C 06. diagram: forgási kopás Cf53 anyagon, p = 0,25 MPa, T = +23 °C
 
X = felületi sebesség, [m/s], Y = kopás értéke [μm/km]
A = szinterezett csapágy, B = iglidur® L350, C = iglidur® L500
Forgási-súrlódási együttható – „nagy sebesség” Cf53 anyagon, p = 1 MPa (kivéve iglidur® L250 esetében), T = +23 °C 07. diagram: forgási-súrlódási együttható – „nagy sebesség” Cf53 anyagon, p = 1 MPa (kivéve iglidur® L250 esetében), T = +23 °C
 
X = felületi sebesség [m/s], Y = súrlódási együttható [μ]
A = iglidur® L350, B = iglidur® L500

Átmérő
d1 [mm]
Tengely h9
[mm]
iglidur® A350
F10 [mm]
Ház H7
[mm]
és 3 között+0,000 +0,010+0,006 +0,046–0,025 +0,000
> 3–6+0,000 +0,012+0,010 +0,058–0,030 +0,000
> 3–6+0,000 +0,015+0,013 +0,071–0,036 +0,000
> 3–6+0,000 +0,018+0,016 +0,086–0,043 +0,000
> 3–6+0,000 +0,021+0,020 +0,104–0,052 +0,000
> 3–6+0,000 +0,025+0,025 +0,125–0,062 +0,000
> 3–6+0,000 +0,030+0,030 +0,150–0,074 +0,000
> 3–6+0,000 +0,035+0,036 +0,176–0,087 +0,000
> 120 és 180 között +0,000 +0,040+0,043 +0,203+0,000 +0,100
07. táblázat: A siklócsapágyak fontos tűrési értékei a bepréselés után, az ISO 3547-1 szabványnak megfelelően

Beszerelési tűrésértékek

Az iglidur® L350 siklócsapágyak standard csapágyak h tűrésű tengelyekhez (minimum h9-es tűrés javasolt). A csapágyak a h7 tűrésű házakba való bepréseléshez készültek. Névleges méretű házba történő beszerelést követően alaphelyzetben a belső átmérő automatikusan beáll az E10 tűrésnek megfelelően. Bizonyos méreteknél a falvastagság függvényében változik a tűrés (lásd a termékválaszték-táblázatot).


Az "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" kifejezések az igus® SE & Co. KG/ Köln jogilag védett védjegyei a Német Szövetségi Köztársaságban és adott esetben egyes külföldi országokban. Ez a védjegyek nem teljes listája (pl. függőben lévő védjegybejelentések vagy bejegyzett védjegyek) az igus vagy az igus leányvállalatai Németországban, az Európai Unióban, az Egyesült Államokban és/vagy más országokban vagy joghatóságokon.

Az igus® SE & Co. KG felhívja a figyelmet, hogy a következő cégek, illetve az összes többi, hajtásokat gyártó és a webhelyen szereplő cég semmilyen termékét nem értékesíti: Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber. Az igus® által kínált termékek gyártója az igus® SE & Co. KG.