Kérjük, válasszon kiszállítási helyet

Az ország/régió kiválasztása befolyásolhatja az árat, a szállítási lehetőségeket és a termékválasztékot.

iglidur® Q290 – anyagadatok

Anyagadat táblázat

Általános tulajdonságok Egység iglidur® Q290 Tesztelő módszer
Sűrűség g/cm³ 1,27
Szín fekete
Max. nedvességfelvétel 23 °C-on és 50% relatív páratartalom mellett tömeg% 3,0 DIN 53495
Max. nedvességfelvétel tömeg% 9,3
Dinamikus felszíni súrlódási együttható az acélon való elmozdulás során µ 0,14 - 0,26
max. PV érték (szárazon) MPa x m/s 0,70

Mechanikai tulajdonságok
Rugalmassági modulus MPa 3.074 DIN 53457
Hajlítószilárdság 20 °C-on MPa 97 DIN 53452
nyomószilárdság MPa 68
Javasolt max. felületi nyomás (20 °C) MPa 55
Shore-D keménység 80 DIN 53505

Fizikai és termikus tulajdonságok
Maximális tartós alkalmazási hőmérséklet °C +140
Maximális rövid idejű alkalmazási hőmérséklet °C +180
Alsó alkalmazási hőmérséklet °C -40
Hővezetés [W/m x K] 0,24 ASTM C 177
Hőtágulási együttható [K-1 × 10-5] 7 DIN 53752

Elektromos tulajdonságok
Jellemző érintkezési ellenállás Ωcm > 1012 DIN IEC 93
felületi ellenállás Ω > 1012 DIN 53482
01. táblázat: anyagadatok

PV
 
 
01. diagram: Az iglidur® Q290 siklócsapágyak megengedett PV értékei acéltengelyen történő száraz üzemben, +20 °C-on, acélházba szerelve
 
X = felületi sebesség [m/s]
Y = terhelés [MPa]
Az iglidur® Q290 csapágyak nem rendelkeznek a legmagasabb statikus teherbírással az iglidur® terméktartományon belül; ehelyett az anyag erősségei a közepes és magas dinamikus terhelésben nyilvánulnak meg: kiváló élettartam a nagy igénybevételt jelentő elforduló, alternáló mozgásokban, pl. mezőgazdasági vagy építőipari gépekben, valamint kifejezetten „puha” tengelyeken, mind a tengely, mind a csapágy esetében!

felületi nyomás 02. diagram: A javasolt maximális felületi nyomás a hőmérséklet függvényében (55 MPa nyomásérték +20 °C hőmérsékleten)
 
X = hőmérséklet [°C]
Y = terhelés [MPa]
Alakváltozás 03. diagram: A nyomásterhelés és a hőmérsékleti értékek okozta alakváltozás
 
X = terhelés [MPa]
Y = alakváltozás [%]

Mechanikai tulajdonságok

A hőmérséklet növekedésével csökken az iglidur® Q290 siklócsapágyak nyomószilárdsága. Ezt a fordított arányosságot a 02. diagram szemlélteti. A rövid ideig megengedett +180 °C-os alkalmazási hőmérséklettel a megengedett felületi nyomás még mindig nagyobb, mint 10 MPa. A javasolt maximális felületi nyomás egy mechanikai anyagparaméter. Ebből nem vonható le semmilyen következtetés a tribológiai tulajdonságokra vonatkozóan.

m/s Forgás Oszcillálás Lineáris
Folyamatos 0,8 0,6 1
Rövid idejű 2 1,4 2

02. táblázat: maximális felületi sebesség

Engedélyezett felületi sebesség

Az iglidur® Q290 jellemző alkalmazásai például a közepes és nagy terhelésű alternáló mozgások, viszonylag alacsony sebességen. Azonban viszonylag nagy sebességek is elérhetők. A 03. táblázatban megjelenített sebességek az alacsony csapágyterhelés küszöbértékei. Nem nyújtanak tájékoztatást az ezen paraméterek melletti kopásállóságról.

Hőmérsékletek

A maximum +140 °C-os tartós alkalmazási hőmérséklet révén az iglidur® Q290 használható például mezőgazdasági, építőipari gépekben és haszongépjárművekben. A +80 °C-os működési hőmérséklet felett egy kiegészítő tengelyirányú biztosíték szükséges a csapágyhoz, mivel ettől a hőmérséklettől kezdődően a bepréselés nem biztosít elég rögzítést.

Súrlódási együtthatók, sebesség 04. diagram: A súrlódási együtthatók a felületi sebesség függvényei, p = 0,75 MPa
 
X = felületi sebesség [m/s]
Y = súrlódási együttható μ
Súrlódási együtthatók, terhelés 05. diagram: A súrlódási együtthatók a terhelés függvényei, v = 0,01 m/s
 
X = terhelés [MPa]
Y = súrlódási együttható (μ)

Súrlódás és kopás

Vegye figyelembe, hogy a durva felszínű csúszófelület növeli a kopást. Az iglidur® Q290 csapágyak súrlódási együtthatója jelentősen nő a felületi sebesség növekedésével párhuzamosan.

06. diagram: Kopás, forgó alkalmazás különböző 06. diagram: Kopás, különböző tengelyanyagú forgó alkalmazásoknál, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
 
X = tengelyanyag
Y = kopás [μm/km]
 
A = alumínium, keményanodizált
B = automatikusan csavart acél
C = Cf53
D = Cf53, keménykrómozott
E = HR karbonacél
F = 304 rozsdamentes acél
G = nemesacél

tengelyanyagok

Általánosságban nagyobb terhelésekhez kb. 10 MPa értéktől ajánlatos edzett tengelyeket használni. Ez azonban a gyakorlatban nem jellemző, különösen korrózióálló bevonat esetén. Ezért az iglidur® Q290 anyag nagyon hatásos az ilyen alkalmazásokban.
07. diagram: kopás oszcilláló és forgó alkalmazásokhoz 07. diagram: Kopás, elforduló alkalmazásokhoz galvanizált tengelyeken, p >50 MPa, v = 0,01 m/s
 
Y= kopás [μm/km]
 
A= Cf53
B= keménykrómozott
C= 304 rozsdamentes acél
D= HR karbonacél
 
rózsaszín = forgó
kék = oszcilláló

közepes ellenállás
Alkohol + to 0
hidrokarbonok +
adalékanyagmentes zsírok és olajak +
üzemanyagok +
hígított savak 0 to -
erős savak -
Hígított lúgok +
Erős lúgok + to 0
+ ellenálló      0 korlátozottan ellenálló      – nem ellenálló
Minden előírás szobahőmérsékleten [+20 °C] értendő
05. táblázat: az iglidur® A290 vegyszerállósága


Elektromos tulajdonságok

Jellemző érintkezési ellenállás > 1012 Ω cm
felületi ellenállás > 1012 Ω

Sugárzással szembeni ellenállás

Az iglidur® Q290 anyagból készült siklócsapágyak 3 × 102 Gy értékig ellenállnak a sugárzásnak.
 

UV-álló

Az iglidur® Q290 siklócsapágyak jó ellenállást mutatnak az UV sugarakkal és egyéb környezeti hatásokkal szemben.
 

Vákuum

Vákuumban minden nedvességtartalom elpárolog. Vákuumban csak korlátozottan használható.
 

Nedvességfelvétel

Normál környezeti feltételek mellett az iglidur® Q290 siklócsapágyak nedvességfelvétele a tömeg 3,0%-a. A telítettségi határ vízben a tömeg 9,3%-a.

Átmérő
d1 [mm]
Tengely h9
[mm]
iglidur® A290
D11 [mm]
Ház H7
[mm]
és 3 között 0 - 0,025 +0,020 +0,080 0 +0,010
> 3 bis 6 0 - 0,030 +0,030 +0,105 0 +0,012
> 6 bis 10 0 - 0,036 +0,040 +0,130 0 +0,015
> 10 bis 18 0 - 0,043 +0,050 +0,160 0 +0,018
> 18 bis 30 0 - 0,052 +0,065 +0,195 0 +0,021
> 30 bis 50 0 - 0,062 +0,080 +0,240 0 +0,025

07. táblázat: Az iglidur® Q290 csapágyak fontos tűrési értékei a bepréselés után, az ISO 3547-1 szabványnak megfelelően

Beszerelési tűrésértékek

Az iglidur® Q290 siklócsapágyak standard csapágyak h tűrésű tengelyekhez (minimum h9-es tűrés javasolt). A csapágyak a h7 tűrésre gyártott házakba való bepréseléshez készültek. Névleges méretű házba történő beszerelést követően a belső átmérő automatikusan beáll az E10 tűrésnek megfelelően. Bizonyos méreteknél a falvastagság függvényében változik a tűrés (lásd a termékválaszték-táblázatot).


Az "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" kifejezések az igus® SE & Co. KG/ Köln jogilag védett védjegyei a Német Szövetségi Köztársaságban és adott esetben egyes külföldi országokban. Ez a védjegyek nem teljes listája (pl. függőben lévő védjegybejelentések vagy bejegyzett védjegyek) az igus vagy az igus leányvállalatai Németországban, az Európai Unióban, az Egyesült Államokban és/vagy más országokban vagy joghatóságokon.

Az igus® SE & Co. KG felhívja a figyelmet, hogy a következő cégek, illetve az összes többi, hajtásokat gyártó és a webhelyen szereplő cég semmilyen termékét nem értékesíti: Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber. Az igus® által kínált termékek gyártója az igus® SE & Co. KG.