iglidur® N54 - Az anyag adatai

Anyag táblázat

Általános jellemzők Egység iglidur® N54 Ellenőrzési módszer
Sűrűség g/cm³ 1,13
Szín Zöld
Max. nedvességelnyelés 23°C/50% rel.nedv.t. H. %(m/m) 1,6 DIN 53495
Max. vízelnyelés %(m/m) 3,6
Felületi súrlódási tényező, dinamikus, acélon μ 0,15–0,23
PV értékek, max. (szárazon) MPa x m/s 0,5

Mechanikai jellemzők
Hajlítási E-modulus MPa 1.800 DIN 53457
Szakítószilárdság 20 °C-on MPa 70 DIN 53452
Nyomószilárdság MPa 30
Megengedett legnagyobb felületi nyomás (20° C) MPa 36
Shore D keménység 74 DIN 53505

Fizikai és hőtani tulajdonságok
Maximális tartós alkalmazási hőmérséklet °C +80
Maximális rövid idejű alkalmazási hőmérséklet °C +120
Felső rövid tartamú környezeti hőmérséklet1) °C +140
Kisebb alkalmazási hőmérséklet °C -40
Hővezető képesség W/m x K 0,24 ASTM C 177
Hőtágulási tényező (23° C-on) K-1 x 10-5 9 DIN 53752

Elektromos tulajdonságok
Sajátságos előre ható ellenállás Ωcm < 1013 DIN IEC 93
Felületi ellenállás Ω < 1011 DIN 53482
1) Járulékos terhelés nélkül; csúszó elmozdulás nélkül; a relaxáció nem zárható ki
01. táblázat: anyagelőírások


 
 
01. ábra: Megengedett pv értékek iglidur® N54 1 mm-es falvastagságú siklócsapágyakhoz, acéltengelyen történő száraz üzemre, +20 °C-on, acélházba szerelve.
 
X = Csúszási sebesség [m/s]
Y = Terhelés [MPa]

 
Az iglidur® N54 típus az első olyan iglidur® anyag, amely döntően biopolimerekből készül. Az iglidur® anyagok már említett kenőanyagmentes működése mellett a biopolimerek használata további lépést jelent a környezetvédelem irányába. A kedvező súrlódási együtthatók és a velük párosuló élettartam állandó helyet biztosít ezeknek az anyagoknak az iglidur® termékpalettáján.

02 ábra: Ajánlott legnagyobb felületi nyomás a hőmérséklet függvényében (120 MPa - +20 °C)
 
X = Hőmérséklet [°C]
Y = Betöltés [MPa]
03 ábra: Alakváltozás különböző terheléseknél és hőmérsékleteken
 
X = Terhelés [MPa]
Y = Alakváltozás [%]

Mechanikai tulajdonságok

A javasolt maximális felületi nyomás egy mechanikai anyagjellemző. Tribológiai következtetések nem vonhatók le belőle. Az iglidur® N54 csapágyak nyomószilárdsága a hőmérséklet növekedésével csökken. A 02. ábra ezt az összefüggést mutatja be. A 120 °C-os tartósan megengedett alkalmazási hőmérsékleten a megengedett felületi nyomás még mindig kb. 10 MPa.
A 03 ábra iglidur® N54 csapágy radiális terhelés alatti rugalmas alakváltozását mutatja.

m/s Rotáció Oszcilláció Lineáris
Állandó 0,8 0,6 1
rövid tartamú 1,5 1,1 2
02 táblázat: Legnagyobb felületi sebességek

Megengedett felületi sebességek

Annak ellenére, hogy az iglidur® N54 kopásálló polimer siklócsapágyak tipikusan időszakos üzemhez használatosak, a mozgás jellegétől függően egészen nagy sebességek is elérhetők vele. A 02. táblázatban található sebességek a legkisebb csapágyterhelésekre vonatkozó határértékek. A terhelés növekedésével a pv érték korlátai miatt csökken a nagy terheléseknél megengedett sebesség.

iglidur® N54 Alkalmazási hőmérséklet
Alacsonyabb - 40 °C
Felső, tartós + 80 °C
Felső, rövid tartamú + 120 °C
Kiegészítő axiális rögzítés + 60 °C
03. táblázat: Az iglidur® N54 hőmérsékleti határai

Hőmérsékletek

A rövid idejű megengedett hőmérséklet határértéke +140 °C, ami lehetővé teszi az iglidur® N54 siklócsapágyak használatát minden olyan alkalmazásban, amelyek megemelt környezeti hőmérséklettel járnak. Az iglidur® N54 csapágyak nyomószilárdsága azonban csökken, ahogy a hőmérséklet növekszik. A hőmérsékleti határérték meghatározásánál figyelembe kell venni a csapágyrendszerben keletkező kiegészítő súrlódási hőt. Ha a hőmérséklet meghaladja a +60 °C-ot, akkor ajánlatos kiegészítő rögzítésről gondoskodni.

04 ábra: Súrlódási tényezők a felületi sebesség függvényében, p = 1 Mpa
 
X = Csúszási sebesség [m/s]
Y = Súrlódási tényező, μ
05 ábra: Súrlódási tényezők a terhelés függvényében, v = 0,01 m/s
 
X = Betöltés [MPa]
Y = Súrlódási tényező μ

Súrlódás és kopás

Azz iglidur® N54 kis súrlódási együtthatóval rendelkezik. Azonban figyelembe kell venni, hogy a durva felületi minőségű csúszódarab növeli a súrlódást. Ezért Ra = 0,1–0,4 µm felületminőséget javasolunk a tengely esetében.
 
Az iglidur® N54 csapágyak súrlódási együtthatója csak marginálisan függ a felületi sebességtől.
 
Ennél jelentősebb tényező a terhelés hatása; a terhelés növekedésével párhuzamosan a súrlódási együttható 0,8 értékig csökken.
iglidur® N54 száraz Kenőzsír Olaj Víz
µ súrlódási tényezők 0,15 - 0,23 0,09 0,04 0,04

04. táblázat: Az iglidur® N54 súrlódási együtthatói acél felületen
(Ra = 1 µm, 50 HRC)

Kopás, különböző forgó alkalmazásoknál 06. ábra: Kopás különböző tengelyanyagú forgó alkalmazásoknál, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
 
X = tengelyanyag
Y = kopás [μm/km]
 
A = alumínium, keményanodizált
B = megmunkálható acél
C = Cf53
D = Cf53, keménykrómozott bevonatú
E = St37
F = V2A
G = X90

Tengelyanyagok

Fontos a megfelelő tengelyanyag kiválasztása. Szabályként elmondható, hogy az iglidur® N54 leginkább kemény vagy lágy tengelyekhez való, ám a kemény tengelyek felszíne hosszabb élettartamot biztosít. 1 MPa terheléstől kezdve a kopás mérhetően és folyamatosan növekszik.
Kopás oszcilláló és forgó alkalmazásokban 07. ábra: Kopás Cf53 tengellyel rendelkező oszcilláló és forgó alkalmazások esetén, a terhelés függvényében
 
Y = kopás [μm/km]
 
A = forgó
B = oszcilláló

Közepes Ellenállás
Alkoholok + to 0
Szénhidrogének +
Adalékanyagmentes zsírok és olajak +
Üzemanyagok +
Hígított savak 0 - +
Tömény savak -
Hígított lúgok +
Tömény lúgok 0
+ ellenálló      0 korlátozott ellenállás      - nem ellenálló
Minden előírás szobahőmérsékleten[+20°C]
05. táblázat: Az iglidur® N54 csapágyak vegyszerálló képessége


Elektromos tulajdonságok

Sajátságos előre ható ellenállás < 1013 Ωcm
Felületi ellenállás < 1011 Ω

Vegyszerállóság

Az iglidur® N54 siklócsapágyak megfelelő ellenállást mutatnak vegyszerekkel szemben. Ellenállóak a legtöbb kenőanyaggal szemben. Az iglidur® N54 anyagot a legtöbb szerves és szervetlen sav és lúg nem károsítja.
 

Radioaktív sugárzás

Az iglidur® N54 siklócsapágyak korlátozásokkal használhatók, ha sugárzásnak vannak kitéve. Sugárzással szemben ellenállóak 1 x 104 intenzitásig.
 

UV-ellenálló

Az iglidur® N54 siklócsapágyak ellenállnak az UV-sugárzásnak.
 

Vákuum

A kis víztartalmú elemek vákuumban gáztalanodnak. A termék bizonyos megkötésekkel vákuumban is használható.
 

Elektromos tulajdonságok

Az iglidur® N54 siklócsapágyak elektromosan szigetelők.

Maximális nedvességfelvétel
+23 °C / 50% rel. páratart. S. 1,6 tömeg%
Max. nedvességfelvétel 3,6 tömeg%

06. táblázat: az iglidur® N54 párafelvétele
Nedvességfelvétel hatása a siklócsapágyakra 10. diagram: nedvességfelvétel hatása
 
X = nedvességfelvétel [tömeg %]
Y = belső átmérő csökkenése [%]

Nedvességelnyelés

Az iglidur® N54 csapágyak nedvességelnyelése kb. 1,6 % normál légköri viszonyok mellett. A telítettségi határ vízben 3.6%

Átmérő
d1 [mm]
Tengely
h9 [mm]
iglidur® N54
E10 [mm]
Ház H7
[mm]
Max. 3 0 - 0,025 +0,014 +0,054 0 +0,010
> 3 to 6 0 - 0,030 +0,020 +0,068 0 +0,012
> 6 to 10 0 - 0,036 +0,025 +0,083 0 +0,015
> 10 to 18 0 - 0,043 +0,032 +0,102 0 +0,018
> 18 to 30 0 - 0,052 +0,040 +0,124 0 +0,021
> 30 to 50 0 - 0,062 +0,050 +0,150 0 +0,025
>50 - 80 0 - 0,074 +0,060 +0,180 0 +0,030

07. táblázat: A fontos tűrésértékeknek megfelelően. ISO 3547-1, bepattintás után.

Beépítési tűrések

Az iglidur® UW siklócsapágyak standard csapágyak h tűrésű tengelyekhez (minimum h9-es tűrés javasolt).
 
A csapágyak a h7 tűrésű házakba való bepattintáshoz készültek. Névleges átmérőjű házfuratba való beszerelés után a csapágy belső átmérője automatikusan az E10 tűrésre áll be. Bizonyos méretek esetén a tűrés a falvastagság függvényében eltér ettől (lásd: szállítási program)


Az "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" kifejezések az igus® GmbH/ Köln jogilag védett védjegyei a Német Szövetségi Köztársaságban és adott esetben egyes külföldi országokban. Ez a védjegyek nem teljes listája (pl. függőben lévő védjegybejelentések vagy bejegyzett védjegyek) az igus vagy az igus leányvállalatai Németországban, az Európai Unióban, az Egyesült Államokban és/vagy más országokban vagy joghatóságokon.

Az igus® GmbH felhívja a figyelmet, hogy a következő cégek, illetve az összes többi, hajtásokat gyártó és a webhelyen szereplő cég semmilyen termékét nem értékesíti: Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber. Az igus® által kínált termékek gyártója az igus® GmbH.