Kérjük, válasszon kiszállítási helyet

Az ország/régió kiválasztása befolyásolhatja az árat, a szállítási lehetőségeket és a termékválasztékot.

iglidur® P230 – anyagadatok

Műszaki adatok

Általános jellemzőkEgységiglidur® P230Tesztelő módszer
Sűrűségg/cm³1,57 
Szín bézs 
Max. nedvességfelvétel 23 °C-on és 50% relatív páratartalom melletttömeg%0,1DIN 53495
Max. összes nedvességfelvételtömeg%0,5 
Dinamikus súrlódási együttható az acélon való elmozdulás soránµ0,06 - 0,21 
max. PV érték (szárazon)MPa · m/s0,30 

Mechanikai tulajdonságok
Hajlítási modulusMPa6.532DIN 53457
Hajlítószilárdság +20 °C-onMPa173 
nyomószilárdságMPa101 
Max. javasolt felületi nyomás szobahőmérsékleten (+20 °C)MPa60 
Shore-D keménység 80DIN 53505

Fizikai és termikus tulajdonságok
Max. felhasználási hőmérséklet tartós°C+110 
Max. felhasználási hőmérséklet rövid idejű°C+180 
Min. felhasználási hőmérséklet°C-30 
Hővezetési tényező[W/m · K]0,34ASTM C 177
Hőtágulási együttható (+23 °C-on)[K-1 · 10-5]5DIN 53752

Elektromos tulajdonságok
Fajlagos térfogati ellenállásΩcm> 1012DIN IEC 93
felületi ellenállásΩ> 1012DIN 53482

01. táblázat: anyagjellemzők táblázata

01. diagram: iglidur® P230 csapágyak megengedett PV értékei 01. diagram: Az iglidur® P230 csapágyak megengedett PV értékei 1 mm-es falvastagsággal, acéltengelyen történő száraz üzemben, +20 °C-on, acélházba szerelve.
 
X tengely = felületi sebesség [m/s]
Y tengely = terhelés [MPa]
Az iglidur® P230 alacsony nedvességfelvételi képességgel és kiegyensúlyozott hőmérséklettűréssel rendelkezik, szériagyártású, költségérzékeny alkalmazásokban való használatra. Jó kopásállóság alacsony PV-értékek, kis és közepes sebesség és terhelés mellett – ezek teszik teljessé a sokoldalú profilt.

felületi nyomás 02. diagram: A javasolt maximális felületi nyomás a hőmérséklet függvényeként (60 MPa nyomásérték +20 °C-on)
 
X = hőmérséklet [°C]
Y = terhelés [MPa]

Mechanikai tulajdonságok

Az iglidur® P230 siklócsapágyak nyomószilárdsága a hőmérséklet növekedésével csökken. Ezt a fordított arányosságot a 02. diagram szemlélteti. A javasolt maximális felületi nyomás egy mechanikai anyagparaméter. Ebből nem vonható le semmilyen következtetés a tribológiai tulajdonságok kapcsán.
Hőmérséklet okozta alakváltozás 03. diagram: A nyomás és a hőmérséklet okozta alakváltozás
 
X = terhelés [MPa]
Y = alakváltozás [%]
A 03. ábra az iglidur® P230 radiális nyomás függvényében végbemenő hajlékony alakváltozását szemlélteti. 60 MPa javasolt maximális felületi nyomás alatt alakváltozásuk szobahőmérsékleten kevesebb mint 3%. Ennél az értéknél a műanyag alakváltozása elhanyagolható mértékű. Azonban függ a terhelés működési ciklusától.

Maximális működési sebesség

m/sForgásOszcillálásLineáris
Folyamatos1,00,73,0
Rövid idejű2,01,44,0

02. táblázat: maximális felületi sebesség

Engedélyezett felületi sebesség

Az iglidur® P230 anyagot kis és átlagos felületi sebességekhez fejlesztették ki. Folyamatos működés közben maximum 1,0 m/s (forgási) vagy 3,0 m/s (lineáris) sebesség engedélyezett. A 02. táblázatban megadott maximális értékek csak alacsony nyomás mellett érhetők el. Az adott sebességek mellett a súrlódás a növelheti a hőmérsékletet a folyamatos működéshez megengedett maximális szintig. A gyakorlatban azonban ezt a szintet csak ritkán éri el a változó alkalmazási körülmények miatt.

iglidur® P230Felhasználási hőmérséklet
Minimális-30°C
Max. tartós+110°C
Maximális, rövid idejű+180°C
Kiegészítő biztonsági tengely+100°C

03. táblázat: hőmérsékleti határok

Hőmérséklet

A maximális tartós +110 °C-os alkalmazási hőmérsékletnek köszönhetően az iglidur® P230 sokféle területen alkalmazható. Ha ennél magasabb hőmérsékletre van szükség, akkor a népszerű iglidur® G (+130 °C) vagy az új standard iglidur® G1 (+180 °C) anyagok állnak rendelkezésre. A csapágyrendszerben érvényesülő hőmérsékletek szintén befolyásolják a kopást. A hőmérséklet növekedésével párhuzamosan a kopás is nő. +100 °C fölötti hőmérsékletek esetében kiegészítő rögzítés szükséges.

Súrlódási együttható és felületi sebesség 04. diagram: A súrlódási együttható a felületi sebesség függvényeként, p = 1 MPa
 
X = felületi sebesség [m/s]
Y = súrlódási együttható μ

Súrlódás és kopás

A súrlódási együttható (µ) a kopásállósághoz hasonlóan a terheléssel párhuzamosan változik (04. diagram).
 
iglidur® P230szárazZsírokolajvíz
C.  o. S. µ0,13 - 0,320,090,040,04

04. táblázat: Súrlódási együttható acél felületen
(Ra = 1 µm, 50 HRC)

Kopás, forgó alkalmazás különféle tengelyanyagokkal 05. diagram: Kopás, forgás különböző tengelyanyagokkal, nyomás, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
 
X = tengelyanyag
Y = kopás [μm/km]

tengelyanyagok

A 05. diagram iglidur® P230 anyagból készült siklócsapágyas különböző tengelyanyagok teszteredményeit mutatja. 1 MPa radiális terheléssel végzett forgó mozgások esetében a kopás minden tengelyen alacsony, a „puha” tengelytípusok magasabb kopási együtthatót mutatnak. Az elfordulási és a forgási mozgások összehasonlítása (06. diagram) kevesebb eltérést mutat, sok más egyéb iglidur® anyag esetében. Az iglidur® P230 az alacsony és közepes terhelésekre való korlátozottsága nyilvánvaló.
Kopás oszcilláló és forgó 06. diagram: Kopás a Cf53 edzett és köszörült acéltengellyel rendelkező oszcilláló és forgó alkalmazások esetében, a terhelés függvényében
 
X = terhelés [MPa]
Y = kopás [μm/km]

Vegyi anyagokellenállás
Alkohol+ max. 0
hidrokarbonok+
adalékanyagmentes zsírok és olajak+
üzemanyagok+
hígított savak+
erős savak+
Hígított lúgok+
Erős lúgok+
+ ellenálló      0 korlátozottan ellenálló      – nem ellenálló
 
Minden előírás szobahőmérsékleten [+20 °C] értendő
04. táblázat: vegyszerekkel szembeni ellenállás

Nedvességfelvétel

Az iglidur® P230 párafelvétele kb. 0,1% tömeg normál környezeti feltételek között. A telítettségi határ vízben a tömeg 0,3%-a. Ez az alacsony nedvességfelvétel messze alatta van az iglidur® M250 vagy az iglidur® G értékeinek.

Sugárzással szembeni ellenállás

Az iglidur® P230 anyagból készült siklócsapágyak csak korlátozottan használhatók radioaktív sugárzású környezetben. 3–10² Gy értékig ellenállnak a sugárzásnak.

UV-álló

Az iglidur® P230 siklócsapágyak jó ellenállást mutatnak az UV-sugárzással szemben.

Vákuum

Vákuumban minden jelenlévő nedvesség gőzként elpárolog. Vákuumban történő használata csak párátlanított iglidur® P230 csapágyakkal lehetséges.

Elektromos tulajdonságok

Az iglidur® P siklócsapágyak elektromosan szigetelők.
Fajlagos térfogati ellenállás> 1012 Ωcm
felületi ellenállás> 1011 Ω

Ø d1
[mm]
Ház H7
[mm]
Siklócsapágy
E10 [mm]
Tengely h9
[mm]
és 3 között+0,000 +0,010+0,014 +0,054-0,025 +0,000
> 3–6+0,000 +0,012+0,020 +0,068-0,030 +0,000
> 3–6+0,000 +0,015+0,025 +0,083-0,036 +0,000
> 3–6+0,000 +0,018+0,032 +0,102-0,043 +0,000
> 3–6+0,000 +0,021+0,040 +0,124-0,052 +0,000
> 3–6+0,000 +0,025+0,050 +0,150-0,062 +0,000
> 3–6+0,000 +0,030+0,060 +0,180-0,074 +0,000
> 3–6+0,000 +0,035+0,072 +0,212-0,087 +0,000
> 3–6+0,000 +0,040+0,085 +0,245-0,100 +0,000

05. táblázat: A siklócsapágyak fontos tűrési értékei a bepréselés után, az ISO 3547-1 szabványnak megfelelően

 

Beszerelési tűrésértékek

Az iglidur® P230 siklócsapágyak standard csapágyak h tűrésű tengelyekhez (minimum h9-es tűrés javasolt). A csapágyak a h7 tűrésű házakba való bepréseléshez készültek. Névleges méretű házba történő beszerelést követően a belső átmérő automatikusan beáll az E10 tűrésnek megfelelően. Bizonyos méreteknél a falvastagság függvényében változik a tűrés (lásd a termékválaszték-táblázatot).


Az "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" kifejezések az igus® SE & Co. KG/ Köln jogilag védett védjegyei a Német Szövetségi Köztársaságban és adott esetben egyes külföldi országokban. Ez a védjegyek nem teljes listája (pl. függőben lévő védjegybejelentések vagy bejegyzett védjegyek) az igus vagy az igus leányvállalatai Németországban, az Európai Unióban, az Egyesült Államokban és/vagy más országokban vagy joghatóságokon.

Az igus® SE & Co. KG felhívja a figyelmet, hogy a következő cégek, illetve az összes többi, hajtásokat gyártó és a webhelyen szereplő cég semmilyen termékét nem értékesíti: Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber. Az igus® által kínált termékek gyártója az igus® SE & Co. KG.