iglidur® Q - Termékadat

Anyagtáblázat

Általános jellemzők Egység iglidur® Q Ellenőrzési módszer
Sűrűség g/cm³ 1,40
Szín fekete
Max. nedvességelnyelés 23°C/50% rel.nedv.t. H. %(m/m) 0,9 DIN 53495
Max. vízelnyelés %(m/m) 4,9
Felületi súrlódási tényező, dinamikus, acélon µ 0,05 - 0,15
PV értékek, max. (szárazon) MPa x m/s 0,55

Mechanikai jellemzők
Hajlítási E-modulus MPa 4.500 DIN 53457
Szakítószilárdság 20 °C-on MPa 120 DIN 53452
Nyomószilárdság MPa 89
Megengedett legnagyobb felületi nyomás (20° C) MPa 100
Shore D keménység 83 DIN 53505

Fizikai és hőtani tulajdonságok
Maximális tartós alkalmazási hőmérséklet °C +135
Maximális rövid idejű alkalmazási hőmérséklet °C +155
Kisebb alkalmazási hőmérséklet °C -40
Hővezető képesség [W/m x K] 0,23 ASTM C 177
Hőtágulási tényező (23° C-on) [K-1 x 10-5] 5 DIN 53752

Elektromos tulajdonságok
Sajátságos előre ható ellenállás Ωcm > 1015 DIN IEC 93
Felületi ellenállás Ω > 1012 DIN 53482
01 táblázat: Az anyag adatai


 
 
01. ábra: iglidur® Q csapágyak megengedett PV értékei 1 mm-es falvastagság, acéltengelyen történő száraz üzem, +20 °C-os hőmérséklet esetén, acélházba szerelve.
 
X = Felületi sebesség [m/s]
Y = Betöltés [MPa]

 
Az iglidur® Q csapágyakat kifejezetten szélsőséges terhelésekhez fejlesztettük ki. Nagy terheléseknél az iglidur® Q azok között az iglidur® anyagok között szerepel, amelyek messze a legjobb kopásállóságot mutatják. 25 MPa radiális terheléstől kezdve még a nagy kopásállóságú iglidur® W300-ból készült csapágyakat is felülmúlja. Speciális, az anyagba rendkívül finom módon bevitt szilárd kenőanyagok gondoskodnak, hogy a karbantartásmentes száraz üzem bármilyen terhelésen garantált legyen.

02 ábra: Ajánlott legnagyobb felületi nyomás a hőmérséklet függvényében (100 MPa - +20 °C)
 
X = Hőmérséklet [°C]
Y = Betöltés [MPa]
03 ábra: Alakváltozás különböző terheléseknél és hőmérsékleteken
 
X = Terhelés [MPa]
Y = Alakváltozás [m/s]

Mechanikai tulajdonságok

Az ajánlott maximális felületi nyomás egy mechanikai anyagparamétert jelöl. Ebből nem vonhatók le tribológiai következtetések. Az iglidur® Q siklócsapágyak nyomásállósága a hőmérséklet növekedésével együtt csökken. A 02. ábra illusztrálja ezt az összefüggést.
Az iglidur® Q anyagot ott használják, ahol nagy p x v értékek jelentkeznek a nagy terhelések által. A 03. ábra az iglidur® Q radiális terhelés alatt végbemenő hajlékony alakváltozását szemlélteti. 100 MPa maximális javasolt felületi nyomás alatt alakváltozásuk szobahőmérsékleten kevesebb mint 3%.

Legnagyobb felületi sebesség

m/s Rotáció Oszcilláció Lineáris
Állandó 1 0,7 5
rövid tartamú 2 1,4 6
02 táblázat: Legnagyobb felületi sebességek

Megengedett felületi sebességek

Rendkívül extrém radiális terhelés mellett az iglidur® Q csapágyak elérik az iglidur® száraz működés mellett lehetséges maximális p × v értékeit. Habár az iglidur® Q csapágyak a legnagyobb előnyöket nagy terhelés és alacsony sebesség mellett nyújtják, a nagy felületi sebesség ugyancsak elérhető a csapágyak kiváló súrlódási együtthatója révén. A 02. táblában látható értékek azt a sebességet adják meg, amely esetén a hőmérséklet a súrlódás eredményeként a maximálisan megengedett értékig emelkedik.

Hőmérsékleti határértékek

iglidur® Q Üzemi hőmérséklet
Alacsonyabb - 40 °C
Felső, tartós + 135 °C
Felső, rövid tartamú + 155 °C
Kiegészítő axiális rögzítés + 50 °C
03. táblázat: Az iglidur® Q hőmérsékleti határai

Hőmérsékletek

Az iglidur® Q csapágyak kiváló kopási tulajdonságukat magas hőmérsékleten is megőrzik. Kiegészítő biztosítás +50 °C fölötti hőmérsékletnél szükséges. Figyelembe kell azt is venni, hogy a súrlódási együttható +100 °C fölötti hőmérséklet esetén jelentősen megnő.

04 ábra: Súrlódási tényezők a felületi sebesség függvényében, p = 0,75 Mpa
 
X = Felületi sebesség [m/s]
Y = Súrlódási tényező μ

Súrlódás és kopás

Számos szárazon futó műanyag csapágyra a terhelés növekedésével csökkenő súrlódási együttható jellemző. Az iglidur® Q ebben a tekintetben is maga mögött hagyja a többi iglidur® csapágyat: az anyag nagy terhelés mellett kiváló súrlódási együtthatóval rendelkezik (04. és 05. ábra).
iglidur® Q száraz Kenőzsír Olaj Víz
µ súrlódási tényezők 0,05 - 0,15 0,09 0,04 0,04

04 táblázat: Súrlódási tényezők iglidur® Q-nél acélon
(Ra = 1 µm, 50 HRC)
Súrlódási együtthatók 05 ábra: Súrlódási tényezők a terhelés függvényében, v = 0,01 m/s
 
X = Betöltés [MPa]
Y = Súrlódási tényező μ

Kopási információ 06. ábra: Kopás, különböző tengelyanyagú forgó alkalmazásoknál, p = 30 MPa, v = 0,01 m/s
 
X = tengelyanyagok
Y = kopás [μm/km]
 
A = C45
B = St52
C = St52 gáz nitrifikált
D = St52 sófürdőben nitrokarburált
E = St52 galvanizált
F = 16MnCr5 sárga horganyzott
G = 20MnV6, nem edzett, keménykrómozott bevonatú
H = 38MnV S6, edzett, keménykrómozott bevonatú

Tengelyanyagok

A 06. ábrán az iglidur® Q anyagból készült csapágyakkal és különböző tengelyanyagokkal végzett tesztek eredményeinek kivonata látható. Az iglidur® nagy teherbírású anyagok erősségei 30 MPa terheléstől válnak nyilvánvalóvá. Közülük is kitűnik az iglidur® Q. A többi nagy teherbírású anyag, például az iglidur® Q2 és TX1 különösen a nagy terhelés melletti kopás tekintetében tűnik ki előnyös tulajdonságával. Az iglidur® Q anyagot kiemeli a többiek közül, hogy számos különböző tengelyanyagon jó a kopási tulajdonsága.
Kopási információ 07. ábra: A Cf53 tengellyel rendelkező oszcilláló és forgó alkalmazások kopása a terhelésnek megfelelően
 
X = terhelés [MPa]
Y = kopás [μm/km]
 
A = forgó
B = oszcilláló

Közepes Ellenállás
Alkoholok + to 0
Szénhidrogének +
Adalékanyagmentes zsírok és olajak +
Üzemanyagok +
Hígított savak 0 to -
Tömény savak -
Hígított lúgok +
Tömény lúgok 0
+ ellenálló      0 korlátozott ellenállás      - nem ellenálló
Minden előírás szobahőmérsékleten[+20 °C]
05. táblázat: Az iglidur® Q csapágyak vegyszerálló képessége


Elektromos tulajdonságok

Sajátságos előre ható ellenállás > 1015 Ωcm
Felületi ellenállás > 1012 Ω

Vegyszerállóság

Az iglidur® Q csapágyak jól ellenállnak vegyszereknek. Kiváló ellenállóképességgel rendelkeznek szerves oldószerekkel, tüzelőanyagokkal, olajokkal és zsírokkal szemben. Az anyag csak részben ellenálló gyenge savakkal és lúgokkal szemben.
 

Radioaktív sugarak

Az iglidur® Q csapágyak 3 x 102 Gy értékig ellenállnak a sugárzásnak.
 

UV-ellenálló

Az iglidur® Q csapágyak tribológiai tulajdonságai nagyjából állandóak maradnak légköri hatások alatt. Azonban kisebb ridegedés lép fel az anyagban.
 

Vákuum

Vákuumban történő alkalmazásnál az esetleg meglévő nedvességtartalom eltávozik. Ezért csak a száraz iglidur® Q csapágyak alkalmasak vákuumhoz.
 

Elektromos tulajdonságok

Az iglidur® Q-ből készült csapágyak elektromosan vezetők.

Maximális nedvességfelvétel
+23 °C / 50% rel. páratart. S. 0,9 tömeg%
Max. nedvességfelvétel 4,9 tömeg%

06. táblázat: az iglidur® Q nedvességfelvétele
Nedvességfelvétel hatása a siklócsapágyakra 10. diagram: nedvességfelvétel hatása
 
X = nedvességfelvétel [tömeg %]
Y = belső átmérő csökkenése [%]

párafelvétel/nedvességfelvétel

Az iglidur® 200 párafelvétele kb. 0,9% normál környezeti feltételek között. A telítettségi határ vízben 4,9% Ezt az alkalmazási körülményeknek megfelelően kell tekintetbe venni.

Átmérő
d1 [mm]
Tengely h9
[mm]
iglidur® Q
E10 [mm]
Ház H7
[mm]
Max. 3 0 - 0,025 +0,014 +0,054 0 +0,010
> 3 to 6 0 - 0,030 +0,020 +0,068 0 +0,012
> 6 to 10 0 - 0,036 +0,025 +0,083 0 +0,015
> 10 to 18 0 - 0,043 +0,032 +0,102 0 +0,018
> 18 to 30 0 - 0,052 +0,040 +0,124 0 +0,021
> 30 to 50 0 - 0,062 +0,050 +0,150 0 +0,025
>50 - 80 0 - 0,074 +0,060 +0,180 0 +0,030
>80 - 120 0 - 0,087 +0,072 +0,212 0 +0,035
>120 - 180 0 - 0,100 +0,085 +0,245 0 +0,040

07 táblázat: iglidur® Q csapágyak fontosabb tűrései az ISO 3547-1 szerint, a sajtolás után.

Beépítési tűrések

Az iglidur® Q csapágyak szabványos csapágyak h tűrésű tengelyekhez (ajánlott minimum h9).
 
A csapágyak a h7 tűrésű házakba való bepattintáshoz készültek. Névleges átmérőjű házfuratba való beszerelés után a csapágy belső átmérője automatikusan az E10 tűrésre áll be. Bizonyos méretek esetén a tűrés a falvastagság függvényében eltér ettől (lásd: szállítási program).


Az "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" kifejezések az igus® GmbH/ Köln jogilag védett védjegyei a Német Szövetségi Köztársaságban és adott esetben egyes külföldi országokban. Ez a védjegyek nem teljes listája (pl. függőben lévő védjegybejelentések vagy bejegyzett védjegyek) az igus vagy az igus leányvállalatai Németországban, az Európai Unióban, az Egyesült Államokban és/vagy más országokban vagy joghatóságokon.

Az igus® GmbH felhívja a figyelmet, hogy a következő cégek, illetve az összes többi, hajtásokat gyártó és a webhelyen szereplő cég semmilyen termékét nem értékesíti: Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber. Az igus® által kínált termékek gyártója az igus® GmbH.